The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Ukraine
  • Зв'яжіться з нами
Зображення Logo | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Меню
    • Продукти
    • Рішення
    • Інструменти та програми
    • Корисна інформація
    • Підтримка
    • Про нас
    • Знайти дистриб'ютора
    Акаунт
    • Home
    • Каталог
    • Розподіл електроенергії
    • Малі розподільні щити до 160 А та щити multimedia
    • Щити зовнішнього монтажу та аксесуари
    • FWB53K1
    EAN
    3250612740222
    Упаковка
    1 Штука
    • Щити зовнішнього монтажу та аксесуари
    • Мультимедійні щити univers fw
    • Побачити більше

    Щит з/у Univers для ММ-обладнання + 120 мод. 800x800x160мм FWB53K1

    Додати до списку
    Додати до списку

    Увійдіть, щоб створити список продуктів

    Ви повинні увійти до свого облікового запису myHager, щоб створювати списки продуктів

    Створити обліковий запис Увійти

    Щит з/у Univers для ММ-обладнання + 120 мод. 800x800x160мм

    FWB53K1

    • Аксесуари
    • Технічні характеристики
    • Екологічна цінність
    • Документація
    • Більше продуктів
    Завантажити паспорт продукту

    Завершіть вашу систему

    Додаткові аксесуари

  • Дивитися більше (10)
    • Олівець для підфарбовування 1 доступні продукти
    • Система блокування 2 доступні продукти
    • Кришка/панель заповнення/ідентифікаційна стрічка 1 доступні продукти
    • Власник документа 1 доступні продукти
    • Монтажні аксесуари 2 доступні продукти
    • Монтажна пластина для розподільного щита 1 доступні продукти

    Завершіть вашу систему

    • Олівець для підфарбовування
    • Система блокування
    • Кришка/панель заповнення/ідентифікаційна стрічка
    • Власник документа
    • Монтажні аксесуари
    • Монтажна пластина для розподільного щита
    • Ущільнювальна пластина для корпусу
    • FZ791N

      Лаковий олівець для виправлення пошкоджень покриття щитів, колір білий RAL9010

      0,00 EUR  / *
    • FZ597N

      Замок з 2 ключами для металевих щитів IP44 Univers (замок№1242E)

      0,00 EUR  / *
    • FZ598N

      Накладка для дверцят щитів Univers з відкідною ручкою

      0,00 EUR  / *
    • FZ13B

      Рама для в/у щитів Univers 800x800мм

      0,00 EUR  / *
    • FZ794

      Кишеня для схем пластикова, DIN-A4, для щитів FW

      0,00 EUR  / *
    • FZ803B

      Петлі навісні для щитів univers, комплект 4 - шт.

      0,00 EUR  / *
    • U84T

      Шзолююча проставка для щитів серії FW

      0,00 EUR  / *
    • UZ31M1

      Плита монтажна для щита 500х300

      0,00 EUR  / *
    • FZ425

      Фланець для щитів Univers IP44/54

      0,00 EUR  / *
    • FZ466N

      Панель для вводу кабелів у щити Univers, IP44/IP54

      0,00 EUR  / *

    Технічні характеристики

    Під’єднання
    • Кількість вхідних кабелів
      12
    Установлення, монтаж
    • Підходить для зовнішнього використання
      Ні
    • Монтаж на
      Поверхневий монтаж
    Електричний струм
    • Номінальний струм
      125 A
    Обладнання
    • Кількість рейок
      10
    • Кількість рядів щита
      5
    • Кількість секцій по ширині
      3
    • Із замком
      Ні
    • Має нейтральну клемну колодку
      Так
    • Має клемну колодку для заземлення
      Так
    Емність
    • Кільксть модулів
      120
    Функції
    • Має захист головного вимикача
      Ні
    • З вводами для трубопроводів
      Так
    Розміри
    • Висота
      800 mm
    • Ширина
      800 mm
    • Глибина
      165 mm
    • Вбудована висота
      800 mm
    • Вбудована ширина
      800 mm
    • Вбудована глибина
      161 mm
    • Кількість модулів за шириною
      36
    Кришка, дверцята
    • Кількість дверей шафи
      2
    • Тип ручки
      Відкидна ручка із затискним пристроєм
    • Дверцята/кришка прозорі
      Ні
    • Тип дверей шафи
      Подвійні двері,, асиметричні
    Підключення
    • Тип монтажу
      Поверхневий монтаж
    Матеріали
    • Матеріал
      Сталь
    • Код RAL
      9010
    • Colour
      Чистий білий
    • Матеріал монтажної пластини
      Акрилонітрилстирол акрилат (ASA), Полікарбонат (PC)
    • Стійкість до ультрафіолету
      Ні
    Безпека
    • Клас захисту
      Клас ізоляції II
    • Ударостійкість IK
      IK07
    • Клас захисту від проникнення (IP)
      IP31
    • Тип блокування
      Засувний замок, Без замка
    • Випробування розжареним дротом
      750 °C

    Екологічна цінність

    Ми прагнемо покращити наші екологічні показники, зменшуючи наш вплив, водночас діяючи як фактор сталого розвитку для наших клієнтів. Дізнатися більше

    Відповідність RoHS Так

    Сертифікати та документи

    PEP - FWB enclosure,UNIVERS range, 5-rows 180 modules (English)
    PDF
    3,70 MB
    REACH declaration FWB53K1
    PDF
    RoHS report FWB53K1
    PDF

    Завантаження

    • Зображення FWB53K1 | Hager

      Зображення продукту FWB53K1

    • Технічний паспорт продукту

      Зображення Hager Технічні характеристики виробу FWB53K1 | Hager

      Hager Технічні характеристики виробу FWB53K1

      Технічні характеристики виробу uk-UA 2026-06-11

      PDF
    • Інструкція з встановлення

      Зображення Інструкція з встановлення International 2026-03-25 | Hager

      Інструкція з встановлення International 2026-03-25

      PDF
      1,88 MB
    • Технічний посібник

      Зображення Технічний посібник en-GB 2026-05-13 | Hager

      Технічний посібник en-GB 2026-05-13

      PDF
      34,45 MB
    • Декларація про відповідність

      Зображення Declaration | Hager

      Declaration

      Декларація про відповідність International 2023-05-12

      PDF
      332,34 kB
      Зображення Declaration | Hager

      Declaration

      Декларація про відповідність International 2022-08-29

      PDF
      143,25 kB
      Зображення Declaration | Hager

      Declaration

      Декларація про відповідність International 2022-03-09

      PDF
      1,44 MB
    Більше документації

    Дізнайтеся більше про цю лінійку продуктів

      5
    • 1
      VZ306 - Монтажний комплект для монтажної мультимедіапанелі
      VZ306
      Монтажний комплект для монтажної мультимедіапанелі
    • 2
      FWU72K1 - Щит Univers в/у IP30/II QC 1107x565x112мм 84M+Multimedia
      FWU72K1
      Щит Univers в/у IP30/II QC 1107x565x112мм 84M+Multimedia
    • 3
      FWU62K1 - Щит Univers в/у IP30/II QC 957x565x112мм 72M+Multimedia
      FWU62K1
      Щит Univers в/у IP30/II QC 957x565x112мм 72M+Multimedia
    • 4
      FWU42K1 - Щит Univers в/у IP30/II QC 657x565x112мм 48M+Multimedia
      FWU42K1
      Щит Univers в/у IP30/II QC 657x565x112мм 48M+Multimedia
    • 5
      FWB72K1 - Щит з/у Univers для ММ-обладнання + 84 мод. 1100x550x160мм
      FWB72K1
      Щит з/у Univers для ММ-обладнання + 84 мод. 1100x550x160мм

    Проду­кція

    • Розподіл енергії
    • Електромонтажне обладнання
    • Розумний дім
    • Реалізовані проекти

    Підтримка

    • Поширені запитання
    • Зв'яжіться з нами
    • Документація
    • Центр завантажень
    • Відео з практичними порадами

    Хто ми є

    Ми пропо­нуємо безпечні та прості електро­те­хнічні рішення, від розпо­ділу енергії до систем керу­вання осві­тле­нням та електро­мон­та­жних аксе­су­арів для комер­ційних та житлових буді­вель. Ми хочемо зробити життя на нашій планеті безпе­чнішим, чистішим та приєм­нішим. З нами легко працю­вати, ми зали­ша­є­мося поруч з вами протягом усього проекту, спів­пра­цюючи, взає­мо­діючи та спільно ство­рюючи разом з вами.

    Більше про нас

    Слід­куйте за нами!

    • Політика конфіденційності
    • Файли cookie
    • Повідомити про вразливість

    ДП “Поло-Електро­обла­днання”, вул. Сім'ї Куль­женків, 12Б (літ. А, А1), 04082, Київ, Україна