The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Ukraine
  • Зв'яжіться з нами
Зображення Logo | Hager
Меню
  • Продукти
  • Рішення
  • Інструменти та програми
  • Корисна інформація
  • Підтримка
  • Про нас
Акаунт
  • Home
  • Каталог
  • Універсальні щити
  • Сталь
  • orion plus
  • FL123A
  • Розподіл електроенергії
  • Універсальні щити

Шафа металева ORION Plus, IP65, непрозорі двері, 800X600X250мм FL123A

EAN
3250610674116
Упаковка
1 Штука

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Додати до списку
Додати до списку

Увійдіть, щоб створити список продуктів

Ви повинні увійти до свого облікового запису myHager, щоб створювати списки продуктів

Створити обліковий запис Увійти

Шафа металева ORION Plus, IP65, непрозорі двері, 800X600X250мм

FL123A

  • Аксесуари
  • Технічні характеристики
  • Екологічна цінність
  • Документація
  • Більше продуктів
Завантажити паспорт продукту

Завершіть вашу систему

Додаткові аксесуари

  • Система блокування 2 доступні продукти
  • Монтажні аксесуари 1 доступні продукти
  • Монтажна пластина для розподільного щита 1 доступні продукти
  • Ключ для корпусів/шаф 1 доступні продукти

Завершіть вашу систему

  • Система блокування
  • Монтажні аксесуари
  • Монтажна пластина для розподільного щита
  • Ключ для корпусів/шаф
  • FL96Z

    Накладка з ключем до шаф ORION Plus, монтаж тiльки на FL93Z

    0,00 EUR  / *
  • FL93Z

    Замок трикутною серцевиною для шкаф із металу, комплект - 2 шт.

    0,00 EUR  / *
  • FL863Z

    Петлі для настінного мантажу шаф з поліестру (комплект 4 шт.)

    0,00 EUR  / *
  • FL415A

    Монтажна плита металева до шаф H=780мм, L=443мм

    0,00 EUR  / *
  • FL99Z

    Універсальний ключ до шаф ORION Plus

    0,00 EUR  / *

Технічні характеристики

Розміри
  • Висота
    800 mm
  • Ширина
    600 mm
  • Глибина
    250 mm
  • Товщина бічної стінки
    1,2 mm
Безпека
  • Клас захисту від проникнення (IP)
    IP65
  • Ударостійкість IK
    IK10
Обладнання
  • Кількість отворів у фланцевій пластині
    2
  • Кількість рядів щита
    5
Матеріали
  • Код RAL
    7035
Кришка, дверцята
  • Кількість дверей шафи
    1
  • Кількість замків
    2
Електричний струм
  • Номінальний струм
    250 A

Екологічна цінність

Ми прагнемо покращити наші екологічні показники, зменшуючи наш вплив, водночас діяючи як фактор сталого розвитку для наших клієнтів. Дізнатися більше

Відповідність RoHS Так
Без галогену Так

Сертифікати та документи

PEP - Steel enclosure, Orion.Plus, plain door 650x500x200 mm (english)
PDF
3,44 MB
Hager REACH declaration FL123A
PDF
Hager RoHS report FL123A
PDF

Завантаження

  • Зображення FL123A | Hager

    Зображення продукту FL123A

  • Product datasheet

    Зображення Hager Технічні характеристики виробу FL123A | Hager

    Hager Технічні характеристики виробу FL123A

    Шафа металева ORION Plus, IP65, непрозорі двері, 800X600X250мм

    PDF
  • Installation manual

    Зображення Installation manual International 2023-02-16 | Hager

    Installation manual International 2023-02-16

    PDF
    32,87 MB
    Зображення Instruction sheet | Hager

    Instruction sheet

    Installation manual International 2020-11-10

    PDF
    32,87 MB
Більше документації

Дізнайтеся більше про цю лінійку продуктів

    5
  • 1
    FL863Z - Петлі для настінного мантажу шаф з поліестру (комплект 4 шт.)
    FL863Z
    Петлі для настінного мантажу шаф з поліестру (комплект 4 шт.)
  • 2
    FL414A - Монтажна плита металева до шаф H=780мм, L=443мм
    FL414A
    Монтажна плита металева до шаф H=780мм, L=443мм
  • 3
    FL982A - Блок System+S, для модульних апаратів: 3x18мод., в шафи розміром 500x400мм
    FL982A
    Блок System+S, для модульних апаратів: 3x18мод., в шафи розміром 500x400мм
  • 4
    FL983A - Блок System+S, для модульних апаратів: 4x18мод., в шафи розміром 650x400мм
    FL983A
    Блок System+S, для модульних апаратів: 4x18мод., в шафи розміром 650x400мм
  • 5
    FL415A - Монтажна плита металева до шаф H=780мм, L=443мм
    FL415A
    Монтажна плита металева до шаф H=780мм, L=443мм

Проду­кція

  • Розподіл енергії
  • Електромонтажне обладнання
  • Розумний дім
  • Реалізовані проекти

Підтримка

  • Поширені запитання
  • Зв'яжіться з нами
  • Документація
  • Центр завантажень
  • Відео з практичними порадами

Хто ми є

Ми пропо­нуємо безпечні та прості електро­те­хнічні рішення, від розпо­ділу енергії до систем керу­вання осві­тле­нням та електро­мон­та­жних аксе­су­арів для комер­ційних та житлових буді­вель. Ми хочемо зробити життя на нашій планеті безпе­чнішим, чистішим та приєм­нішим. З нами легко працю­вати, ми зали­ша­є­мося поруч з вами протягом усього проекту, спів­пра­цюючи, взає­мо­діючи та спільно ство­рюючи разом з вами.

Більше про нас

Слід­куйте за нами!

  • Політика конфіденційності
  • Файли cookie
  • Повідомити про вразливість

ДП “Поло-Електро­обла­днання”, вул. Сім'ї Куль­женків, 12Б (літ. А, А1), 04082, Київ, Україна