The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Ukraine
  • Зв'яжіться з нами
Зображення Logo | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Меню
    • Продукти
    • Рішення
    • Інструменти та програми
    • Корисна інформація
    • Підтримка
    • Про нас
    • Знайти дистриб'ютора
    Акаунт
    • Home
    • Каталог
    • Універсальні щити
    • Поліестер
    • Корпуси з поліестеру orion plus
    • FL96Z
    EAN
    3250610673256
    Упаковка
    10 штук
    • orion+
    • Корпуси з поліестеру orion plus
    • orion plus
    • Побачити більше

    Накладка з ключем до шаф ORION Plus, монтаж тiльки на FL93Z FL96Z

    Додати до списку
    Додати до списку

    Увійдіть, щоб створити список продуктів

    Ви повинні увійти до свого облікового запису myHager, щоб створювати списки продуктів

    Створити обліковий запис Увійти

    Накладка з ключем до шаф ORION Plus, монтаж тiльки на FL93Z

    FL96Z

    • Технічні характеристики
    • Екологічна цінність
    • Документація
    • Більше продуктів
    Завантажити паспорт продукту

    Технічні характеристики

    Матеріали
    • Colour
      Цинк
    Безпека
    • Тип блокування
      Ключовий замок
    Обладнання
    • З перемикачем
      Ні

    Екологічна цінність

    Ми прагнемо покращити наші екологічні показники, зменшуючи наш вплив, водночас діяючи як фактор сталого розвитку для наших клієнтів. Дізнатися більше

    Відповідність RoHS Так
    Без галогену Так

    Сертифікати та документи

    REACH declaration FL96Z
    PDF
    RoHS report FL96Z
    PDF

    Завантаження

    • Зображення FL96Z | Hager

      Зображення продукту FL96Z

    • Технічний паспорт продукту

      Зображення Hager Технічні характеристики виробу FL96Z | Hager

      Hager Технічні характеристики виробу FL96Z

      Накладка з ключем до шаф ORION Plus, монтаж тiльки на FL93Z

      PDF
    • Декларація про відповідність

      Зображення Declaration | Hager

      Declaration

      Декларація про відповідність International 2022-10-19

      PDF
      707,52 kB
    Більше документації

    Дізнайтеся більше про цю лінійку продуктів

      5
    • 1
      FL105A - Шафа металева ORION Plus, IP65, непрозорі двері, 350x300x200мм
      FL105A
      Шафа металева ORION Plus, IP65, непрозорі двері, 350x300x200мм
    • 2
      FL416A - Монтажна плита металева до шаф H=930мм, L=393мм
      FL416A
      Монтажна плита металева до шаф H=930мм, L=393мм
    • 3
      FL120A - Шафа металева ORION Plus, IP65, непрозорі двері, 650X500X250мм
      FL120A
      Шафа металева ORION Plus, IP65, непрозорі двері, 650X500X250мм
    • 4
      FL112A - Шафа металева ORION Plus, IP65, непрозорі двері, 500X400X200мм
      FL112A
      Шафа металева ORION Plus, IP65, непрозорі двері, 500X400X200мм
    • 5
      FL110A - Шафа металева ORION Plus, IP65, непрозорі двері, 500X300X200мм
      FL110A
      Шафа металева ORION Plus, IP65, непрозорі двері, 500X300X200мм

    Проду­кція

    • Розподіл енергії
    • Електромонтажне обладнання
    • Розумний дім
    • Реалізовані проекти

    Підтримка

    • Поширені запитання
    • Зв'яжіться з нами
    • Документація
    • Центр завантажень
    • Відео з практичними порадами

    Хто ми є

    Ми пропо­нуємо безпечні та прості електро­те­хнічні рішення, від розпо­ділу енергії до систем керу­вання осві­тле­нням та електро­мон­та­жних аксе­су­арів для комер­ційних та житлових буді­вель. Ми хочемо зробити життя на нашій планеті безпе­чнішим, чистішим та приєм­нішим. З нами легко працю­вати, ми зали­ша­є­мося поруч з вами протягом усього проекту, спів­пра­цюючи, взає­мо­діючи та спільно ство­рюючи разом з вами.

    Більше про нас

    Слід­куйте за нами!

    • Політика конфіденційності
    • Файли cookie
    • Повідомити про вразливість

    ДП “Поло-Електро­обла­днання”, вул. Сім'ї Куль­женків, 12Б (літ. А, А1), 04082, Київ, Україна