The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Ukraine
  • Зв'яжіться з нами
Зображення Logo | Hager
Меню
  • Продукти
  • Рішення
  • Інструменти та програми
  • Корисна інформація
  • Підтримка
  • Про нас
Акаунт
  • Home
  • Каталог
  • Універсальні щити
  • Поліестер
  • Корпуси з поліестеру orion plus
  • FL414A
  • Розподіл електроенергії
  • Універсальні щити

Монтажна плита металева до шаф H=780мм, L=443мм FL414A

EAN
3250610674512
Упаковка
1 Штука

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Додати до списку
Додати до списку

Увійдіть, щоб створити список продуктів

Ви повинні увійти до свого облікового запису myHager, щоб створювати списки продуктів

Створити обліковий запис Увійти

Монтажна плита металева до шаф H=780мм, L=443мм

FL414A

  • Аксесуари
  • Технічні характеристики
  • Екологічна цінність
  • Документація
  • Більше продуктів
Завантажити паспорт продукту

Завершіть вашу систему

Сумісні продукти

  • Згадується в 2 доступні продукти

Згадується в

  • FL122A

    Шафа металева ORION Plus, IP65, непрозорі двері, 800X500X250мм

    0,00 EUR  / *
  • FL172A

    Шафа металева ORION Plus, IP65, прозорі двері, 800X500X250мм

    0,00 EUR  / *

Технічні характеристики

Розміри
  • Висота
    780 mm
  • Ширина
    443 mm
  • Глибина
    2 mm

Екологічна цінність

Ми прагнемо покращити наші екологічні показники, зменшуючи наш вплив, водночас діяючи як фактор сталого розвитку для наших клієнтів. Дізнатися більше

Відповідність RoHS Так
Відповідність REACH Так
Без галогену Так

Сертифікати та документи

Hager REACH declaration FL414A
PDF
Hager RoHS report FL414A
PDF

Завантаження

  • Зображення FL414A | Hager

    Зображення продукту FL414A

  • Product datasheet

    Зображення Hager Технічні характеристики виробу FL414A | Hager

    Hager Технічні характеристики виробу FL414A

    Монтажна плита металева до шаф H=780мм, L=443мм

    PDF
  • Декларація про відповідність

    Зображення Declaration of conformity en-GB 2019-10-31 | Hager

    Declaration of conformity en-GB 2019-10-31

    PDF
    707,52 kB
Більше документації

Дізнайтеся більше про цю лінійку продуктів

    5
  • 1
    FL863Z - Петлі для настінного мантажу шаф з поліестру (комплект 4 шт.)
    FL863Z
    Петлі для настінного мантажу шаф з поліестру (комплект 4 шт.)
  • 2
    FL982A - Блок System+S, для модульних апаратів: 3x18мод., в шафи розміром 500x400мм
    FL982A
    Блок System+S, для модульних апаратів: 3x18мод., в шафи розміром 500x400мм
  • 3
    FL983A - Блок System+S, для модульних апаратів: 4x18мод., в шафи розміром 650x400мм
    FL983A
    Блок System+S, для модульних апаратів: 4x18мод., в шафи розміром 650x400мм
  • 4
    FL415A - Монтажна плита металева до шаф H=780мм, L=443мм
    FL415A
    Монтажна плита металева до шаф H=780мм, L=443мм
  • 5
    FL96Z - Накладка з ключем до шаф ORION Plus, монтаж тiльки на FL93Z
    FL96Z
    Накладка з ключем до шаф ORION Plus, монтаж тiльки на FL93Z

Проду­кція

  • Розподіл енергії
  • Електромонтажне обладнання
  • Розумний дім
  • Реалізовані проекти

Підтримка

  • Поширені запитання
  • Зв'яжіться з нами
  • Документація
  • Центр завантажень
  • Відео з практичними порадами

Хто ми є

Ми пропо­нуємо безпечні та прості електро­те­хнічні рішення, від розпо­ділу енергії до систем керу­вання осві­тле­нням та електро­мон­та­жних аксе­су­арів для комер­ційних та житлових буді­вель. Ми хочемо зробити життя на нашій планеті безпе­чнішим, чистішим та приєм­нішим. З нами легко працю­вати, ми зали­ша­є­мося поруч з вами протягом усього проекту, спів­пра­цюючи, взає­мо­діючи та спільно ство­рюючи разом з вами.

Більше про нас

Слід­куйте за нами!

  • Політика конфіденційності
  • Файли cookie
  • Повідомити про вразливість

ДП “Поло-Електро­обла­днання”, вул. Сім'ї Куль­женків, 12Б (літ. А, А1), 04082, Київ, Україна