The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Ukraine
  • Зв'яжіться з нами
Зображення Logo | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Меню
    • Продукти
    • Рішення
    • Інструменти та програми
    • Корисна інформація
    • Підтримка
    • Про нас
    • Знайти дистриб'ютора
    Акаунт
    • Home
    • Каталог
    • Універсальні щити
    • Поліестер
    • Корпуси з поліестеру orion plus
    • FL415A
    EAN
    3250610674529
    Упаковка
    1 Штука
    • orion+
    • Корпуси з поліестеру orion plus
    • orion plus
    • Побачити більше

    Монтажна плита металева до шаф H=780мм, L=443мм FL415A

    Додати до списку
    Додати до списку

    Увійдіть, щоб створити список продуктів

    Ви повинні увійти до свого облікового запису myHager, щоб створювати списки продуктів

    Створити обліковий запис Увійти

    Монтажна плита металева до шаф H=780мм, L=443мм

    FL415A

    • Технічні характеристики
    • Екологічна цінність
    • Документація
    • Більше продуктів
    Завантажити паспорт продукту

    Технічні характеристики

    Розміри
    • Висота
      780 mm
    • Ширина
      543 mm
    • Глибина
      2 mm
    Матеріали
    • Матеріал
      Сталь
    • Обробка
      Оцинкований за методом Сендзимира

    Екологічна цінність

    Ми прагнемо покращити наші екологічні показники, зменшуючи наш вплив, водночас діяючи як фактор сталого розвитку для наших клієнтів. Дізнатися більше

    Відповідність RoHS Так
    REACh-SVHC free Так
    Без галогену Так

    Сертифікати та документи

    PEP - Steel enclosure, Orion.Plus, plain door 650x500x200 mm (english)
    PDF
    3,44 MB
    REACH declaration FL415A
    PDF
    RoHS report FL415A
    PDF

    Завантаження

    • Зображення FL415A | Hager

      Зображення продукту FL415A

    • Технічний паспорт продукту

      Зображення Hager Технічні характеристики виробу FL415A | Hager

      Hager Технічні характеристики виробу FL415A

      Монтажна плита металева до шаф H=780мм, L=443мм

      PDF
    Більше документації

    Дізнайтеся більше про цю лінійку продуктів

      5
    • 1
      FL110A - Шафа металева ORION Plus, IP65, непрозорі двері, 500X300X200мм
      FL110A
      Шафа металева ORION Plus, IP65, непрозорі двері, 500X300X200мм
    • 2
      FL124A - Шафа металева ORION Plus, IP65, непрозорі двері, 800X600X300мм
      FL124A
      Шафа металева ORION Plus, IP65, непрозорі двері, 800X600X300мм
    • 3
      FL126A - Шафа металева ORION Plus, IP65, непрозорі двері, 950X600X300мм
      FL126A
      Шафа металева ORION Plus, IP65, непрозорі двері, 950X600X300мм
    • 4
      FL85Z - Петлі навісні для металевих шаф ORION, комплект 4 - шт.
      FL85Z
      Петлі навісні для металевих шаф ORION, комплект 4 - шт.
    • 5
      FL174A - Шафа металева ORION Plus, IP65, прозорі двері, 800X600X300мм
      FL174A
      Шафа металева ORION Plus, IP65, прозорі двері, 800X600X300мм

    Проду­кція

    • Розподіл енергії
    • Електромонтажне обладнання
    • Розумний дім
    • Реалізовані проекти

    Підтримка

    • Поширені запитання
    • Зв'яжіться з нами
    • Документація
    • Центр завантажень
    • Відео з практичними порадами

    Хто ми є

    Ми пропо­нуємо безпечні та прості електро­те­хнічні рішення, від розпо­ділу енергії до систем керу­вання осві­тле­нням та електро­мон­та­жних аксе­су­арів для комер­ційних та житлових буді­вель. Ми хочемо зробити життя на нашій планеті безпе­чнішим, чистішим та приєм­нішим. З нами легко працю­вати, ми зали­ша­є­мося поруч з вами протягом усього проекту, спів­пра­цюючи, взає­мо­діючи та спільно ство­рюючи разом з вами.

    Більше про нас

    Слід­куйте за нами!

    • Політика конфіденційності
    • Файли cookie
    • Повідомити про вразливість

    ДП “Поло-Електро­обла­днання”, вул. Сім'ї Куль­женків, 12Б (літ. А, А1), 04082, Київ, Україна