The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Ukraine
  • Зв'яжіться з нами
Зображення Logo | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Меню
    • Продукти
    • Рішення
    • Інструменти та програми
    • Корисна інформація
    • Підтримка
    • Про нас
    • Знайти дистриб'ютора
    Акаунт
    • Home
    • Каталог
    • Модульні апарати
    • Комутаційні та сигнальні пристрої
    • Реле часу
    • EZM100
    EAN
    3250615600622
    Упаковка
    1 Штука
    • Реле часу

    Реле часу, багатофункціональне 12-240В AC/DC EZM100

    Додати до списку
    Додати до списку

    Увійдіть, щоб створити список продуктів

    Ви повинні увійти до свого облікового запису myHager, щоб створювати списки продуктів

    Створити обліковий запис Увійти

    Реле часу, багатофункціональне 12-240В AC/DC

    EZM100

    • Технічні характеристики
    • Екологічна цінність
    • Документація
    • Більше продуктів
    Завантажити паспорт продукту

    Технічні характеристики

    Частота
    • Частота
      50 - 60 Hz
    Умови використання
    • Робоча температура
      -25 - 55 °C
    • Температура зберігання / транспортування
      -25 - 70 °C
    Під’єднання
    • Поперечний переріз гнучкого провідника
      0.5 - 2.5 mm²
    • Поперечний переріз жорсткого провідника
      0.5 - 2.5 mm²
    • Кількість контактів
      1
    • Тип контактів
      1x перемикання
    Емність
    • Кільксть модулів
      1
    Розміри
    • Висота
      87 mm
    • Ширина
      17,50 mm
    • Глибина
      65 mm
    Електричний струм
    • Допустимий номінальний струм для AC1
      8 A
    Обладнання
    • Кількість контактів NC
      1
    • Кількість контактів NO
      1
    • Затримка вимкнення
      Так
    • Затримка увімкнення
      Так
    Налаштування
    • Затримка в часі
      50 ms - 100 h
    Напруга
    • Командна напруга для 50 Гц
      12 - 240 V
    • Командна напруга для 60 Гц
      12 - 240 V
    • Командна напруга Us для постійного струму
      12 - 240 V
    • Тип напруги живлення
      AC/DC

    Екологічна цінність

    Ми прагнемо покращити наші екологічні показники, зменшуючи наш вплив, водночас діяючи як фактор сталого розвитку для наших клієнтів. Дізнатися більше

    Відповідність RoHS Так
    REACh-SVHC free Так
    Без галогену Так

    Сертифікати та документи

    Документ PEP International 2022-12-02
    PDF
    337,88 kB
    REACH declaration EZM100
    PDF
    RoHS report EZM100
    PDF

    Завантаження

    • Зображення EZM100 | Hager

      Зображення продукту EZM100

    • Технічний паспорт продукту

      Зображення Hager Технічні характеристики виробу EZM100 | Hager

      Hager Технічні характеристики виробу EZM100

      Реле часу, багатофункціональне 12-240В AC/DC

      PDF
    • Інструкція з експлуатації

      Зображення Інструкція користувача EZM100 | Hager

      Інструкція користувача EZM100

      Інструкція з експлуатації uk-UA 2025-10-29

      PDF
      846,82 kB
    • Інструкція з встановлення

      Зображення Інструкція з встановлення de-AT, de-DE, de-CH, en-AU, en-GB, en-NZ, en-US, fr-BE, fr-FR, fr-CH, it-IT, it-CH 2023-12-06 | Hager

      Інструкція з встановлення de-AT, de-DE, de-CH, en-AU, en-GB, en-NZ, en-US, fr-BE, fr-FR, fr-CH, it-IT, it-CH 2023-12-06

      PDF
      1015,41 kB
    • Декларація про відповідність

      Зображення EU Declaration of Conformity | Hager

      EU Declaration of Conformity

      Декларація про відповідність en-GB, fr-FR 2024-01-04

      PDF
      315,63 kB
      Зображення UKCA Declaration of Conformity | Hager

      UKCA Declaration of Conformity

      Декларація про відповідність en-GB, fr-FR 2024-01-04

      PDF
      269,97 kB
    Більше документації

    Дізнайтеся більше про цю лінійку продуктів

      3
    • 1
      EMN001 - Реле часу для освітлення сходів, tрег.= 30с. - 10хв.
      EMN001
      Реле часу для освітлення сходів, tрег.= 30с. - 10хв.
    • 2
      EMS005 - Таймер освітлення сходів, мултіфункціональне, QC, tрег.=30сек-10хв., 16А/230В
      EMS005
      Таймер освітлення сходів, мултіфункціональне, QC, tрег.=30сек-10хв., 16А/230В
    • 3
      EPS450B - Імпульсне реле, 2 окремих входи, з затримкою, 1НВ, 16А / 8-24В,230В
      EPS450B
      Імпульсне реле, 2 окремих входи, з затримкою, 1НВ, 16А / 8-24В, 230В

    Проду­кція

    • Розподіл енергії
    • Електромонтажне обладнання
    • Розумний дім
    • Реалізовані проекти

    Підтримка

    • Поширені запитання
    • Зв'яжіться з нами
    • Документація
    • Центр завантажень
    • Відео з практичними порадами

    Хто ми є

    Ми пропо­нуємо безпечні та прості електро­те­хнічні рішення, від розпо­ділу енергії до систем керу­вання осві­тле­нням та електро­мон­та­жних аксе­су­арів для комер­ційних та житлових буді­вель. Ми хочемо зробити життя на нашій планеті безпе­чнішим, чистішим та приєм­нішим. З нами легко працю­вати, ми зали­ша­є­мося поруч з вами протягом усього проекту, спів­пра­цюючи, взає­мо­діючи та спільно ство­рюючи разом з вами.

    Більше про нас

    Слід­куйте за нами!

    • Політика конфіденційності
    • Файли cookie
    • Повідомити про вразливість

    ДП “Поло-Електро­обла­днання”, вул. Сім'ї Куль­женків, 12Б (літ. А, А1), 04082, Київ, Україна