Технічні характеристики
Напруга
-
Номінальна робоча напруга змінного струму230 - 230 V
Частота
-
Частота50 - 60 Hz
Електричний струм
-
Номінальний струм16 A
Емність
-
Кільксть модулів1
Підключення
-
Тип з'єднанняquickconnect, Дротове з'єднання
Установлення, монтаж
-
Монтаж наDIN-рейка
Освітлення
-
Макс. навантаження на люмінесцентну лампу з паралельною компенсацією1,000 VA
-
Макс. навантаження, люмінесцентні лампи3,600 VA
Умови використання
-
Робоча температура-10 - 55 °C
Під’єднання
-
Поперечний переріз гнучкого провідника1.5 - 2.5 mm²
-
Поперечний переріз жорсткого провідника1.5 - 2.5 mm²
Налаштування
-
Затримка в часі30 S - 10 Min
Розміри
-
Ширина17,50 mm
-
Глибина64 mm
Потужність
-
230 В лампа розжарювання та галогенна лампа2,300 W
Тексти
-
ВузолДля 3- та 4-провідного контуру (автоматичне визначення)
-
Тип перемиканняНВ контакт
-
Режим встановленняДля монтажу на DIN-рейку
-
Тип з'єднанняІз самозажимними терміналами QuickConnect
-
ФункціяЗ попереднім попередженням про вимкнення: Блимає з частотою 40, за 30 секунд до вимкнення, З потенціометром для налаштування функцій часу: автоматичний/автоматичний з попередженням про вимкнення/автоматичний із можливістю вибору тривалої роботи (1 год)/автоматичний із можливістю вибору тривалої роботи (1 год) та попередженням про вимкнення
Екологічна цінність
Ми прагнемо покращити наші екологічні показники, зменшуючи наш вплив, водночас діяючи як фактор сталого розвитку для наших клієнтів. Дізнатися більше
Сертифікати та документи
Завантаження
-
Технічний паспорт продукту
Hager Технічні характеристики виробу EMS005
Таймер освітлення сходів, мултіфункціональне, QC, tрег.=30сек-10хв., 16А/230В
PDF -
Інструкція з встановлення
Інструкція з встановлення en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, el-GR, it-IT 2018-05-18
PDF801,62 kB -
Декларація про відповідність
Declaration
Декларація про відповідність International 2021-11-17
PDF127,02 kB
Більше документації