- Імпульсні реле та аксесуари
- Реле часу
- Побачити більше
Імпульсне реле, 2 окремих входи, з затримкою, 1НВ, 16А / 8-24В,230В EPS450B
Технічні характеристики
Електричний струм
-
Номінальний струм16 A
-
Струм спокою100 mA
-
Допустимий номінальний струм для AC116 A
Емність
-
Кільксть модулів1
Під’єднання
-
Тип контактів1NO
-
Поперечний переріз гнучкого провідника1.5 - 2.5 mm²
-
Поперечний переріз жорсткого провідника1.5 - 2.5 mm²
-
Кількість контактів1
Напруга
-
Командна напруга AC230 - 230 V
-
Командна напруга DC0 - 0 V
-
Командна напруга 210 - 26 V
-
Командна напруга 1230 - 230 V
-
Номінальна робоча напруга змінного струму230 - 230 V
Частота
-
Частота50 - 60 Hz
Умови використання
-
Робоча температура-20 - 60 °C
-
Температура зберігання / транспортування-10 - 50 °C
Підключення
-
Тип з'єднанняquickconnect
Потужність
-
Загальна розсіювана потужність під номінальним струмом1,20 W
-
Пускова потужність, що поглинається5 VA
Розміри
-
Висота85 mm
-
Ширина18 mm
-
Глибина60 mm
Освітлення
-
Макс. навантаження, люмінесцентні лампи1,000 VA
-
Макс. навантаження на люмінесцентну лампу з паралельною компенсацією300 VA
Обладнання
-
Кількість контактів NO1
-
Кількість контактів NC0
Налаштування
-
Затримка в часі5 Min - 1 h
Тексти
-
Тип перемиканняНВ контакт
-
Тип з'єднанняІз самозажимними терміналами QuickConnect
-
Режим встановленняДля монтажу на DIN-рейку
Завантаження
-
Технічний паспорт продукту
Hager Технічні характеристики виробу EPS450B
Імпульсне реле, 2 окремих входи, з затримкою, 1НВ, 16А / 8-24В,230В
PDF -
Декларація про відповідність
Declaration of conformity for Remote switch
Декларація про відповідність International 2019-10-24
PDF107,23 kB
Declaration of conformity for Remote switch 1F 230 V
Декларація про відповідність International 2022-03-04
PDF134,78 kB
Більше документації