The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Ukraine
  • Зв'яжіться з нами
Зображення Logo | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Меню
    • Продукти
    • Рішення
    • Інструменти та програми
    • Корисна інформація
    • Підтримка
    • Про нас
    • Знайти дистриб'ютора
    Акаунт
    • Home
    • Каталог
    • Модульні апарати
    • Комутаційні та сигнальні пристрої
    • Імпульсні реле та аксесуари
    • EPS410B
    Електронне імпульсне реле Hager EPS410B призначене для керування освітленням із кількох кнопкових постів. Пристрій має комутаційний струм 16 А, напругу керування 230 В, 1 нормально відкритий контакт, частоту 50/60 Гц і займає 1 модуль. Електронна схема знижує шум перемикання, а клеми QuickConnect прискорюють підключення. Габарити 85x18x64 мм; допускається підключення гнучких і жорстких провідників перерізом 1,5-2,5 мм².
    EAN
    3250612369270
    Упаковка
    1 Штука
    • Імпульсні реле та аксесуари

    Імпульсне реле електронне, 1 нормально відкритий контакт, 16А/230В EPS410B

    Додати до списку
    Додати до списку

    Увійдіть, щоб створити список продуктів

    Ви повинні увійти до свого облікового запису myHager, щоб створювати списки продуктів

    Створити обліковий запис Увійти

    Імпульсне реле електронне, 1 нормально відкритий контакт, 16А/230В

    EPS410B

    • Технічні характеристики
    • Екологічна цінність
    • Документація
    • Більше продуктів
    Завантажити паспорт продукту

    Технічні характеристики

    Електричний струм
    • Номінальний струм IN
      16 A
    • Струм спокою
      100 mA
    • Допустимий номінальний струм для AC1
      16 A
    Емність
    • Кільксть модулів
      1
    Під’єднання
    • Тип контактів
      1NO
    • Поперечний переріз гнучкого провідника
      1.5 - 2.5 mm²
    • Поперечний переріз жорсткого провідника
      1.5 - 2.5 mm²
    • Кількість контактів
      1
    Напруга
    • Командна напруга AC
      230 - 230 V
    • Командна напруга DC
      0 - 0 V
    • Командна напруга 1
      230 - 230 V
    • Номінальна робоча напруга змінного струму
      230 - 230 V
    Частота
    • Частота
      50 - 60 Hz
    Умови використання
    • Робоча температура
      -20 - 60 °C
    • Температура зберігання / транспортування
      -10 - 50 °C
    Підключення
    • Тип з'єднання
      quickconnect
    Потужність
    • Втрати потужності при номінальному струм IN
      1,20 W
    • Пускова потужність, що поглинається
      5 VA
    Розміри
    • Висота
      85 mm
    • Ширина
      18 mm
    • Глибина
      64 mm
    Освітлення
    • Макс. навантаження, люмінесцентні лампи
      1,200 VA
    • Макс. навантаження на люмінесцентну лампу з паралельною компенсацією
      300 VA
    Обладнання
    • Кількість контактів NO
      1
    • Кількість контактів NC
      0

    Екологічна цінність

    Ми прагнемо покращити наші екологічні показники, зменшуючи наш вплив, водночас діяючи як фактор сталого розвитку для наших клієнтів. Дізнатися більше

    Відповідність RoHS Так

    Сертифікати та документи

    REACH declaration EPS410B
    PDF
    RoHS report EPS410B
    PDF

    Завантаження

    • Зображення EPS410B | Hager

      Зображення продукту EPS410B

    • Технічний паспорт продукту

      Зображення Hager Технічні характеристики виробу EPS410B | Hager

      Hager Технічні характеристики виробу EPS410B

      Імпульсне реле електронне, 1НВ, 16А/230В

      PDF
    • Декларація про відповідність

      Зображення Declaration of conformity for Remote switch | Hager

      Declaration of conformity for Remote switch

      Декларація про відповідність International 2019-10-24

      PDF
      107,23 kB
      Зображення Declaration of conformity for Remote switch 1F 230 V | Hager

      Declaration of conformity for Remote switch 1F 230 V

      Декларація про відповідність International 2022-03-04

      PDF
      134,78 kB
    Більше документації

    Дізнайтеся більше про цю лінійку продуктів

      5
    • 1
      EPS450B - Імпульсне реле, 2 окремих входи, із затримкою, 1НВ, 16А / 8-24В, 230В
      EPS450B
      Імпульсне реле, 2 окремих входи, з затримкою, 1НВ, 16А / 8-24В, 230В
    • 2
      EPN540 - Імпульсне реле 230В/16А, 4 нормально відкриті контакти
      EPN540
      Імпульсне реле 230В/16А, 4НВ
    • 3
      EPN520 - Імпульсне реле 230В/16А, 2 нормально відкриті контакти
      EPN520
      Імпульсне реле 230В/16А, 2НВ
    • 4
      EPN510 - Імпульсне реле 230В/16А, 1 нормально відкритий контакт
      EPN510
      Імпульсне реле 230В/16А, 1НВ
    • 5
      EP400 - Імпульсне реле електронне, 1НВ, 16А/230В
      EP400
      Імпульсне реле електронне, 1НВ, 16А/230В

    Проду­кція

    • Розподіл енергії
    • Електромонтажне обладнання
    • Розумний дім
    • Реалізовані проекти

    Підтримка

    • Поширені запитання
    • Зв'яжіться з нами
    • Документація
    • Центр завантажень
    • Відео з практичними порадами

    Хто ми є

    Ми пропо­нуємо безпечні та прості електро­те­хнічні рішення, від розпо­ділу енергії до систем керу­вання осві­тле­нням та електро­мон­та­жних аксе­су­арів для комер­ційних та житлових буді­вель. Ми хочемо зробити життя на нашій планеті безпе­чнішим, чистішим та приєм­нішим. З нами легко працю­вати, ми зали­ша­є­мося поруч з вами протягом усього проекту, спів­пра­цюючи, взає­мо­діючи та спільно ство­рюючи разом з вами.

    Більше про нас

    Слід­куйте за нами!

    • Політика конфіденційності
    • Файли cookie
    • Повідомити про вразливість

    ДП “Поло-Електро­обла­днання”, вул. Сім'ї Куль­женків, 12Б (літ. А, А1), 04082, Київ, Україна