The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Ukraine
  • Зв'яжіться з нами
Зображення Logo | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Меню
    • Продукти
    • Рішення
    • Інструменти та програми
    • Корисна інформація
    • Підтримка
    • Про нас
    • Знайти дистриб'ютора
    Акаунт
    • Home
    • Каталог
    • Модульні апарати
    • Комутаційні та сигнальні пристрої
    • Імпульсні реле та аксесуари
    • EPN051
    EAN
    3250612360550
    Упаковка
    1 Штука
    • Імпульсні реле та аксесуари

    Додатковий контакт для імпульсних реле, 250В/2А EPN051

    Додати до списку
    Додати до списку

    Увійдіть, щоб створити список продуктів

    Ви повинні увійти до свого облікового запису myHager, щоб створювати списки продуктів

    Створити обліковий запис Увійти

    Додатковий контакт для імпульсних реле, 250В/2А

    EPN051

    • Технічні характеристики
    • Екологічна цінність
    • Документація
    • Більше продуктів

    Технічні характеристики

    Електричний струм
    • Номінальний струм IN
      2 A
    Напруга
    • Номінальна напруга ізоляції Ui
      250 V
    Емність
    • Кільксть модулів
      0,50
    Умови використання
    • Робоча температура
      -5 - 40 °C
    • Температура зберігання / транспортування
      -40 - 80 °C
    Підключення
    • Тип з'єднання
      Гвинтова клема
    Під’єднання
    • Поперечний переріз гнучкого провідника
      1 - 6 mm²
    • Поперечний переріз жорсткого провідника
      1.5 - 10 mm²
    • Тип контактів
      1НЗ + 1НВ
    Потужність
    • Втрати потужності при номінальному струм IN
      0,10 W
    Розміри
    • Висота
      83 mm
    • Ширина
      8,75 mm
    • Глибина
      58 mm

    Екологічна цінність

    Ми прагнемо покращити наші екологічні показники, зменшуючи наш вплив, водночас діяючи як фактор сталого розвитку для наших клієнтів. Дізнатися більше

    Відповідність RoHS Так
    REACh-SVHC free Так

    Сертифікати та документи

    REACH declaration EPN051
    PDF
    RoHS report EPN051
    PDF

    Завантаження

    • Зображення EPN051 | Hager

      Зображення продукту EPN051

    • Інструкція з експлуатації

      Зображення Інструкція з експлуатації EPN051, EPN053 | Hager

      Інструкція з експлуатації EPN051, EPN053

      Інструкція з експлуатації uk-UA 2005-04-12

      PDF
      152,48 kB
    • Інструкція з встановлення

      Зображення Auxiliaire telerupteur EPN051, EPN053 | Hager

      Auxiliaire telerupteur EPN051, EPN053

      Інструкція з встановлення da-DK, en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, nn-NO, pt-PT, sv-SE 2020-01-01

      PDF
      104,04 kB
    • Технічні характеристики

      Зображення UK_MD_TDS_LatchingRelays.pdf | Hager

      UK_MD_TDS_LatchingRelays.pdf

      Technical data sheet including characteristics for latching relays.

      PDF
      121,37 kB
    • Декларація про відповідність

      Зображення Declaration | Hager

      Declaration

      Декларація про відповідність International 2022-11-07

      PDF
      315,24 kB
      Зображення Декларація про відповідність en-US 2026-07-14 | Hager

      Декларація про відповідність en-US 2026-07-14

      PDF
      257,69 kB
    Більше документації

    Дізнайтеся більше про цю лінійку продуктів

      5
    • 1
      EPS450B - Імпульсне реле, 2 окремих входи, із затримкою, 1НВ, 16А / 8-24В, 230В
      EPS450B
      Імпульсне реле, 2 окремих входи, з затримкою, 1НВ, 16А / 8-24В, 230В
    • 2
      EPN540 - Імпульсне реле 230В/16А, 4 нормально відкриті контакти
      EPN540
      Імпульсне реле 230В/16А, 4НВ
    • 3
      EPN520 - Імпульсне реле 230В/16А, 2 нормально відкриті контакти
      EPN520
      Імпульсне реле 230В/16А, 2НВ
    • 4
      EPN510 - Імпульсне реле 230В/16А, 1 нормально відкритий контакт
      EPN510
      Імпульсне реле 230В/16А, 1НВ
    • 5
      EP400 - Імпульсне реле електронне, 1НВ, 16А/230В
      EP400
      Імпульсне реле електронне, 1НВ, 16А/230В

    Проду­кція

    • Розподіл енергії
    • Електромонтажне обладнання
    • Розумний дім
    • Реалізовані проекти

    Підтримка

    • Поширені запитання
    • Зв'яжіться з нами
    • Документація
    • Центр завантажень
    • Відео з практичними порадами

    Хто ми є

    Ми пропо­нуємо безпечні та прості електро­те­хнічні рішення, від розпо­ділу енергії до систем керу­вання осві­тле­нням та електро­мон­та­жних аксе­су­арів для комер­ційних та житлових буді­вель. Ми хочемо зробити життя на нашій планеті безпе­чнішим, чистішим та приєм­нішим. З нами легко працю­вати, ми зали­ша­є­мося поруч з вами протягом усього проекту, спів­пра­цюючи, взає­мо­діючи та спільно ство­рюючи разом з вами.

    Більше про нас

    Слід­куйте за нами!

    • Політика конфіденційності
    • Файли cookie
    • Повідомити про вразливість

    ДП “Поло-Електро­обла­днання”, вул. Сім'ї Куль­женків, 12Б (літ. А, А1), 04082, Київ, Україна