The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Ukraine
  • Зв'яжіться з нами
Зображення Logo | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Меню
    • Продукти
    • Рішення
    • Інструменти та програми
    • Корисна інформація
    • Підтримка
    • Про нас
    • Знайти дистриб'ютора
    Акаунт
    • Home
    • Каталог
    • Модульні апарати
    • Комутаційні та сигнальні пристрої
    • Імпульсні реле та аксесуари
    • EP411
    EAN
    3250612364114
    Упаковка
    1 Штука
    • Імпульсні реле та аксесуари

    Імпульсне реле електронне з двома окремими входами, 1НВ, 16А / 8-24В EP411

    Додати до списку
    Додати до списку

    Увійдіть, щоб створити список продуктів

    Ви повинні увійти до свого облікового запису myHager, щоб створювати списки продуктів

    Створити обліковий запис Увійти

    Імпульсне реле електронне з двома окремими входами, 1НВ, 16А / 8-24В

    EP411

    • Технічні характеристики
    • Екологічна цінність
    • Документація
    • Більше продуктів
    Завантажити паспорт продукту

    Технічні характеристики

    Електричний струм
    • Номінальний струм IN
      16 A
    • Струм спокою
      100 mA
    • Допустимий номінальний струм для AC1
      16 A
    Емність
    • Кільксть модулів
      1
    Під’єднання
    • Тип контактів
      1NO
    • Поперечний переріз гнучкого провідника
      1 - 6 mm²
    • Поперечний переріз жорсткого провідника
      1 - 10 mm²
    • Кількість контактів
      1
    Напруга
    • Командна напруга 1
      10 - 26 V
    • Номінальна напруга ізоляції Ui
      250 V
    • Номінальна робоча напруга змінного струму
      250 - 250 V
    Частота
    • Частота
      50 - 60 Hz
    Умови використання
    • Робоча температура
      -10 - 50 °C
    • Температура зберігання / транспортування
      -20 - 60 °C
    Підключення
    • Тип з'єднання
      Гвинтова клема
    Потужність
    • Втрати потужності при номінальному струм IN
      1,20 W
    • Пускова потужність, що поглинається
      1 VA
    Розміри
    • Висота
      85 mm
    • Ширина
      17,50 mm
    • Глибина
      60 mm
    Освітлення
    • Макс. навантаження, люмінесцентні лампи
      1,200 VA
    • Макс. навантаження на люмінесцентну лампу з паралельною компенсацією
      300 VA
    Обладнання
    • Кількість контактів NO
      1
    • Кількість контактів NC
      0

    Екологічна цінність

    Ми прагнемо покращити наші екологічні показники, зменшуючи наш вплив, водночас діяючи як фактор сталого розвитку для наших клієнтів. Дізнатися більше

    Відповідність RoHS Так

    Сертифікати та документи

    REACH declaration EP411
    PDF
    RoHS report EP411
    PDF

    Завантаження

    • Зображення EP411 | Hager

      Зображення продукту EP411

    • Технічний паспорт продукту

      Зображення Hager Технічні характеристики виробу EP411 | Hager

      Hager Технічні характеристики виробу EP411

      Імпульсне реле електронне з двома окремими входами, 1НВ, 16А / 8-24В

      PDF
    • Декларація про відповідність

      Зображення Declaration | Hager

      Declaration

      Декларація про відповідність International 2008-04-01

      PDF
      382,62 kB
    Більше документації

    Дізнайтеся більше про цю лінійку продуктів

      5
    • 1
      EPS450B - Імпульсне реле, 2 окремих входи, із затримкою, 1НВ, 16А / 8-24В, 230В
      EPS450B
      Імпульсне реле, 2 окремих входи, з затримкою, 1НВ, 16А / 8-24В, 230В
    • 2
      EPN540 - Імпульсне реле 230В/16А, 4 нормально відкриті контакти
      EPN540
      Імпульсне реле 230В/16А, 4НВ
    • 3
      EPN520 - Імпульсне реле 230В/16А, 2 нормально відкриті контакти
      EPN520
      Імпульсне реле 230В/16А, 2НВ
    • 4
      EPN510 - Імпульсне реле 230В/16А, 1 нормально відкритий контакт
      EPN510
      Імпульсне реле 230В/16А, 1НВ
    • 5
      EP400 - Імпульсне реле електронне, 1НВ, 16А/230В
      EP400
      Імпульсне реле електронне, 1НВ, 16А/230В

    Проду­кція

    • Розподіл енергії
    • Електромонтажне обладнання
    • Розумний дім
    • Реалізовані проекти

    Підтримка

    • Поширені запитання
    • Зв'яжіться з нами
    • Документація
    • Центр завантажень
    • Відео з практичними порадами

    Хто ми є

    Ми пропо­нуємо безпечні та прості електро­те­хнічні рішення, від розпо­ділу енергії до систем керу­вання осві­тле­нням та електро­мон­та­жних аксе­су­арів для комер­ційних та житлових буді­вель. Ми хочемо зробити життя на нашій планеті безпе­чнішим, чистішим та приєм­нішим. З нами легко працю­вати, ми зали­ша­є­мося поруч з вами протягом усього проекту, спів­пра­цюючи, взає­мо­діючи та спільно ство­рюючи разом з вами.

    Більше про нас

    Слід­куйте за нами!

    • Політика конфіденційності
    • Файли cookie
    • Повідомити про вразливість

    ДП “Поло-Електро­обла­днання”, вул. Сім'ї Куль­женків, 12Б (літ. А, А1), 04082, Київ, Україна