Технічні характеристики
Напруга
-
Номінальна робоча напруга змінного струму230 - 230 V
Частота
-
Частота50 - 60 Hz
Електричний струм
-
Номінальний струм IN16 A
Емність
-
Кільксть модулів1
Підключення
-
Тип з'єднанняГвинтова клема, Дротове з'єднання
Установлення, монтаж
-
Монтаж наDIN-рейка
Освітлення
-
Макс. навантаження на люмінесцентну лампу з паралельною компенсацією1,000 VA
-
Макс. навантаження, люмінесцентні лампи3,600 VA
Умови використання
-
Робоча температура-10 - 55 °C
Під’єднання
-
Поперечний переріз гнучкого провідника1 - 6 mm²
-
Поперечний переріз жорсткого провідника1.5 - 10 mm²
Налаштування
-
Затримка в часі30 S - 10 Min
Розміри
-
Ширина17,50 mm
-
Глибина64 mm
Потужність
-
230 В лампа розжарювання та галогенна лампа2,300 W
Тексти
-
ВузолДля 3- та 4-провідного контуру (автоматичне визначення)
-
Тип перемиканняНВ контакт
-
Режим встановленняДля монтажу на DIN-рейку
-
Тип з'єднанняЗ гвинтовими клемами
Екологічна цінність
Ми прагнемо покращити наші екологічні показники, зменшуючи наш вплив, водночас діяючи як фактор сталого розвитку для наших клієнтів. Дізнатися більше
Сертифікати та документи
Завантаження
-
Технічний паспорт продукту
Hager Технічні характеристики виробу EMN001
Реле часу для освітлення сходів, tрег.= 30с. - 10хв.
PDF -
Декларація про відповідність
Declaration
Декларація про відповідність International 2021-11-17
PDF127,02 kB
Більше документації