Завершіть вашу систему
Додаткові аксесуари
-
Механічне приладдя для низьковольтних компонентів 1 доступні продукти -
Допоміжний пристрій для розподільного щита 1 доступні продукти
Завершіть вашу систему
Технічні характеристики
Під’єднання
-
Тип контактів1НЗ + 1НВ
-
Кількість контактів2
-
Поперечний переріз гнучкого провідника1 - 6 mm²
-
Поперечний переріз жорсткого провідника1 - 10 mm²
Електричний струм
-
Номінальний струм25 A
Емність
-
Кільксть модулів1
Напруга
-
Номінальна імпульсна витримувана напруга Uimp4,000 V
-
Номінальна напруга ізоляції Ui250 V
-
Номінальна робоча напруга змінного струму230 - 230 V
-
Командна напруга AC230 - 230 V
-
Командна напруга DC0 - 0 V
Частота
-
Частота50 - 50 Hz
Умови використання
-
Робоча температура-10 - 50 °C
-
Температура зберігання / транспортування-40 - 80 °C
Використання
-
Категорія використанняAC-7a/AC-7b
Витривалість
-
Кількість механічних процесів100,000
-
Електрична тривкість кількості циклів30,000
Потужність
-
Загальна розсіювана потужність під номінальним струмом2,50 W
-
Пускова потужність, що поглинається10,70 VA
Розміри
-
Висота83 mm
-
Ширина17,85 mm
-
Глибина60 mm
Обладнання
-
Кількість контактів NO1
-
Кількість контактів NC1
-
З вимикачем для ручного перемиканняНі
Установлення, монтаж
-
Номінальний момент затягування1,20 - 1,20 Nm
Екологічна цінність
Ми прагнемо покращити наші екологічні показники, зменшуючи наш вплив, водночас діяючи як фактор сталого розвитку для наших клієнтів. Дізнатися більше
Сертифікати та документи
Завантаження
-
Технічний паспорт продукту
Hager Технічні характеристики виробу ESC227
Контактор 25A, 1НВ+1НЗ, 230В
PDF -
Data sheet
UK_MD_TDS_Contactors.pdf
Technical data sheet including characteristics for Contactors and Override Contactors.
PDF197,47 kB -
Декларація про відповідність
Declaration
Декларація про відповідність International 2021-05-04
PDF221,42 kB
Declaration
Декларація про відповідність International 2021-09-23
PDF383,45 kB
Більше документації