Реле контролю мінімальної напруги 1P+N / 3P+N, 2 перекид.контакт EUU200
EAN
3250615600585
Упаковка
1 Штука
Увійдіть, щоб створити список продуктів
Ви повинні увійти до свого облікового запису myHager, щоб створювати списки продуктів
Технічні характеристики
Ємність
-
Кільксть модулів2
Умови використання
-
Робоча температура-25 - 55 °C
-
Температура зберігання / транспортування-25 - 70 °C
Під’єднання
-
Поперечний переріз гнучкого провідника1.5 - 2.5 mm²
-
Поперечний переріз жорсткого провідника2.5 - 4 mm²
Частота
-
Частота50 - 60 Hz
Безпека
-
Клас захисту від проникнення (IP)IP20
Спрацьовування
-
Максимально допустимий час затримки вимикання0,20 s
Потужність
-
Загальна розсіювана потужність під номінальним струмом1,20 W
Розміри
-
Висота87 mm
-
Ширина35 mm
-
Глибина65 mm
Екологічна цінність
Ми прагнемо покращити наші екологічні показники, зменшуючи наш вплив, водночас діяючи як фактор сталого розвитку для наших клієнтів. Дізнатися більше
Сертифікати та документи
Завантаження
Більше документації