The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Ukraine
  • Зв'яжіться з нами
Зображення Logo | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Меню
    • Продукти
    • Рішення
    • Інструменти та програми
    • Корисна інформація
    • Підтримка
    • Про нас
    • Знайти дистриб'ютора
    Акаунт
    • Home
    • Каталог
    • Модульні апарати
    • Комутаційні та сигнальні пристрої
    • Комутаційні реле, контактори та аксесуари
    • EUM100
    EAN
    3250615600547
    Упаковка
    1 Штука
    • Комутаційні реле, контактори та аксесуари
    • Реле контролю мережі, захист мережі та системи
    • Побачити більше

    Реле контролю фаз та напруги без затр. на увімкн., 1P+N/3P+N, 1 перекид.контакт EUM100

    Додати до списку
    Додати до списку

    Увійдіть, щоб створити список продуктів

    Ви повинні увійти до свого облікового запису myHager, щоб створювати списки продуктів

    Створити обліковий запис Увійти

    Реле контролю фаз та напруги без затр. на увімкн., 1P+N/3P+N, 1 перекид.контакт

    EUM100

    • Технічні характеристики
    • Екологічна цінність
    • Документація
    • Більше продуктів
    Завантажити паспорт продукту

    Технічні характеристики

    Частота
    • Частота
      50 - 50 Hz
    Спрацьовування
    • Максимально допустимий час затримки вимикання
      10 s
    Розміри
    • Висота
      87 mm
    • Ширина
      17,50 mm
    • Глибина
      65 mm
    Напруга
    • Номінальна робоча напруга змінного струму
      230 - 400 V

    Екологічна цінність

    Ми прагнемо покращити наші екологічні показники, зменшуючи наш вплив, водночас діяючи як фактор сталого розвитку для наших клієнтів. Дізнатися більше

    Відповідність RoHS Так
    REACh-SVHC free Так
    Без галогену Так

    Сертифікати та документи

    REACH declaration EUM100
    PDF
    Hager RoHS report EUM100
    PDF
    Документ PEP International 2022-12-02
    PDF
    337,88 kB

    Завантаження

    • Зображення EUM100 | Hager

      Зображення продукту EUM100

    • Технічний паспорт продукту

      Зображення Hager Технічні характеристики виробу EUM100 | Hager

      Hager Технічні характеристики виробу EUM100

      Реле контролю фаз та напруги без затр. на увімкн., 1P+N/3P+N, 1 перекид.контакт

      PDF
    • Інструкція з експлуатації

      Зображення Інструкція користувача EUM100 | Hager

      Інструкція користувача EUM100

      Instruction manual uk-UA 2023-03-30

      PDF
      436,64 kB
    • Інструкція з встановлення

      Зображення Installation manual en-GB, fr-FR, de-DE, el-GR 2023-04-04 | Hager

      Installation manual en-GB, fr-FR, de-DE, el-GR 2023-04-04

      PDF
      297,94 kB
    • Декларація про відповідність

      Зображення Декларація про відповідність International 2023-05-15 | Hager

      Декларація про відповідність International 2023-05-15

      PDF
      315,42 kB
      Зображення Декларація про відповідність International 2023-05-15 | Hager

      Декларація про відповідність International 2023-05-15

      PDF
      270,31 kB
    Більше документації

    Дізнайтеся більше про цю лінійку продуктів

      5
    • 1
      ESC264 - Контактор 63A, 2НЗ, 230В
      ESC264
      Контактор 63A, 2НЗ, 230В
    • 2
      ESC225S - Контактор безшумний 25A, 2НВ, 230В
      ESC225S
      Контактор безшумний 25A, 2НВ, 230В
    • 3
      ESC463 - Контактор 63A, 4НВ, 230В
      ESC463
      Контактор 63A, 4НВ, 230В
    • 4
      ESD264 - Контактор 63A, 2НЗ, 24В
      ESD264
      Контактор 63A, 2НЗ, 24В
    • 5
      ESC363 - Контактор 63A, 3НВ, 230В
      ESC363
      Контактор 63A, 3НВ, 230В

    Проду­кція

    • Розподіл енергії
    • Електромонтажне обладнання
    • Розумний дім
    • Реалізовані проекти

    Підтримка

    • Поширені запитання
    • Зв'яжіться з нами
    • Документація
    • Центр завантажень
    • Відео з практичними порадами

    Хто ми є

    Ми пропо­нуємо безпечні та прості електро­те­хнічні рішення, від розпо­ділу енергії до систем керу­вання осві­тле­нням та електро­мон­та­жних аксе­су­арів для комер­ційних та житлових буді­вель. Ми хочемо зробити життя на нашій планеті безпе­чнішим, чистішим та приєм­нішим. З нами легко працю­вати, ми зали­ша­є­мося поруч з вами протягом усього проекту, спів­пра­цюючи, взає­мо­діючи та спільно ство­рюючи разом з вами.

    Більше про нас

    Слід­куйте за нами!

    • Політика конфіденційності
    • Файли cookie
    • Повідомити про вразливість

    ДП “Поло-Електро­обла­днання”, вул. Сім'ї Куль­женків, 12Б (літ. А, А1), 04082, Київ, Україна