The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Ukraine
  • Зв'яжіться з нами
Зображення Logo | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Меню
    • Продукти
    • Рішення
    • Інструменти та програми
    • Корисна інформація
    • Підтримка
    • Про нас
    • Знайти дистриб'ютора
    Акаунт
    • Home
    • Каталог
    • Модульні апарати
    • Комутаційні та сигнальні пристрої
    • Комутаційні реле, контактори та аксесуари
    • EUU100
    EAN
    3250615600578
    Упаковка
    1 Штука
    • Комутаційні реле, контактори та аксесуари
    • Реле контролю мережі, захист мережі та системи
    • Побачити більше

    Реле контролю мінімальної напруги 1P+N / 3P+N, 1 перекид.контакт EUU100

    Додати до списку
    Додати до списку

    Увійдіть, щоб створити список продуктів

    Ви повинні увійти до свого облікового запису myHager, щоб створювати списки продуктів

    Створити обліковий запис Увійти

    Реле контролю мінімальної напруги 1P+N / 3P+N, 1 перекид.контакт

    EUU100

    • Технічні характеристики
    • Екологічна цінність
    • Документація
    • Більше продуктів
    Завантажити паспорт продукту

    Технічні характеристики

    Емність
    • Кільксть модулів
      1
    Умови використання
    • Робоча температура
      -25 - 55 °C
    • Температура зберігання / транспортування
      -25 - 70 °C
    Під’єднання
    • Поперечний переріз гнучкого провідника
      1.5 - 2.5 mm²
    • Поперечний переріз жорсткого провідника
      2.5 - 4 mm²
    Електроживлення
    • Напруга живлення
      3P, 400/230 В
    Частота
    • Частота
      50 - 60 Hz
    Безпека
    • Клас захисту від проникнення (IP)
      IP20
    Спрацьовування
    • Максимально допустимий час затримки вимикання
      0,20 s
    Установлення, монтаж
    • Монтаж на
      DIN-рейка
    Потужність
    • Загальна розсіювана потужність під номінальним струмом
      0,60 W
    Розміри
    • Висота
      87 mm
    • Ширина
      17,50 mm
    • Глибина
      65 mm
    Напруга
    • Номінальна робоча напруга змінного струму
      230 - 400 V

    Екологічна цінність

    Ми прагнемо покращити наші екологічні показники, зменшуючи наш вплив, водночас діяючи як фактор сталого розвитку для наших клієнтів. Дізнатися більше

    Відповідність RoHS Так
    REACh-SVHC free Так

    Сертифікати та документи

    Документ PEP International 2022-12-02
    PDF
    337,88 kB
    REACH declaration EUU100
    PDF
    Hager RoHS report EUU100
    PDF

    Завантаження

    • Зображення EUU100 | Hager

      Зображення продукту EUU100

    • Технічний паспорт продукту

      Зображення Hager Технічні характеристики виробу EUU100 | Hager

      Hager Технічні характеристики виробу EUU100

      Реле контролю мінімальної напруги 1P+N / 3P+N, 1 перекид.контакт

      PDF
    • Інструкція з встановлення

      Зображення Installation manual en-GB, fr-FR, de-DE 2023-04-06 | Hager

      Installation manual en-GB, fr-FR, de-DE 2023-04-06

      PDF
      703,21 kB
    • Декларація про відповідність

      Зображення Декларація про відповідність International 2022-11-22 | Hager

      Декларація про відповідність International 2022-11-22

      PDF
      271,93 kB
      Зображення Декларація про відповідність International 2022-11-22 | Hager

      Декларація про відповідність International 2022-11-22

      PDF
      316,26 kB
    Більше документації

    Дізнайтеся більше про цю лінійку продуктів

      5
    • 1
      ESC241 - Контактор 40A, 2НЗ, 230В
      ESC241
      Контактор 40A, 2НЗ, 230В
    • 2
      ERD216 - Реле 16A, 2НВ, 24В
      ERD216
      Реле 16A, 2НВ, 24В
    • 3
      ESC126 - Контактор 25A, 1НЗ, 230В
      ESC126
      Контактор 25A, 1НЗ, 230В
    • 4
      ESC440S - Контактор безшумний 40A, 4НВ, 230В
      ESC440S
      Контактор безшумний 40A, 4НВ, 230В
    • 5
      ESC465 - Контактор 63A, 2НВ+2НЗ, 230В
      ESC465
      Контактор 63A, 2НВ+2НЗ, 230В

    Проду­кція

    • Розподіл енергії
    • Електромонтажне обладнання
    • Розумний дім
    • Реалізовані проекти

    Підтримка

    • Поширені запитання
    • Зв'яжіться з нами
    • Документація
    • Центр завантажень
    • Відео з практичними порадами

    Хто ми є

    Ми пропо­нуємо безпечні та прості електро­те­хнічні рішення, від розпо­ділу енергії до систем керу­вання осві­тле­нням та електро­мон­та­жних аксе­су­арів для комер­ційних та житлових буді­вель. Ми хочемо зробити життя на нашій планеті безпе­чнішим, чистішим та приєм­нішим. З нами легко працю­вати, ми зали­ша­є­мося поруч з вами протягом усього проекту, спів­пра­цюючи, взає­мо­діючи та спільно ство­рюючи разом з вами.

    Більше про нас

    Слід­куйте за нами!

    • Політика конфіденційності
    • Файли cookie
    • Повідомити про вразливість

    ДП “Поло-Електро­обла­днання”, вул. Сім'ї Куль­женків, 12Б (літ. А, А1), 04082, Київ, Україна