Додатковий контакт 1НВ+1НЗ ESC080
EAN
3250612401895
Упаковка
1 Штука
Увійдіть, щоб створити список продуктів
Ви повинні увійти до свого облікового запису myHager, щоб створювати списки продуктів
Завершіть вашу систему
Сумісні продукти
-
Згадується в 97 доступні продукти
Згадується в
Технічні характеристики
Електричний струм
-
Номінальний струм6 A
Напруга
-
Номінальна напруга ізоляції Ui240 V
Ємність
-
Кільксть модулів0,50
Умови використання
-
Робоча температура-10 - 50 °C
-
Температура зберігання / транспортування-40 - 80 °C
Під’єднання
-
Поперечний переріз гнучкого провідника1 - 6 mm²
-
Поперечний переріз жорсткого провідника1 - 6 mm²
Потужність
-
Загальна розсіювана потужність під номінальним струмом0,10 W
Розміри
-
Висота83 mm
-
Ширина11 mm
-
Глибина60 mm
Екологічна цінність
Ми прагнемо покращити наші екологічні показники, зменшуючи наш вплив, водночас діяючи як фактор сталого розвитку для наших клієнтів. Дізнатися більше
Сертифікати та документи
Завантаження
Більше документації