• Модульні апарати
    • Комутаційні та сигнальні пристрої
    • Імпульсні реле та аксесуари
    • EPS450B
    Електронне імпульсне реле Hager EPS450B поєднує кнопкове керування освітленням із функцією затриманого вимкнення. Пристрій має 2 окремі входи керування, 1 нормально відкритий контакт, комутаційний струм 16 А та працює від 230 В або низьковольтного сигналу 10-26 В. Затримка регулюється від 5 хвилин до 1 години. Клеми QuickConnect спрощують підключення, а корпус шириною 18 мм займає 1 модуль на DIN-рейці; габарити становлять 85x18x60 мм.
    EAN
    3250612364268
    Упаковка
    1 Штука
    • Імпульсні реле та аксесуари
    • Реле часу
    • Побачити більше

    Імпульсне реле, 2 окремих входи, із затримкою, 1НВ, 16А / 8-24В, 230В EPS450B

    Додати до списку
    Додати до списку

    Увійдіть, щоб створити список продуктів

    Ви повинні увійти до свого облікового запису myHager, щоб створювати списки продуктів

    Створити обліковий запис Увійти

    Імпульсне реле, 2 окремих входи, із затримкою, 1НВ, 16А / 8-24В, 230В

    EPS450B
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
      16 A
    • Струм спокою
      100 mA
    • Допустимий номінальний струм для AC1
      16 A
    Емність
    • Кільксть модулів
      1
    Під’єднання
    • Тип контактів
      1NO
    • Поперечний переріз гнучкого провідника
      1.5 - 2.5 mm²
    • Поперечний переріз жорсткого провідника
      1.5 - 2.5 mm²
    • Кількість контактів
      1
    Напруга
    • Командна напруга AC
      230 - 230 V
    • Командна напруга DC
      0 - 0 V
    • Командна напруга 2
      10 - 26 V
    • Командна напруга 1
      230 - 230 V
    • Номінальна робоча напруга змінного струму
      230 - 230 V
    Частота
    • Частота
      50 - 60 Hz
    Умови використання
    • Робоча температура
      -20 - 60 °C
    • Температура зберігання / транспортування
      -10 - 50 °C
    Підключення
    • Тип з'єднання
      quickconnect
    Потужність
    • Втрати потужності при номінальному струм IN
      1,20 W
    • Пускова потужність, що поглинається
      5 VA
    Розміри
    • Висота
      85 mm
    • Ширина
      18 mm
    • Глибина
      60 mm
    Освітлення
    • Макс. навантаження, люмінесцентні лампи
      1,000 VA
    • Макс. навантаження на люмінесцентну лампу з паралельною компенсацією
      300 VA
    Обладнання
    • Кількість контактів NO
      1
    • Кількість контактів NC
      0
    Налаштування
    • Затримка в часі
      5 Min - 1 h
    Тексти
    • Тип перемикання
      НВ контакт
    • Тип з'єднання
      Із самозажимними терміналами QuickConnect
    • Режим встановлення
      Для монтажу на DIN-рейку

    Екологічна цінність

    Ми прагнемо покращити наші екологічні показники, зменшуючи наш вплив, водночас діяючи як фактор сталого розвитку для наших клієнтів. Дізнатися більше

    Відповідність RoHS Так

    Сертифікати та документи

    REACH declaration EPS450B
    PDF
    RoHS report EPS450B
    PDF

    Завантаження

    • Зображення EPS450B | Hager

      Зображення продукту EPS450B

    • Технічний паспорт продукту

      Зображення Hager Технічні характеристики виробу EPS450B | Hager

      Hager Технічні характеристики виробу EPS450B

      Імпульсне реле, 2 окремих входи, з затримкою, 1НВ, 16А / 8-24В,230В

      PDF
    • Декларація про відповідність

      Зображення Declaration of conformity for Remote switch | Hager

      Declaration of conformity for Remote switch

      Декларація про відповідність International 2019-10-24

      PDF
      107,23 kB
      Зображення Declaration of conformity for Remote switch 1F 230 V | Hager

      Declaration of conformity for Remote switch 1F 230 V

      Декларація про відповідність International 2022-03-04

      PDF
      134,78 kB
    Більше документації

    Дізнайтеся більше про цю лінійку продуктів

      5
    • 1
      EPN540 - Імпульсне реле 230В/16А, 4 нормально відкриті контакти
      EPN540
      Імпульсне реле 230В/16А, 4НВ
    • 2
      EPS410B - Імпульсне реле електронне, 1 нормально відкритий контакт, 16А/230В
      EPS410B
      Імпульсне реле електронне, 1НВ, 16А/230В
    • 3
      EPN510 - Імпульсне реле 230В/16А, 1 нормально відкритий контакт
      EPN510
      Імпульсне реле 230В/16А, 1НВ
    • 4
      EP400 - Імпульсне реле електронне, 1НВ, 16А/230В
      EP400
      Імпульсне реле електронне, 1НВ, 16А/230В
    • 5
      EP411 - Імпульсне реле електронне з двома окремими входами, 1НВ, 16А / 8-24В
      EP411
      Імпульсне реле електронне з двома окремими входами, 1НВ, 16А / 8-24В
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
    Ми пропо­нуємо безпечні та прості електро­те­хнічні рішення, від розпо­ділу енергії до систем керу­вання осві­тле­нням та електро­мон­та­жних аксе­су­арів для комер­ційних та житлових буді­вель. Ми хочемо зробити життя на нашій планеті безпе­чнішим, чистішим та приєм­нішим. З нами легко працю­вати, ми зали­ша­є­мося поруч з вами протягом усього проекту, спів­пра­цюючи, взає­мо­діючи та спільно ство­рюючи разом з вами.