The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Ukraine
  • Зв'яжіться з нами
Зображення Logo | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Меню
    • Продукти
    • Рішення
    • Інструменти та програми
    • Корисна інформація
    • Підтримка
    • Про нас
    • Знайти дистриб'ютора
    Акаунт
    • Home
    • Каталог
    • Модульні апарати
    • Комутаційні та сигнальні пристрої
    • Імпульсні реле та аксесуари
    • EPN510
    Імпульсне реле Hager EPN510 застосовується для кнопкового керування освітленням з кількох місць через короткий імпульс. Пристрій має комутаційний струм 16 А, напругу керування 230В, 1 нормально відкритий контакт, 1 модуль, гвинтові клеми та габарити 83x17,5 ммx63 мм. Реле підходить для коридорів, сходових зон і груп освітлення з кількома точками керування. Для підключення підтримуються гнучкі провідники 1-6 мм² і жорсткі провідники 1,5-10 мм².
    EAN
    3250612369614
    Упаковка
    12 штук
    • Імпульсні реле та аксесуари

    Імпульсне реле 230В/16А, 1 нормально відкритий контакт EPN510

    Додати до списку
    Додати до списку

    Увійдіть, щоб створити список продуктів

    Ви повинні увійти до свого облікового запису myHager, щоб створювати списки продуктів

    Створити обліковий запис Увійти

    Імпульсне реле 230В/16А, 1 нормально відкритий контакт

    EPN510

    • Аксесуари
    • Технічні характеристики
    • Екологічна цінність
    • Документація
    • Більше продуктів
    Завантажити паспорт продукту

    Завершіть вашу систему

    Додаткові аксесуари

    • Допоміжний пристрій для розподільного щита 1 доступні продукти

    Завершіть вашу систему

    • Допоміжний пристрій для розподільного щита
    • EPN051

      Додатковий контакт для імпульсних реле, 250В/2А

      0,00 EUR  / *

    Технічні характеристики

    Електричний струм
    • Номінальний струм IN
      16 A
    • Струм спокою
      6 mA
    • Допустимий номінальний струм для AC1
      16 A
    Емність
    • Кільксть модулів
      1
    Під’єднання
    • Тип контактів
      1NO
    • Поперечний переріз гнучкого провідника
      1 - 6 mm²
    • Поперечний переріз жорсткого провідника
      1.5 - 10 mm²
    • Кількість контактів
      1
    Напруга
    • Командна напруга AC
      230 - 230 V
    • Командна напруга DC
      110 - 110 V
    • Командна напруга 2
      110 - 110 V
    • Командна напруга 1
      230 - 230 V
    • Номінальна напруга ізоляції Ui
      250 V
    • Номінальна робоча напруга змінного струму
      250 - 250 V
    Частота
    • Частота
      50 - 60 Hz
    Умови використання
    • Робоча температура
      -5 - 40 °C
    • Температура зберігання / транспортування
      -40 - 80 °C
    Підключення
    • Тип з'єднання
      Гвинтова клема
    Потужність
    • Втрати потужності при номінальному струм IN
      1,20 W
    • Пускова потужність, що поглинається
      25 VA
    Розміри
    • Висота
      83 mm
    • Ширина
      17,50 mm
    • Глибина
      63 mm
    Освітлення
    • Макс. навантаження, люмінесцентні лампи
      800 VA
    • Макс. навантаження на люмінесцентну лампу з паралельною компенсацією
      900 VA
    Обладнання
    • Кількість контактів NO
      1
    • Кількість контактів NC
      0

    Екологічна цінність

    Ми прагнемо покращити наші екологічні показники, зменшуючи наш вплив, водночас діяючи як фактор сталого розвитку для наших клієнтів. Дізнатися більше

    Відповідність RoHS Так
    REACh-SVHC free Так

    Сертифікати та документи

    REACH declaration EPN510
    PDF
    RoHS report EPN510
    PDF

    Завантаження

    • Зображення EPN510 | Hager

      Зображення продукту EPN510

    • Технічний паспорт продукту

      Зображення Hager Технічні характеристики виробу EPN510 | Hager

      Hager Технічні характеристики виробу EPN510

      Імпульсне реле 230В/16А, 1НВ

      PDF
    • Технічні характеристики

      Зображення UK_MD_TDS_LatchingRelays.pdf | Hager

      UK_MD_TDS_LatchingRelays.pdf

      Technical data sheet including characteristics for latching relays.

      PDF
      121,37 kB
    • Декларація про відповідність

      Зображення Декларація про відповідність en-US 2026-07-14 | Hager

      Декларація про відповідність en-US 2026-07-14

      PDF
      268,69 kB
    Більше документації

    Дізнайтеся більше про цю лінійку продуктів

      5
    • 1
      EPS450B - Імпульсне реле, 2 окремих входи, із затримкою, 1НВ, 16А / 8-24В, 230В
      EPS450B
      Імпульсне реле, 2 окремих входи, з затримкою, 1НВ, 16А / 8-24В, 230В
    • 2
      EPN540 - Імпульсне реле 230В/16А, 4 нормально відкриті контакти
      EPN540
      Імпульсне реле 230В/16А, 4НВ
    • 3
      EPN520 - Імпульсне реле 230В/16А, 2 нормально відкриті контакти
      EPN520
      Імпульсне реле 230В/16А, 2НВ
    • 4
      EP400 - Імпульсне реле електронне, 1НВ, 16А/230В
      EP400
      Імпульсне реле електронне, 1НВ, 16А/230В
    • 5
      EP411 - Імпульсне реле електронне з двома окремими входами, 1НВ, 16А / 8-24В
      EP411
      Імпульсне реле електронне з двома окремими входами, 1НВ, 16А / 8-24В

    Проду­кція

    • Розподіл енергії
    • Електромонтажне обладнання
    • Розумний дім
    • Реалізовані проекти

    Підтримка

    • Поширені запитання
    • Зв'яжіться з нами
    • Документація
    • Центр завантажень
    • Відео з практичними порадами

    Хто ми є

    Ми пропо­нуємо безпечні та прості електро­те­хнічні рішення, від розпо­ділу енергії до систем керу­вання осві­тле­нням та електро­мон­та­жних аксе­су­арів для комер­ційних та житлових буді­вель. Ми хочемо зробити життя на нашій планеті безпе­чнішим, чистішим та приєм­нішим. З нами легко працю­вати, ми зали­ша­є­мося поруч з вами протягом усього проекту, спів­пра­цюючи, взає­мо­діючи та спільно ство­рюючи разом з вами.

    Більше про нас

    Слід­куйте за нами!

    • Політика конфіденційності
    • Файли cookie
    • Повідомити про вразливість

    ДП “Поло-Електро­обла­днання”, вул. Сім'ї Куль­женків, 12Б (літ. А, А1), 04082, Київ, Україна