The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Ukraine
  • Зв'яжіться з нами
Зображення Logo | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Меню
    • Продукти
    • Рішення
    • Інструменти та програми
    • Корисна інформація
    • Підтримка
    • Про нас
    • Знайти дистриб'ютора
    Акаунт
    • Home
    • Каталог
    • Модульні апарати
    • Комутаційні та сигнальні пристрої
    • Імпульсні реле та аксесуари
    • EPN410
    Електронне імпульсне реле Hager EPN410 призначене для імпульсного керування освітленням із кількох кнопкових постів. Пристрій має комутаційний струм 16 А, напругу керування 230В, 1 нормально відкритий контакт, 1 модуль, гвинтові клеми, частоту 50/60 Гц і габарити 85x18x60 мм. Електронна схема зменшує шум перемикання, тому реле зручне для житлових і комерційних щитів. Для підключення підтримуються гнучкі провідники 1-6 мм² та жорсткі провідники 1-10 мм².
    EAN
    3250612369287
    Упаковка
    1 Штука
    • Імпульсні реле та аксесуари

    Імпульсне реле електронне 230В/16А, 1 нормально відкритий контакт EPN410

    Продукт, що поступово виводиться з виробництва: будь ласка, зверніться до свого дистриб'ютора щодо наявності

    Подальші продукти:

    EPS410B, EPN510

    Увійдіть, щоб створити список продуктів

    Ви повинні увійти до свого облікового запису myHager, щоб створювати списки продуктів

    Створити обліковий запис Увійти

    Імпульсне реле електронне 230В/16А, 1 нормально відкритий контакт

    EPN410

    • Аксесуари
    • Технічні характеристики
    • Екологічна цінність
    • Документація
    • Більше продуктів
    Завантажити паспорт продукту

    Завершіть вашу систему

    Додаткові аксесуари

    • Допоміжний пристрій для розподільного щита 1 доступні продукти

    Завершіть вашу систему

    • Допоміжний пристрій для розподільного щита
    • EPN051

      Додатковий контакт для імпульсних реле, 250В/2А

      0,00 EUR  / *

    Технічні характеристики

    Електричний струм
    • Номінальний струм IN
      16 A
    • Струм спокою
      100 mA
    • Допустимий номінальний струм для AC1
      16 A
    Емність
    • Кільксть модулів
      1
    Під’єднання
    • Тип контактів
      1NO
    • Поперечний переріз гнучкого провідника
      1 - 6 mm²
    • Поперечний переріз жорсткого провідника
      1 - 10 mm²
    • Кількість контактів
      1
    Напруга
    • Командна напруга AC
      230 - 230 V
    • Командна напруга DC
      0 - 0 V
    • Командна напруга 1
      230 - 230 V
    • Номінальна робоча напруга змінного струму
      250 - 250 V
    Частота
    • Частота
      50 - 60 Hz
    Умови використання
    • Робоча температура
      -20 - 60 °C
    • Температура зберігання / транспортування
      -10 - 50 °C
    Підключення
    • Тип з'єднання
      Гвинтова клема
    Потужність
    • Втрати потужності при номінальному струм IN
      1,20 W
    • Пускова потужність, що поглинається
      5 VA
    Розміри
    • Висота
      85 mm
    • Ширина
      18 mm
    • Глибина
      60 mm
    Освітлення
    • Макс. навантаження, люмінесцентні лампи
      280 VA
    • Макс. навантаження на люмінесцентну лампу з паралельною компенсацією
      300 VA
    Обладнання
    • Кількість контактів NO
      1
    • Кількість контактів NC
      0

    Екологічна цінність

    Ми прагнемо покращити наші екологічні показники, зменшуючи наш вплив, водночас діяючи як фактор сталого розвитку для наших клієнтів. Дізнатися більше

    Відповідність RoHS Так

    Сертифікати та документи

    REACH declaration EPN410
    PDF
    RoHS report EPN410
    PDF

    Завантаження

    • Зображення EPN410 | Hager

      Зображення продукту EPN410

    • Технічний паспорт продукту

      Зображення Hager Технічні характеристики виробу EPN410 | Hager

      Hager Технічні характеристики виробу EPN410

      Імпульсне реле електронне, 1НВ, 16А/230В

      PDF
    • Декларація про відповідність

      Зображення Declaration of conformity for Remote switch | Hager

      Declaration of conformity for Remote switch

      Декларація про відповідність International 2019-10-24

      PDF
      107,23 kB
    Більше документації

    Дізнайтеся більше про цю лінійку продуктів

      5
    • 1
      EPS450B - Імпульсне реле, 2 окремих входи, із затримкою, 1НВ, 16А / 8-24В, 230В
      EPS450B
      Імпульсне реле, 2 окремих входи, з затримкою, 1НВ, 16А / 8-24В, 230В
    • 2
      EPS410B - Імпульсне реле електронне, 1 нормально відкритий контакт, 16А/230В
      EPS410B
      Імпульсне реле електронне, 1НВ, 16А/230В
    • 3
      EP400 - Імпульсне реле електронне, 1НВ, 16А/230В
      EP400
      Імпульсне реле електронне, 1НВ, 16А/230В
    • 4
      EPN526 - Імпульсне реле 48В/16А, 2 нормально відкриті контакти
      EPN526
      Імпульсне реле 48 В/16А, 2НВ
    • 5
      EPN520 - Імпульсне реле 230В/16А, 2 нормально відкриті контакти
      EPN520
      Імпульсне реле 230В/16А, 2НВ

    Проду­кція

    • Розподіл енергії
    • Електромонтажне обладнання
    • Розумний дім
    • Реалізовані проекти

    Підтримка

    • Поширені запитання
    • Зв'яжіться з нами
    • Документація
    • Центр завантажень
    • Відео з практичними порадами

    Хто ми є

    Ми пропо­нуємо безпечні та прості електро­те­хнічні рішення, від розпо­ділу енергії до систем керу­вання осві­тле­нням та електро­мон­та­жних аксе­су­арів для комер­ційних та житлових буді­вель. Ми хочемо зробити життя на нашій планеті безпе­чнішим, чистішим та приєм­нішим. З нами легко працю­вати, ми зали­ша­є­мося поруч з вами протягом усього проекту, спів­пра­цюючи, взає­мо­діючи та спільно ство­рюючи разом з вами.

    Більше про нас

    Слід­куйте за нами!

    • Політика конфіденційності
    • Файли cookie
    • Повідомити про вразливість

    ДП “Поло-Електро­обла­днання”, вул. Сім'ї Куль­женків, 12Б (літ. А, А1), 04082, Київ, Україна