Таймер модульний аналоговий добовий 16А, 1НВ, резерв 120 годин, 3М EHN111
EAN
3250617201087
Упаковка
1 Штука
Увійдіть, щоб створити список продуктів
Ви повинні увійти до свого облікового запису myHager, щоб створювати списки продуктів
Технічні характеристики
Обладнання
-
Кількість каналів1
Частота
-
Частота50 - 60 Hz
Потужність
-
Енергоспоживання під час роботи0,50 W
-
230 В лампа розжарювання та галогенна лампа1,100 W
-
Потужність лампи розжарювання900 - 900 W
-
Втрати потужності за повного навантаження1 W
Функції
-
Кількість каналів1
Під’єднання
-
Кількість контактів1
-
Поперечний переріз гнучкого провідника0.5 - 6 mm²
-
Поперечний переріз жорсткого провідника0.5 - 6 mm²
Умови використання
-
Робоча температура-10 - +55 °C
Ємність
-
Кільксть модулів3
Розміри
-
Висота90 mm
-
Ширина54 mm
-
Глибина60 mm
Електричний струм
-
Максим. потужність (cos phi 0,6)3 A
Витривалість
-
Електрична міцність при номінальному навантаженні по AC1 у робочих циклах50,000
Напруга
-
Номінальна робоча напруга змінного струму230 - 240 V
Налаштування
-
Найкоротший час перемикання15 min
Освітлення
-
Потужність світлодіодної лампи180 W
Екологічна цінність
Ми прагнемо покращити наші екологічні показники, зменшуючи наш вплив, водночас діяючи як фактор сталого розвитку для наших клієнтів. Дізнатися більше
Сертифікати та документи
Завантаження
Більше документації