Технічні характеристики
Напруга
-
Номінальна напруга230 - 230 V
-
Номінальна робоча напруга змінного струму230 - 230 V
Частота
-
Частота50 - 60 Hz
Потужність
-
230 В лампа розжарювання та галогенна лампа2,300 W
Освітлення
-
Максимальне навантаження люмінесцентної лампи при послідовному з’єднанні1,000 W
-
Макс. навантаження на люмінесцентну лампу з паралельною компенсацією400 VA
Функції
-
Запас ходу в роках5 y
-
З мережевою синхронізацієюНі
-
З кварцовою синхронізацієюТак
-
Кількість каналів1
Обладнання
-
Точність на день1,50 s
-
З імпульсною програмоюНі
-
Кількість каналів1
Під’єднання
-
Тип контактів1x перемикання
-
Поперечний переріз гнучкого провідника1 - 6 mm²
-
Поперечний переріз жорсткого провідника1.5 - 10 mm²
Налаштування
-
Щоденна програмаТак
-
Тижнева програмаТак
-
Річна програмаНі
Умови використання
-
Робоча температура-5 - +45 °C
Тексти
-
Тип з'єднанняЗ гвинтовою клемою
Розміри
-
Висота85 mm
-
Ширина35,80 mm
-
Глибина61,60 mm
Емність
-
Кільксть модулів2
Основні електричні характеристики
-
Мінімальний інтервал між 2 перемиканнями1 min
Екологічна цінність
Ми прагнемо покращити наші екологічні показники, зменшуючи наш вплив, водночас діяючи як фактор сталого розвитку для наших клієнтів. Дізнатися більше
Сертифікати та документи
Завантаження
-
Технічний паспорт продукту
Hager Технічні характеристики виробу EGN103
Технічні характеристики виробу uk-UA 2026-06-10
PDF -
Інструкція з встановлення
Instruction manual EGN103 (EN)
Інструкція з встановлення en-GB 2019-02-08
PDF1,28 MB -
Інструкція
Інструкція en-GB 2020-11-24
PDF1,28 MB -
Декларація про відповідність
Декларація про відповідність International 2023-01-12
PDF234,58 kB
Декларація про відповідність International 2023-01-12
PDF305,69 kB
Більше документації