The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Ukraine
  • Зв'яжіться з нами
Зображення Logo | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Меню
    • Продукти
    • Рішення
    • Інструменти та програми
    • Корисна інформація
    • Підтримка
    • Про нас
    • Знайти дистриб'ютора
    Акаунт
    • Home
    • Каталог
    • Модульні апарати
    • Комутаційні та сигнальні пристрої
    • Реле часу аналогові, цифрові
    • EGN103
    EAN
    3250618502435
    Упаковка
    1 Штука
    • Реле часу аналогові, цифрові

    EGN103

    Додати до списку
    Додати до списку

    Увійдіть, щоб створити список продуктів

    Ви повинні увійти до свого облікового запису myHager, щоб створювати списки продуктів

    Створити обліковий запис Увійти

    EGN103

    • Технічні характеристики
    • Екологічна цінність
    • Документація
    • Більше продуктів

    Технічні характеристики

    Напруга
    • Номінальна напруга
      230 - 230 V
    • Номінальна робоча напруга змінного струму
      230 - 230 V
    Частота
    • Частота
      50 - 60 Hz
    Потужність
    • 230 В лампа розжарювання та галогенна лампа
      2,300 W
    Освітлення
    • Максимальне навантаження люмінесцентної лампи при послідовному з’єднанні
      1,000 W
    • Макс. навантаження на люмінесцентну лампу з паралельною компенсацією
      400 VA
    Функції
    • Запас ходу в роках
      5 y
    • З мережевою синхронізацією
      Ні
    • З кварцовою синхронізацією
      Так
    • Кількість каналів
      1
    Обладнання
    • Точність на день
      1,50 s
    • З імпульсною програмою
      Ні
    • Кількість каналів
      1
    Під’єднання
    • Тип контактів
      1x перемикання
    • Поперечний переріз гнучкого провідника
      1 - 6 mm²
    • Поперечний переріз жорсткого провідника
      1.5 - 10 mm²
    Налаштування
    • Щоденна програма
      Так
    • Тижнева програма
      Так
    • Річна програма
      Ні
    Умови використання
    • Робоча температура
      -5 - +45 °C
    Тексти
    • Тип з'єднання
      З гвинтовою клемою
    Розміри
    • Висота
      85 mm
    • Ширина
      35,80 mm
    • Глибина
      61,60 mm
    Емність
    • Кільксть модулів
      2
    Основні електричні характеристики
    • Мінімальний інтервал між 2 перемиканнями
      1 min

    Екологічна цінність

    Ми прагнемо покращити наші екологічні показники, зменшуючи наш вплив, водночас діяючи як фактор сталого розвитку для наших клієнтів. Дізнатися більше

    Відповідність RoHS Так

    Сертифікати та документи

    REACH declaration EGN103
    PDF
    RoHS report EGN103
    PDF

    Завантаження

    • Зображення EGN103 | Hager

      Зображення продукту EGN103

    • Інструкція з встановлення

      Зображення Instruction manual EGN103 (EN) | Hager

      Instruction manual EGN103 (EN)

      Інструкція з встановлення en-GB 2019-02-08

      PDF
      1,28 MB
    • Інструкція

      Зображення Інструкція en-GB 2020-11-24 | Hager

      Інструкція en-GB 2020-11-24

      PDF
      1,28 MB
    • Декларація про відповідність

      Зображення Декларація про відповідність International 2023-01-12 | Hager

      Декларація про відповідність International 2023-01-12

      PDF
      234,58 kB
      Зображення Декларація про відповідність International 2023-01-12 | Hager

      Декларація про відповідність International 2023-01-12

      PDF
      305,69 kB
    Більше документації

    Дізнайтеся більше про цю лінійку продуктів

      5
    • 1
      TXA023 - Таймер тижневий KNX 2-канальний, DCF77
      TXA023
      Таймер тижневий KNX 2-канальний, DCF77
    • 2
      EGK100 - Таймер EGN100 з датчиком EEN003
      EGK100
      Таймер EGN100 з датчиком EEN003
    • 3
      EHN011 - Таймер модульний аналоговий добовий 16А, 1НВ, резерв 120 годин, 1М
      EHN011
      Таймер модульний аналоговий добовий 16А, 1НВ, резерв 120 годин, 1М
    • 4
      EHN010 - Таймер модульний аналоговий добовий 16А, 1НВ, без резерва ходу, 1М
      EHN010
      Таймер модульний аналоговий добовий 16А, 1НВ, без резерва ходу, 1М
    • 5
      EHN110 - Таймер модульний аналоговий добовий 16А, 1НВ, без резерва ходу, 3М
      EHN110
      Таймер модульний аналоговий добовий 16А, 1НВ, без резерва ходу, 3М

    Проду­кція

    • Розподіл енергії
    • Електромонтажне обладнання
    • Розумний дім
    • Реалізовані проекти

    Підтримка

    • Поширені запитання
    • Зв'яжіться з нами
    • Документація
    • Центр завантажень
    • Відео з практичними порадами

    Хто ми є

    Ми пропо­нуємо безпечні та прості електро­те­хнічні рішення, від розпо­ділу енергії до систем керу­вання осві­тле­нням та електро­мон­та­жних аксе­су­арів для комер­ційних та житлових буді­вель. Ми хочемо зробити життя на нашій планеті безпе­чнішим, чистішим та приєм­нішим. З нами легко працю­вати, ми зали­ша­є­мося поруч з вами протягом усього проекту, спів­пра­цюючи, взає­мо­діючи та спільно ство­рюючи разом з вами.

    Більше про нас

    Слід­куйте за нами!

    • Політика конфіденційності
    • Файли cookie
    • Повідомити про вразливість

    ДП “Поло-Електро­обла­днання”, вул. Сім'ї Куль­женків, 12Б (літ. А, А1), 04082, Київ, Україна