The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Ukraine
  • Зв'яжіться з нами
Зображення Logo | Hager
Меню
  • Продукти
  • Рішення
  • Інструменти та програми
  • Корисна інформація
  • Підтримка
  • Про нас
Акаунт
  • Home
  • Каталог
  • Датчики руху, присутності та klik
  • Внутрішні та зовнішні датчики
  • Стельові датчики
  • EER501
  • Датчики руху, присутності та klik

Датчик руху 360°, внутрішньої установки, НВ контакт, виявлення Ø10м EER501

EAN
3250612256228
Упаковка
1 Штука

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Додати до списку
Додати до списку

Увійдіть, щоб створити список продуктів

Ви повинні увійти до свого облікового запису myHager, щоб створювати списки продуктів

Створити обліковий запис Увійти

Датчик руху 360°, внутрішньої установки, НВ контакт, виявлення Ø10м

EER501

  • Технічні характеристики
  • Екологічна цінність
  • Документація
  • Більше продуктів
Завантажити паспорт продукту

Технічні характеристики

Виявлення
  • Кут виявлення
    360 - 360
Частота
  • Частота
    50 - 50 Hz
Розміри
  • Вбудована глибина
    73 mm
Безпека
  • Клас захисту від проникнення (IP)
    IP41

Екологічна цінність

Ми прагнемо покращити наші екологічні показники, зменшуючи наш вплив, водночас діяючи як фактор сталого розвитку для наших клієнтів. Дізнатися більше

Відповідність RoHS Так
Відповідність REACH Так

Сертифікати та документи

Hager REACH declaration EER501
PDF
Hager RoHS report EER501
PDF
PEP document en-GB 2022-06-07
PDF
207,10 kB

Завантаження

  • Зображення EER501 | Hager

    Зображення продукту EER501

  • Product datasheet

    Зображення Hager Технічні характеристики виробу EER501 | Hager

    Hager Технічні характеристики виробу EER501

    Датчик руху 360°, внутрішньої установки, НВ контакт, виявлення Ø10м

    PDF
  • Instruction manual

    Зображення Інструкція користувача EER501 | Hager

    Інструкція користувача EER501

    Instruction manual uk-UA 2022-03-15

    PDF
    639,79 kB
  • Installation manual

    Зображення Manual for EER501 - Presence detector/motion detector mini 360° built-in (EN-IT, 2022-03) | Hager

    Manual for EER501 - Presence detector/motion detector mini 360° built-in (EN-IT, 2022-03)

    Installation manual en-GB, it-IT 2022-03-15

    PDF
    540,09 kB
  • Декларація про відповідність

    Зображення Declaration of conformity en-GB 2024-12-04 | Hager

    Declaration of conformity en-GB 2024-12-04

    PDF
    109,23 kB
    Зображення EU Declaration of Conformity | Hager

    EU Declaration of Conformity

    Declaration of conformity en-GB, fr-FR 2023-11-03

    PDF
    110,99 kB
Більше документації

Дізнайтеся більше про цю лінійку продуктів

    5
  • 1
    EER503 - Датчик руху 360°, внутрішньої установки, НВ контакт, виявлення Ø20м
    EER503
    Датчик руху 360°, внутрішньої установки, НВ контакт, виявлення Ø20м
  • 2
    EER505 -
    EER505
  • 3
    EE883 - Датчик руху з/у на стелю IP-54, до 10A/2кВт, 360град., білий
    EE883
    Датчик руху з/у на стелю IP-54, до 10A/2кВт, 360град., білий
  • 4
    EER515 -
    EER515
  • 5
    EER518 - Датчик руху висотний 360°, зовнішньої установки, НВ контакт, висота виявлення 8м
    EER518
    Датчик руху висотний 360°, зовнішньої установки, НВ контакт, висота виявлення 8м

Проду­кція

  • Розподіл енергії
  • Електромонтажне обладнання
  • Розумний дім
  • Реалізовані проекти

Підтримка

  • Поширені запитання
  • Зв'яжіться з нами
  • Документація
  • Центр завантажень
  • Відео з практичними порадами

Хто ми є

Ми пропо­нуємо безпечні та прості електро­те­хнічні рішення, від розпо­ділу енергії до систем керу­вання осві­тле­нням та електро­мон­та­жних аксе­су­арів для комер­ційних та житлових буді­вель. Ми хочемо зробити життя на нашій планеті безпе­чнішим, чистішим та приєм­нішим. З нами легко працю­вати, ми зали­ша­є­мося поруч з вами протягом усього проекту, спів­пра­цюючи, взає­мо­діючи та спільно ство­рюючи разом з вами.

Більше про нас

Слід­куйте за нами!

  • Політика конфіденційності
  • Файли cookie
  • Повідомити про вразливість

ДП “Поло-Електро­обла­днання”, вул. Сім'ї Куль­женків, 12Б (літ. А, А1), 04082, Київ, Україна