• Датчики руху, присутності та klik
    • Внутрішні та зовнішні датчики
    • Стельові датчики
    • EE883
    Стельовий датчик руху Hager EE883 серії EE призначений для автоматичного керування освітленням у зоні проходу або приміщення. Пристрій має кут виявлення 360°, захист IP54, навантаження до 10 A або 2 кВт, білий колір і живлення 230 В. HF-технологія реагує на рух у межах до 4 м фронтально та збоку, а затримка 5 с - 15 хв і регулювання 2-1000 лк дають змогу налаштувати роботу під конкретний сценарій освітлення. Параметри монтажу та підключення залишають роботу пристрою.
    EAN
    3250617579469
    Упаковка
    1 Штука
    • Стельові датчики

    Датчик руху зовнішня установка на стелю IP-54, до 10A/2кВт, 360 градусів, білий EE883

    Додати до списку
    Додати до списку

    Увійдіть, щоб створити список продуктів

    Ви повинні увійти до свого облікового запису myHager, щоб створювати списки продуктів

    Створити обліковий запис Увійти

    Датчик руху зовнішня установка на стелю IP-54, до 10A/2кВт, 360 градусів, білий

    EE883

    • Технічні характеристики
    • Екологічна цінність
    • Документація
    • Більше продуктів
    Завантажити паспорт продукту

    Технічні характеристики

    Виявлення
    • Кут виявлення
      360 - 360
    • Тип датчика
      Датчик руху
    • Кут виявлення по горизонталі
      360 - 360
    Налаштування
    • Затримка в часі
      5 S - 15 Min
    • Чутливість реагування коригується
      Так
    Освітлення
    • Регульована яскравість відгуку
      2 - 1,000 lx
    • Потужність світлодіодної лампи
      400 W
    Частота
    • Частота
      50 - 50 Hz
    Розміри
    • Рекомендована висота монтажу
      2,50 - 2,50 m
    • Висота монтажу
      4 - 4 m
    Потужність
    • 230 В лампа розжарювання та галогенна лампа
      2,000 W
    Умови використання
    • Робоча температура
      -20 - 50 °C
    Матеріали
    • Код RAL
      9003
    • Матеріал
      Акрилонітрил-бутадієн-стирол (ABS), Полікарбонат (PC)
    • Обробка поверхні
      Глянцевий
    Безпека
    • Клас захисту від проникнення (IP)
      IP54
    Установлення, монтаж
    • Монтаж на
      Поверхневий монтаж
    • Підходить для зовнішнього використання
      Так
    • Можливе стельове кріплення
      Так
    Тексти
    • Функція
      Паралельне підключення декількох детекторів для розширення області виявлення
    • Режим роботи
      З тестовим режимом, З 2 режимами роботи: залежне від часу та світла ввімкнення або імпульсний режим
    • Режим встановлення
      Для стельового монтажу
    Електроживлення
    • Напруга живлення
      230 В
    Дистанція досяжності
    • Макс. фронтальна зона дії
      4 m
    • Макс. бічна зона дії
      4 m

    Екологічна цінність

    Ми прагнемо покращити наші екологічні показники, зменшуючи наш вплив, водночас діяючи як фактор сталого розвитку для наших клієнтів. Дізнатися більше

    Відповідність RoHS Так

    Сертифікати та документи

    RoHS report EE883
    PDF
    PEP - Circulation sensor HF (English )
    PDF
    378,45 kB

    Завантаження

    • Зображення EE883 | Hager

      Зображення продукту EE883

    • Технічний паспорт продукту

      Зображення Hager Технічні характеристики виробу EE883 | Hager

      Hager Технічні характеристики виробу EE883

      Технічні характеристики виробу uk-UA 2026-07-12

      PDF
    • Інструкція з встановлення

      Зображення Інструкція з встановлення en-GB, fr-FR, de-DE, it-IT 2013-11-07 | Hager

      Інструкція з встановлення en-GB, fr-FR, de-DE, it-IT 2013-11-07

      PDF
      935,24 kB
    • Технічні характеристики

      Зображення Technical data sheet for EE883 hyper frequency sensor | Hager

      Technical data sheet for EE883 hyper frequency sensor

      Технічні характеристики en-GB 2016-10-03

      PDF
      372,73 kB
    • Декларація про відповідність

      Зображення Declaration | Hager

      Declaration

      Декларація про відповідність International 2019-11-14

      PDF
      110,41 kB
    Більше документації

    Дізнайтеся більше про цю лінійку продуктів

      5
    • 1
      EER513 - Датчик руху 360°, зовнішньої установки, НВ контакт, виявлення Ø20м
      EER513
      Датчик руху 360°, зовнішньої установки, НВ контакт, виявлення Ø20м
    • 2
      EER505 - Датчик руху коридорний 360°, внутрішньої установки, НВ контакт, виявлення 5x30м
      EER505
      Датчик руху коридорний 360°, внутрішньої установки, НВ контакт, виявлення 5x30м
    • 3
      EER501 - Датчик руху 360°, внутрішньої установки, НВ контакт, виявлення Ø10м
      EER501
      Датчик руху 360°, внутрішньої установки, НВ контакт, виявлення Ø10м
    • 4
      EER503 - Датчик руху 360°, внутрішньої установки, НВ контакт, виявлення Ø20м
      EER503
      Датчик руху 360°, внутрішньої установки, НВ контакт, виявлення Ø20м
    • 5
      EER515 - Датчик руху коридорний 360°, зовнішньої установки, НВ контакт, виявлення 5x30м
      EER515
      Датчик руху коридорний 360°, зовнішньої установки, НВ контакт, виявлення 5x30м
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
    Ми пропо­нуємо безпечні та прості електро­те­хнічні рішення, від розпо­ділу енергії до систем керу­вання осві­тле­нням та електро­мон­та­жних аксе­су­арів для комер­ційних та житлових буді­вель. Ми хочемо зробити життя на нашій планеті безпе­чнішим, чистішим та приєм­нішим. З нами легко працю­вати, ми зали­ша­є­мося поруч з вами протягом усього проекту, спів­пра­цюючи, взає­мо­діючи та спільно ство­рюючи разом з вами.