The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Ukraine
  • Зв'яжіться з нами
Зображення Logo | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Меню
    • Продукти
    • Рішення
    • Інструменти та програми
    • Корисна інформація
    • Підтримка
    • Про нас
    • Знайти дистриб'ютора
    Акаунт
    • Home
    • Каталог
    • Датчики руху, присутності та klik
    • Внутрішні та зовнішні датчики
    • Стельові датчики
    • EER515
    Коридорний датчик руху Hager EER515 360° призначений для автоматичного керування освітленням у коридорах, проходах та інших протяжних приміщеннях. Модель Hager EER515 оснащена НВ контактом, розрахованим на комутацію навантаження до 10A AC1 при напрузі 230В. Датчик забезпечує зону виявлення до 5x30 м, має кут огляду 360°, ступінь захисту IP41 та виконується для накладного монтажу. Регульований поріг освітленості дозволяє ефективно економити електроенергію.
    EAN
    3250612256266
    Упаковка
    1 Штука
    • Стельові датчики

    Датчик руху коридорний 360°, зовнішньої установки, НВ контакт, виявлення 5x30м EER515

    Додати до списку
    Додати до списку

    Увійдіть, щоб створити список продуктів

    Ви повинні увійти до свого облікового запису myHager, щоб створювати списки продуктів

    Створити обліковий запис Увійти

    Датчик руху коридорний 360°, зовнішньої установки, НВ контакт, виявлення 5x30м

    EER515

    • Технічні характеристики
    • Екологічна цінність
    • Документація
    • Більше продуктів
    Завантажити паспорт продукту

    Технічні характеристики

    Виявлення
    • Кут виявлення
      360 - 360
    • Тип датчика
      Датчик руху
    • Кут виявлення по горизонталі
      0 - 0
    Налаштування
    • Час затримки вимкнення
      0
    • Час затримки вмикання
      0
    Освітлення
    • Потужність світлодіодної лампи
      400 W
    • Чутливість фотоелемента
      5 - 2,000 lx
    Під’єднання
    • Тип роз’єму/штекера
      Вставний термінал
    Частота
    • Частота
      50 - 60 Hz
    Розміри
    • Вбудована глибина
      78 mm
    • Висота монтажу
      2,50 - 2,50 m
    • Діаметр
      105 mm
    • Вбудований діаметр
      68 mm
    Матеріали
    • Код RAL
      9010
    • Матеріал
      Пластик
    • Обробка поверхні
      Матовий
    Безпека
    • Клас захисту від проникнення (IP)
      IP41
    Обладнання
    • C-навантаження
      Ні
    Установлення, монтаж
    • Монтаж на
      Поверхневий монтаж
    • Можливе стельове кріплення
      Так
    Дистанція досяжності
    • Макс. фронтальна зона дії
      5 m
    • Макс. бічна зона дії
      10 m

    Екологічна цінність

    Ми прагнемо покращити наші екологічні показники, зменшуючи наш вплив, водночас діяючи як фактор сталого розвитку для наших клієнтів. Дізнатися більше

    Відповідність RoHS Так
    REACh-SVHC free Так

    Сертифікати та документи

    Документ PEP en-GB 2022-06-07
    PDF
    205,85 kB
    REACH declaration EER515
    PDF
    RoHS report EER515
    PDF

    Завантаження

    • Зображення EER515 | Hager

      Зображення продукту EER515

    • Технічний паспорт продукту

      Зображення Hager Технічні характеристики виробу EER515 | Hager

      Hager Технічні характеристики виробу EER515

      Датчик руху коридорний 360°, зовнішньої установки, НВ контакт, виявлення 5x30м

      PDF
    • Інструкція з експлуатації

      Зображення Інструкція користувача EER505, EER515 | Hager

      Інструкція користувача EER505, EER515

      Інструкція з експлуатації uk-UA 2022-03-15

      PDF
      1,28 MB
    • Інструкція з встановлення

      Зображення Manual for EER505-EER515 - Motion detector corridor 360° (EN-IT, 2022-03) | Hager

      Manual for EER505-EER515 - Motion detector corridor 360° (EN-IT, 2022-03)

      Інструкція з встановлення en-GB, it-IT 2022-03-15

      PDF
      1,49 MB
    • Декларація про відповідність

      Зображення Eu Declaration of Conformity | Hager

      Eu Declaration of Conformity

      Декларація про відповідність en-GB 2026-09-24

      PDF
      380,65 kB
    Більше документації

    Дізнайтеся більше про цю лінійку продуктів

      5
    • 1
      EER513 - Датчик руху 360°, зовнішньої установки, НВ контакт, виявлення Ø20м
      EER513
      Датчик руху 360°, зовнішньої установки, НВ контакт, виявлення Ø20м
    • 2
      EER503 - Датчик руху 360°, внутрішньої установки, НВ контакт, виявлення Ø20м
      EER503
      Датчик руху 360°, внутрішньої установки, НВ контакт, виявлення Ø20м
    • 3
      EER505 - Датчик руху коридорний 360°, внутрішньої установки, НВ контакт, виявлення 5x30м
      EER505
      Датчик руху коридорний 360°, внутрішньої установки, НВ контакт, виявлення 5x30м
    • 4
      EE883 - Датчик руху зовнішня установка на стелю IP-54, до 10A/2кВт, 360 градусів, білий
      EE883
      Датчик руху з/у на стелю IP-54, до 10A/2кВт, 360град., білий
    • 5
      EER501 - Датчик руху 360°, внутрішньої установки, НВ контакт, виявлення Ø10м
      EER501
      Датчик руху 360°, внутрішньої установки, НВ контакт, виявлення Ø10м

    Проду­кція

    • Розподіл енергії
    • Електромонтажне обладнання
    • Розумний дім
    • Реалізовані проекти

    Підтримка

    • Поширені запитання
    • Зв'яжіться з нами
    • Документація
    • Центр завантажень
    • Відео з практичними порадами

    Хто ми є

    Ми пропо­нуємо безпечні та прості електро­те­хнічні рішення, від розпо­ділу енергії до систем керу­вання осві­тле­нням та електро­мон­та­жних аксе­су­арів для комер­ційних та житлових буді­вель. Ми хочемо зробити життя на нашій планеті безпе­чнішим, чистішим та приєм­нішим. З нами легко працю­вати, ми зали­ша­є­мося поруч з вами протягом усього проекту, спів­пра­цюючи, взає­мо­діючи та спільно ство­рюючи разом з вами.

    Більше про нас

    Слід­куйте за нами!

    • Політика конфіденційності
    • Файли cookie
    • Повідомити про вразливість

    ДП “Поло-Електро­обла­днання”, вул. Сім'ї Куль­женків, 12Б (літ. А, А1), 04082, Київ, Україна