Датчик для сутінкових реле EEN10x для установки зовні приміщень EEN003
Завершіть вашу систему
Сумісні продукти
-
Згадується в 3 доступні продукти
Згадується в
Технічні характеристики
Умови використання
-
Робоча температура-10 - +45 °C
-
Захист від вологості повітря90%/20°C
Установлення, монтаж
-
Монтаж наПоверхневий монтаж
Підключення
-
Тип монтажуПоверхневий монтаж
Розміри
-
Максимальна відстань з'єднання між приймачем і передавачем100 м
-
Висота118 mm
-
Ширина48 mm
Кабель
-
Довжина кабелю1 m
Електроживлення
-
Напруга живлення230 B +10%/-15%
Частота
-
Частота50 - 60 Hz
Обладнання
-
Тип датчикаДатчик освітленості
Виявлення
-
Тип датчикаВбудований датчик освітленості
Налаштування
-
Час затримки вимкнення80 s
-
Час затримки вмикання60 s
Під’єднання
-
Поперечний розріз дроту0,2 - 1,5 mm²
Освітлення
-
Яскравість, діапазон виміру5 - 2,000 lx
Безпека
-
Клас захисту від проникнення (IP)IP55
Екологічна цінність
Ми прагнемо покращити наші екологічні показники, зменшуючи наш вплив, водночас діяючи як фактор сталого розвитку для наших клієнтів. Дізнатися більше
Сертифікати та документи
Завантаження
-
Технічний паспорт продукту
Hager Технічні характеристики виробу EEN003
Датчик для сутінкових реле EEN10x для установки зовні приміщень
PDF -
Інструкція з експлуатації
Інструкція користувача EENxxx
Instruction manual uk-UA 2017-09-29
PDF3,68 MB -
Інструкція з встановлення
Інструкція з встановлення International 2019-11-06
PDF1,01 MB
Інструкція з встановлення en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, pt-PT 2017-09-29
PDF1,38 MB -
Декларація про відповідність
Declaration
Декларація про відповідність International 2021-09-16
PDF127,59 kB
Більше документації