The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Ukraine
  • Зв'яжіться з нами
Зображення Logo | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Меню
    • Продукти
    • Рішення
    • Інструменти та програми
    • Корисна інформація
    • Підтримка
    • Про нас
    • Знайти дистриб'ютора
    Акаунт
    • Home
    • Каталог
    • Модульні апарати
    • Комутаційні та сигнальні пристрої
    • Сутінкові вимикачі та аксесуари
    • EEN100
    EAN
    3250617579308
    Упаковка
    1 Штука
    • Сутінкові вимикачі та аксесуари

    Сутінкове реле з датчиком EEN003, 230В/ 10А EEN100

    Додати до списку
    Додати до списку

    Увійдіть, щоб створити список продуктів

    Ви повинні увійти до свого облікового запису myHager, щоб створювати списки продуктів

    Створити обліковий запис Увійти

    Сутінкове реле з датчиком EEN003, 230В/ 10А

    EEN100

    • Аксесуари
    • Технічні характеристики
    • Екологічна цінність
    • Документація
    • Більше продуктів
    Завантажити паспорт продукту

    Завершіть вашу систему

    Додаткові аксесуари

    • Датчик яскравості 1 доступні продукти

    Завершіть вашу систему

    • Датчик яскравості
    • EEN002

      Датчик для сутінкових реле для установки в середині приміщень

      0,00 EUR  / *

    Технічні характеристики

    Частота
    • Частота
      50 - 60 Hz
    Напруга
    • Номінальна робоча напруга змінного струму
      230 - 230 V
    Налаштування
    • Час затримки вмикання
      60 s
    Умови використання
    • Робоча температура
      -5 - +45 °C
    • Температура зберігання / транспортування
      -25 - +70 °C
    Під’єднання
    • Поперечний переріз гнучкого провідника
      1.5 - 6 mm²
    • Поперечний переріз жорсткого провідника
      1.5 - 6 mm²
    Емність
    • Кільксть модулів
      1
    Тексти
    • Режим встановлення
      Для монтажу на DIN-рейку, Датчик подовження для настінного та стельового кріплення
    • Тип з'єднання
      З гвинтовими клемами
    Електричний струм
    • Комутаційний струм
      10 A
    Розміри
    • Висота
      83 mm
    • Ширина
      17,80 mm
    • Глибина
      65 mm

    Екологічна цінність

    Ми прагнемо покращити наші екологічні показники, зменшуючи наш вплив, водночас діяючи як фактор сталого розвитку для наших клієнтів. Дізнатися більше

    Відповідність RoHS Так

    Сертифікати та документи

    REACH declaration EEN100
    PDF
    RoHS report EEN100
    PDF

    Завантаження

    • Зображення EEN100 | Hager

      Зображення продукту EEN100

    • Технічний паспорт продукту

      Зображення Hager Технічні характеристики виробу EEN100 | Hager

      Hager Технічні характеристики виробу EEN100

      Сутінкове реле з датчиком EEN003, 230В/ 10А

      PDF
    • Інструкція з експлуатації

      Зображення Інструкція користувача EENxxx | Hager

      Інструкція користувача EENxxx

      Instruction manual uk-UA 2017-09-29

      PDF
      3,68 MB
    • Інструкція з встановлення

      Зображення Інструкція з встановлення en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, pt-PT 2017-09-29 | Hager

      Інструкція з встановлення en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, pt-PT 2017-09-29

      PDF
      1,38 MB
    • Data sheet

      Зображення UK_MD_TDS_LightSensitiveSwitch | Hager

      UK_MD_TDS_LightSensitiveSwitch

      Data sheet en-GB 2024-03-22

      PDF
      166,33 kB
    • Декларація про відповідність

      Зображення Declaration | Hager

      Declaration

      Декларація про відповідність International 2021-09-16

      PDF
      127,59 kB
    Більше документації

    Запасна частина

    Дивитися більше

    Дізнайтеся більше про цю лінійку продуктів

      4
    • 1
      EE702 - Сутінкове реле для зовнішньої установки, IP 54, 230В/ 10А
      EE702
      Сутінкове реле для зовнішньої установки, IP 54, 230В/ 10А
    • 2
      EEN003 - Датчик для сутінкових реле EEN10x для установки зовні приміщень
      EEN003
      Датчик для сутінкових реле EEN10x для установки зовні приміщень
    • 3
      EEN101 - Сутінкове реле з датчиком EEN002, 230В/ 10А
      EEN101
      Сутінкове реле з датчиком EEN002, 230В/ 10А
    • 4
      EEN002 - Датчик для сутінкових реле для установки в середині приміщень
      EEN002
      Датчик для сутінкових реле для установки в середині приміщень

    Проду­кція

    • Розподіл енергії
    • Електромонтажне обладнання
    • Розумний дім
    • Реалізовані проекти

    Підтримка

    • Поширені запитання
    • Зв'яжіться з нами
    • Документація
    • Центр завантажень
    • Відео з практичними порадами

    Хто ми є

    Ми пропо­нуємо безпечні та прості електро­те­хнічні рішення, від розпо­ділу енергії до систем керу­вання осві­тле­нням та електро­мон­та­жних аксе­су­арів для комер­ційних та житлових буді­вель. Ми хочемо зробити життя на нашій планеті безпе­чнішим, чистішим та приєм­нішим. З нами легко працю­вати, ми зали­ша­є­мося поруч з вами протягом усього проекту, спів­пра­цюючи, взає­мо­діючи та спільно ство­рюючи разом з вами.

    Більше про нас

    Слід­куйте за нами!

    • Політика конфіденційності
    • Файли cookie
    • Повідомити про вразливість

    ДП “Поло-Електро­обла­днання”, вул. Сім'ї Куль­женків, 12Б (літ. А, А1), 04082, Київ, Україна