The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Ukraine
  • Зв'яжіться з нами
Зображення Logo | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Меню
    • Продукти
    • Рішення
    • Інструменти та програми
    • Корисна інформація
    • Підтримка
    • Про нас
    • Знайти дистриб'ютора
    Акаунт
    • Home
    • Каталог
    • Модульні апарати
    • Комутаційні та сигнальні пристрої
    • Сутінкові вимикачі та аксесуари
    • EE702
    EAN
    3250612257027
    Упаковка
    1 Штука
    • Сутінкові вимикачі та аксесуари

    Сутінкове реле для зовнішньої установки, IP 54, 230В/ 10А EE702

    Додати до списку
    Додати до списку

    Увійдіть, щоб створити список продуктів

    Ви повинні увійти до свого облікового запису myHager, щоб створювати списки продуктів

    Створити обліковий запис Увійти

    Сутінкове реле для зовнішньої установки, IP 54, 230В/ 10А

    EE702

    • Технічні характеристики
    • Екологічна цінність
    • Документація
    • Більше продуктів
    Завантажити паспорт продукту

    Технічні характеристики

    Напруга
    • Номінальна робоча напруга змінного струму
      230 - 230 V
    Частота
    • Частота
      50 - 60 Hz
    Потужність
    • 230 В лампа розжарювання та галогенна лампа
      2,300 W
    • Потужність лампи розжарювання
      0 - 2,300 W
    Налаштування
    • Час затримки вимкнення
      40 s
    • Час затримки вмикання
      10 s
    Умови використання
    • Температура зберігання / транспортування
      -30 - +60 °C
    • Робоча температура
      -25 - +45 °C
    Під’єднання
    • Поперечний переріз гнучкого провідника
      1 - 4 mm²
    • Поперечний переріз жорсткого провідника
      1 - 4 mm²
    • Поперечний розріз дроту
      1 - 4 mm²
    • Тип контактів
      1NO
    Тексти
    • Режим встановлення
      З трубним хомутом для кріплення щогли, установка можлива в монтажну коробку внутрішнього монтажу, Для монтажу стін і щогл
    • Тип з'єднання
      З гвинтовими клемами
    Електричний струм
    • Комутаційний струм
      10 A
    Розміри
    • Висота
      95 mm
    • Ширина
      80 mm
    • Глибина
      42,50 mm
    Електроживлення
    • Напруга живлення
      230 В
    Освітлення
    • Яскравість, діапазон виміру
      2 - 1,000 lx
    • Макс. навантаження, люмінесцентні лампи
      2,000 VA
    • Чутливість фотоелемента
      2 - 1,000 lx
    Елементи керування та індикатори
    • Застосовується з датчиком руху
      Так
    Виявлення
    • Тип датчика
      Вбудований датчик освітленості
    Кабель
    • Довжина кабелю
      0,10 m

    Екологічна цінність

    Ми прагнемо покращити наші екологічні показники, зменшуючи наш вплив, водночас діяючи як фактор сталого розвитку для наших клієнтів. Дізнатися більше

    Відповідність RoHS Так
    REACh-SVHC free Так

    Сертифікати та документи

    PEP - Compact twilight switch enhanced 16A (English)
    PDF
    388,00 kB
    REACH declaration EE702
    PDF
    RoHS report EE702
    PDF

    Завантаження

    • Зображення EE702 | Hager

      Зображення продукту EE702

    • Технічний паспорт продукту

      Зображення Hager Технічні характеристики виробу EE702 | Hager

      Hager Технічні характеристики виробу EE702

      Сутінкове реле для зовнішньої установки, IP 54, 230В/ 10А

      PDF
    • Інструкція з встановлення

      Зображення Інструкція з встановлення en-GB, fr-FR, de-DE, nl-NL 2017-03-16 | Hager

      Інструкція з встановлення en-GB, fr-FR, de-DE, nl-NL 2017-03-16

      PDF
      2,36 MB
      Зображення Інструкція з експлуатації ЕЕ702 | Hager

      Інструкція з експлуатації ЕЕ702

      Installation manual uk-UA 2006-11-03

      PDF
      205,75 kB
    • Декларація про відповідність

      Зображення Declaration | Hager

      Declaration

      Декларація про відповідність International 2020-03-06

      PDF
      106,74 kB
      Зображення Декларація про відповідність International 2023-02-13 | Hager

      Декларація про відповідність International 2023-02-13

      PDF
      312,31 kB
    Більше документації

    Дізнайтеся більше про цю лінійку продуктів

      4
    • 1
      EEN100 - Сутінкове реле з датчиком EEN003, 230В/ 10А
      EEN100
      Сутінкове реле з датчиком EEN003, 230В/ 10А
    • 2
      EEN003 - Датчик для сутінкових реле EEN10x для установки зовні приміщень
      EEN003
      Датчик для сутінкових реле EEN10x для установки зовні приміщень
    • 3
      EEN101 - Сутінкове реле з датчиком EEN002, 230В/ 10А
      EEN101
      Сутінкове реле з датчиком EEN002, 230В/ 10А
    • 4
      EEN002 - Датчик для сутінкових реле для установки в середині приміщень
      EEN002
      Датчик для сутінкових реле для установки в середині приміщень

    Проду­кція

    • Розподіл енергії
    • Електромонтажне обладнання
    • Розумний дім
    • Реалізовані проекти

    Підтримка

    • Поширені запитання
    • Зв'яжіться з нами
    • Документація
    • Центр завантажень
    • Відео з практичними порадами

    Хто ми є

    Ми пропо­нуємо безпечні та прості електро­те­хнічні рішення, від розпо­ділу енергії до систем керу­вання осві­тле­нням та електро­мон­та­жних аксе­су­арів для комер­ційних та житлових буді­вель. Ми хочемо зробити життя на нашій планеті безпе­чнішим, чистішим та приєм­нішим. З нами легко працю­вати, ми зали­ша­є­мося поруч з вами протягом усього проекту, спів­пра­цюючи, взає­мо­діючи та спільно ство­рюючи разом з вами.

    Більше про нас

    Слід­куйте за нами!

    • Політика конфіденційності
    • Файли cookie
    • Повідомити про вразливість

    ДП “Поло-Електро­обла­днання”, вул. Сім'ї Куль­женків, 12Б (літ. А, А1), 04082, Київ, Україна