The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Ukraine
  • Зв'яжіться з нами
Зображення Logo | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Меню
    • Продукти
    • Рішення
    • Інструменти та програми
    • Корисна інформація
    • Підтримка
    • Про нас
    • Знайти дистриб'ютора
    Акаунт
    • Home
    • Каталог
    • Автоматизація будинків
    • Сенсори
    • Датчики руху та присутності
    • EE855
    EAN
    3250612258550
    Упаковка
    1 Штука
    • Датчики руху та присутності
    • Монтажні аксесуари
    • Побачити більше

    Корпус для установки датчиків EE84x в/на кут, білий EE855

    Додати до списку
    Додати до списку

    Увійдіть, щоб створити список продуктів

    Ви повинні увійти до свого облікового запису myHager, щоб створювати списки продуктів

    Створити обліковий запис Увійти

    Корпус для установки датчиків EE84x в/на кут, білий

    EE855

    • Аксесуари
    • Технічні характеристики
    • Екологічна цінність
    • Документація
    • Більше продуктів
    Завантажити паспорт продукту

    Завершіть вашу систему

    Додаткові аксесуари

    • Датчик руху/датчик присутності в комплекті 4 доступні продукти

    Сумісні продукти

    • Згадується в 4 доступні продукти

    Завершіть вашу систему

    • Датчик руху/датчик присутності в комплекті
    • EE870

      Датчик руху з/у комфорт, IP-55, 16A, 220-360град., білий

      0,00 EUR  / *
    • EE860

      Датчик руху з/у комфорт, IP-55, 16A, 220град., білий

      0,00 EUR  / *
    • EE840

      0,00 EUR  / *
    • EE850

      Датчик руху з/у комфорт, IP-55, 16A, 140град., білий

      0,00 EUR  / *

    Згадується в

    • EE870

      Датчик руху з/у комфорт, IP-55, 16A, 220-360град., білий

      0,00 EUR  / *
    • EE860

      Датчик руху з/у комфорт, IP-55, 16A, 220град., білий

      0,00 EUR  / *
    • EE840

      0,00 EUR  / *
    • EE850

      Датчик руху з/у комфорт, IP-55, 16A, 140град., білий

      0,00 EUR  / *

    Технічні характеристики

    Матеріали
    • Colour
      Білий
    Тексти
    • Режим встановлення
      Для монтажу, наприклад, на кутах будівель

    Екологічна цінність

    Ми прагнемо покращити наші екологічні показники, зменшуючи наш вплив, водночас діяючи як фактор сталого розвитку для наших клієнтів. Дізнатися більше

    Відповідність RoHS Так
    REACh-SVHC free Так

    Сертифікати та документи

    REACH declaration EE855
    PDF
    RoHS report EE855
    PDF

    Завантаження

    • Зображення EE855 | Hager

      Зображення продукту EE855

    • Технічний паспорт продукту

      Зображення Hager Технічні характеристики виробу EE855 | Hager

      Hager Технічні характеристики виробу EE855

      Корпус для установки датчиків EE84x в/на кут, білий

      PDF
    • Інструкція з встановлення

      Зображення Détecteurs de mouvement confort 140°, 220° | Hager

      Détecteurs de mouvement confort 140°, 220°

      Installation manual en-GB, nl-NL 2013-12-20

      PDF
      3,11 MB
    • Data sheet

      Зображення Technical data sheet for EE840 IP55 motion detector comfort 360º | Hager

      Technical data sheet for EE840 IP55 motion detector comfort 360º

      Data sheet en-GB 2016-10-03

      PDF
      330,58 kB
      Зображення Technical data sheet for IP55 motion detectors comfort 220º | Hager

      Technical data sheet for IP55 motion detectors comfort 220º

      Data sheet en-GB 2016-10-03

      PDF
      398,27 kB
      Зображення Technical data sheet for motion detector comfort 220º/360º | Hager

      Technical data sheet for motion detector comfort 220º/360º

      Data sheet en-GB 2016-10-03

      PDF
      426,11 kB
    • Декларація про відповідність

      Зображення Declaration | Hager

      Declaration

      Декларація про відповідність International 2022-06-30

      PDF
      154,33 kB
    Більше документації

    Дізнайтеся більше про цю лінійку продуктів

      5
    • 1
      EE827 - Корпус для установки датчиків під стелю, білий
      EE827
      Корпус для установки датчиків під стелю, білий
    • 2
      EE856 - Корпус для установки датчиків EE84x в/на кут, антрацит
      EE856
      Корпус для установки датчиків EE84x в/на кут, антрацит
    • 3
      EE825 - Корпус для установки датчиків в/на кут, білий
      EE825
      Корпус для установки датчиків в/на кут, білий
    • 4
      EE808 - Пульт ДУ для датчиків EE815/EE816 для користувачів, инфрачервоний
      EE808
      Пульт ДУ для датчиків EE815/EE816 для користувачів, инфрачервоний
    • 5
      EE806 - Пульт ДУ для датчиків руху версії комфорт, инфрачервоний
      EE806
      Пульт ДУ для датчиків руху версії комфорт, инфрачервоний

    Проду­кція

    • Розподіл енергії
    • Електромонтажне обладнання
    • Розумний дім
    • Реалізовані проекти

    Підтримка

    • Поширені запитання
    • Зв'яжіться з нами
    • Документація
    • Центр завантажень
    • Відео з практичними порадами

    Хто ми є

    Ми пропо­нуємо безпечні та прості електро­те­хнічні рішення, від розпо­ділу енергії до систем керу­вання осві­тле­нням та електро­мон­та­жних аксе­су­арів для комер­ційних та житлових буді­вель. Ми хочемо зробити життя на нашій планеті безпе­чнішим, чистішим та приєм­нішим. З нами легко працю­вати, ми зали­ша­є­мося поруч з вами протягом усього проекту, спів­пра­цюючи, взає­мо­діючи та спільно ство­рюючи разом з вами.

    Більше про нас

    Слід­куйте за нами!

    • Політика конфіденційності
    • Файли cookie
    • Повідомити про вразливість

    ДП “Поло-Електро­обла­днання”, вул. Сім'ї Куль­женків, 12Б (літ. А, А1), 04082, Київ, Україна