Завершіть вашу систему
Додаткові аксесуари
-
Аксесуари/запасні частини для датчика руху 2 доступні продукти
Сумісні продукти
-
Згадується в 1 доступні продукти
Завершіть вашу систему
Згадується в
Технічні характеристики
Виявлення
-
Кут виявлення140 - 140
-
Тип датчикаДатчик руху
-
Кут виявлення по горизонталі140 - 140
Налаштування
-
Затримка в часі5 S - 30 Min
-
Чутливість реагування коригуєтьсяТак
Освітлення
-
Регульована яскравість відгуку5 - 1,000 lx
Частота
-
Частота50 - 60 Hz
Розміри
-
Ширина91 mm
-
Рекомендована висота монтажу2,50 - 2,50 m
-
Висота монтажу2 - 4 m
Умови використання
-
Робоча температура-20 - 55 °C
Матеріали
-
ColourБілий
-
МатеріалПластик
-
Обробка поверхніМатовий
Безпека
-
Клас захисту від проникнення (IP)IP55
Установлення, монтаж
-
Монтаж наПоверхневий монтаж
-
Підходить для зовнішнього використанняТак
Тексти
-
Режим встановленняДля настінного та стельового монтажу, кутовий монтаж з адаптером
-
Тип з'єднанняЗ гвинтовими клемами
-
ФункціяІмітація присутності, Може використовуватися як окремий блок, основний пристрій або блок розширення
Електроживлення
-
Напруга живлення230 B +10%/-15%
Дистанція досяжності
-
Макс. фронтальна зона дії16 m
-
Макс. бічна зона дії10 m
Екологічна цінність
Ми прагнемо покращити наші екологічні показники, зменшуючи наш вплив, водночас діяючи як фактор сталого розвитку для наших клієнтів. Дізнатися більше
Сертифікати та документи
Завантаження
-
Технічний паспорт продукту
Hager Технічні характеристики виробу EE850
Датчик руху з/у комфорт, IP-55, 16A, 140град., білий
PDF -
Інструкція з встановлення
Інструкція з встановлення en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, nl-NL, nn-NO, pt-PT, sv-SE 2017-03-14
PDF1,77 MB -
Декларація про відповідність
Delcaration of conformity
Декларація про відповідність International 2024-11-22
PDF135,12 kB
Більше документації