The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Ukraine
  • Зв'яжіться з нами
Зображення Logo | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Меню
    • Продукти
    • Рішення
    • Інструменти та програми
    • Корисна інформація
    • Підтримка
    • Про нас
    • Знайти дистриб'ютора
    Акаунт
    • Home
    • Каталог
    • Автоматизація будинків
    • Сенсори
    • Датчики руху та присутності
    • EE806
    EAN
    3250612258062
    Упаковка
    1 Штука
    • Датчики руху та присутності
    • Дистанційне керування
    • Побачити більше

    Пульт ДУ для датчиків руху версії комфорт, инфрачервоний EE806

    Додати до списку
    Додати до списку

    Увійдіть, щоб створити список продуктів

    Ви повинні увійти до свого облікового запису myHager, щоб створювати списки продуктів

    Створити обліковий запис Увійти

    Пульт ДУ для датчиків руху версії комфорт, инфрачервоний

    EE806

    • Аксесуари
    • Технічні характеристики
    • Екологічна цінність
    • Документація
    • Більше продуктів
    Завантажити паспорт продукту

    Завершіть вашу систему

    Сумісні продукти

    • Згадується в 5 доступні продукти

    Згадується в

    • EE871

      Датчик руху з/у комфорт, IP-55, 16A, 220-360град., антрацит

      0,00 EUR  / *
    • EE870

      Датчик руху з/у комфорт, IP-55, 16A, 220-360град., білий

      0,00 EUR  / *
    • EE861

      Датчик руху з/у комфорт, IP-55, 16A, 220град., антрацит

      0,00 EUR  / *
    • EE860

      Датчик руху з/у комфорт, IP-55, 16A, 220град., білий

      0,00 EUR  / *
    • EE850

      Датчик руху з/у комфорт, IP-55, 16A, 140град., білий

      0,00 EUR  / *

    Технічні характеристики

    Аксесуари
    • Аксесуар датчика руху
      Дистанційно керований
    Розміри
    • Висота
      10 mm
    • Ширина
      63 mm
    Матеріали
    • Colour
      Чорний

    Екологічна цінність

    Ми прагнемо покращити наші екологічні показники, зменшуючи наш вплив, водночас діяючи як фактор сталого розвитку для наших клієнтів. Дізнатися більше

    Відповідність RoHS Так
    REACh-SVHC free Так

    Сертифікати та документи

    REACH declaration EE806
    PDF
    RoHS report EE806
    PDF

    Завантаження

    • Зображення EE806 | Hager

      Зображення продукту EE806

    • Технічний паспорт продукту

      Зображення Hager Технічні характеристики виробу EE806 | Hager

      Hager Технічні характеристики виробу EE806

      Пульт ДУ для датчиків руху версії комфорт, инфрачервоний

      PDF
    • Інструкція з експлуатації

      Зображення Інструкція з експлуатації ЕE806 | Hager

      Інструкція з експлуатації ЕE806

      Instruction manual uk-UA 2025-10-29

      PDF
      1,44 MB
    • Operating manual

      Зображення Operating manual International 2022-04-07 | Hager

      Operating manual International 2022-04-07

      PDF
      984,16 kB
      Зображення Operating manual en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, nl-NL, nn-NO, pt-PT, sv-SE 2022-02-17 | Hager

      Operating manual en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, nl-NL, nn-NO, pt-PT, sv-SE 2022-02-17

      PDF
      1,07 MB
    • Декларація про відповідність

      Зображення Декларація про відповідність International 2024-01-18 | Hager

      Декларація про відповідність International 2024-01-18

      PDF
      107,51 kB
      Зображення Декларація про відповідність International 2024-01-18 | Hager

      Декларація про відповідність International 2024-01-18

      PDF
      113,27 kB
    Більше документації

    Дізнайтеся більше про цю лінійку продуктів

      5
    • 1
      EE827 - Корпус для установки датчиків під стелю, білий
      EE827
      Корпус для установки датчиків під стелю, білий
    • 2
      EE855 - Корпус для установки датчиків EE84x в/на кут, білий
      EE855
      Корпус для установки датчиків EE84x в/на кут, білий
    • 3
      EE856 - Корпус для установки датчиків EE84x в/на кут, антрацит
      EE856
      Корпус для установки датчиків EE84x в/на кут, антрацит
    • 4
      EE825 - Корпус для установки датчиків в/на кут, білий
      EE825
      Корпус для установки датчиків в/на кут, білий
    • 5
      EE808 - Пульт ДУ для датчиків EE815/EE816 для користувачів, инфрачервоний
      EE808
      Пульт ДУ для датчиків EE815/EE816 для користувачів, инфрачервоний

    Проду­кція

    • Розподіл енергії
    • Електромонтажне обладнання
    • Розумний дім
    • Реалізовані проекти

    Підтримка

    • Поширені запитання
    • Зв'яжіться з нами
    • Документація
    • Центр завантажень
    • Відео з практичними порадами

    Хто ми є

    Ми пропо­нуємо безпечні та прості електро­те­хнічні рішення, від розпо­ділу енергії до систем керу­вання осві­тле­нням та електро­мон­та­жних аксе­су­арів для комер­ційних та житлових буді­вель. Ми хочемо зробити життя на нашій планеті безпе­чнішим, чистішим та приєм­нішим. З нами легко працю­вати, ми зали­ша­є­мося поруч з вами протягом усього проекту, спів­пра­цюючи, взає­мо­діючи та спільно ство­рюючи разом з вами.

    Більше про нас

    Слід­куйте за нами!

    • Політика конфіденційності
    • Файли cookie
    • Повідомити про вразливість

    ДП “Поло-Електро­обла­днання”, вул. Сім'ї Куль­женків, 12Б (літ. А, А1), 04082, Київ, Україна