The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Location Ukraine
  • Зв'яжіться з нами
Зображення Logo | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Меню
    • Продукти
    • Рішення
    • Інструменти та програми
    • Корисна інформація
    • Підтримка
    • Про нас
    • Знайти дистриб'ютора
    Акаунт
    • Home
    • Каталог
    • Датчики руху, присутності та klik
    • Внутрішні та зовнішні датчики
    • Настінні датчики
    • EE861
    EAN
    3250612258642
    Упаковка
    1 Штука
    • Настінні датчики

    Датчик руху з/у комфорт, IP-55, 16A, 220град., антрацит EE861

    Додати до списку
    Додати до списку

    Увійдіть, щоб створити список продуктів

    Ви повинні увійти до свого облікового запису myHager, щоб створювати списки продуктів

    Створити обліковий запис Увійти

    Датчик руху з/у комфорт, IP-55, 16A, 220град., антрацит

    EE861

    • Аксесуари
    • Технічні характеристики
    • Екологічна цінність
    • Документація
    • Більше продуктів
    Завантажити паспорт продукту

    Завершіть вашу систему

    Додаткові аксесуари

    • Аксесуари/запасні частини для датчика руху 2 доступні продукти

    Сумісні продукти

    • Згадується в 1 доступні продукти

    Завершіть вашу систему

    • Аксесуари/запасні частини для датчика руху
    • EE856

      Корпус для установки датчиків EE84x в/на кут, антрацит

      0,00 EUR  / *
    • EE806

      Пульт ДУ для датчиків руху версії комфорт, инфрачервоний

      0,00 EUR  / *

    Згадується в

    • EE856

      Корпус для установки датчиків EE84x в/на кут, антрацит

      0,00 EUR  / *

    Технічні характеристики

    Виявлення
    • Кут виявлення
      220 - 220
    • Тип датчика
      Датчик руху
    • Кут виявлення по горизонталі
      220 - 220
    Налаштування
    • Затримка в часі
      5 S - 30 Min
    • Чутливість реагування коригується
      Так
    • Час затримки вимкнення
      0
    • Час затримки вмикання
      0
    Освітлення
    • Регульована яскравість відгуку
      5 - 1,000 lx
    • Потужність світлодіодної лампи
      400 W
    • Чутливість фотоелемента
      5 - 1,000 lx
    Під’єднання
    • Тип роз’єму/штекера
      Призматичний затискач
    Частота
    • Частота
      50 - 60 Hz
    Розміри
    • Ширина
      91 mm
    • Вбудована глибина
      0
    • Рекомендована висота монтажу
      2,50 - 2,50 m
    • Висота монтажу
      2 - 4 m
    Умови використання
    • Робоча температура
      -20 - 55 °C
    Матеріали
    • Colour
      Антрацит
    • Матеріал
      Пластик
    • Обробка поверхні
      Матовий
    Безпека
    • Клас захисту від проникнення (IP)
      IP55
    Установлення, монтаж
    • Монтаж на
      Поверхневий монтаж
    • Підходить для зовнішнього використання
      Так
    • Можливе стельове кріплення
      Так
    Тексти
    • Режим встановлення
      Для настінного та стельового монтажу, кутовий монтаж з адаптером
    • Тип з'єднання
      З гвинтовими клемами
    • Функція
      Імітація присутності, Може використовуватися як окремий блок, основний пристрій або блок розширення
    Електроживлення
    • Напруга живлення
      230 B +10%/-15%
    Дистанція досяжності
    • Макс. фронтальна зона дії
      16 m
    • Макс. бічна зона дії
      10 m

    Екологічна цінність

    Ми прагнемо покращити наші екологічні показники, зменшуючи наш вплив, водночас діяючи як фактор сталого розвитку для наших клієнтів. Дізнатися більше

    Відповідність RoHS Так
    REACh-SVHC free Так

    Сертифікати та документи

    PEP - Motion detector infrared 360°, IP55, wall mounted, white (English)
    PDF
    390,39 kB
    REACH declaration EE861
    PDF
    Hager RoHS report EE861
    PDF

    Завантаження

    • Зображення EE861 | Hager

      Зображення продукту EE861

    • Технічний паспорт продукту

      Зображення Hager Технічні характеристики виробу EE861 | Hager

      Hager Технічні характеристики виробу EE861

      Датчик руху з/у комфорт, IP-55, 16A, 220град., антрацит

      PDF
    • Інструкція з встановлення

      Зображення Installation manual en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, nl-NL, nn-NO, pt-PT, sv-SE 2017-03-14 | Hager

      Installation manual en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, nl-NL, nn-NO, pt-PT, sv-SE 2017-03-14

      PDF
      1,77 MB
    • Data sheet

      Зображення Technical data sheet for IP55 motion detectors comfort 220º | Hager

      Technical data sheet for IP55 motion detectors comfort 220º

      Data sheet en-GB 2016-10-03

      PDF
      398,27 kB
    • Декларація про відповідність

      Зображення Delcaration of conformity | Hager

      Delcaration of conformity

      Декларація про відповідність International 2024-11-22

      PDF
      135,12 kB
    Більше документації

    Дізнайтеся більше про цю лінійку продуктів

      5
    • 1
      85341188 - Датчик руху 1.1м S.1/B.х пол.білизна матова
      85341188
      Датчик руху 1.1м S.1/B.х пол.білизна матова
    • 2
      85341129 - Датчик руху 1.1м Q.х пол.білизна
      85341129
      Датчик руху 1.1м Q.х пол.білизна
    • 3
      85342289 - Датчик руху "Комфорт" 2.2м S.1/B.х пол.білизна
      85342289
      Датчик руху "Комфорт" 2.2м S.1/B.х пол.білизна
    • 4
      85341173 - Датчик руху 1.1м K.5 сталевий лак
      85341173
      Датчик руху 1.1м K.5 сталевий лак
    • 5
      85342279 - Датчик руху "Комфорт" 2.2м K.1 пол.білизна
      85342279
      Датчик руху "Комфорт" 2.2м K.1 пол.білизна

    Проду­кція

    • Розподіл енергії
    • Електромонтажне обладнання
    • Розумний дім
    • Реалізовані проекти

    Підтримка

    • Поширені запитання
    • Зв'яжіться з нами
    • Документація
    • Центр завантажень
    • Відео з практичними порадами

    Хто ми є

    Ми пропо­нуємо безпечні та прості електро­те­хнічні рішення, від розпо­ділу енергії до систем керу­вання осві­тле­нням та електро­мон­та­жних аксе­су­арів для комер­ційних та житлових буді­вель. Ми хочемо зробити життя на нашій планеті безпе­чнішим, чистішим та приєм­нішим. З нами легко працю­вати, ми зали­ша­є­мося поруч з вами протягом усього проекту, спів­пра­цюючи, взає­мо­діючи та спільно ство­рюючи разом з вами.

    Більше про нас

    Слід­куйте за нами!

    • Політика конфіденційності
    • Файли cookie
    • Повідомити про вразливість

    ДП “Поло-Електро­обла­днання”, вул. Сім'ї Куль­женків, 12Б (літ. А, А1), 04082, Київ, Україна