The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Ukraine
  • Зв'яжіться з нами
Зображення Logo | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Меню
    • Продукти
    • Рішення
    • Інструменти та програми
    • Корисна інформація
    • Підтримка
    • Про нас
    • Знайти дистриб'ютора
    Акаунт
    • Home
    • Каталог
    • Датчики руху, присутності та klik
    • Внутрішні та зовнішні датчики
    • Настінні датчики
    • EE840
    EAN
    3250612258406
    Упаковка
    1 Штука
    • Настінні датчики

    EE840

    Додати до списку
    Додати до списку

    Увійдіть, щоб створити список продуктів

    Ви повинні увійти до свого облікового запису myHager, щоб створювати списки продуктів

    Створити обліковий запис Увійти

    EE840

    • Аксесуари
    • Технічні характеристики
    • Екологічна цінність
    • Документація
    • Більше продуктів
    Завантажити паспорт продукту

    Завершіть вашу систему

    Додаткові аксесуари

    • Аксесуари/запасні частини для датчика руху 1 доступні продукти

    Сумісні продукти

    • Згадується в 1 доступні продукти

    Завершіть вашу систему

    • Аксесуари/запасні частини для датчика руху
    • EE855

      Корпус для установки датчиків EE84x в/на кут, білий

      0,00 EUR  / *

    Згадується в

    • EE855

      Корпус для установки датчиків EE84x в/на кут, білий

      0,00 EUR  / *

    Технічні характеристики

    Виявлення
    • Кут виявлення
      360 - 360
    • Тип датчика
      Датчик руху
    • Кут виявлення по горизонталі
      360 - 360
    Налаштування
    • Затримка в часі
      5 S - 15 Min
    • Чутливість реагування коригується
      Так
    • Час затримки вимкнення
      0
    • Час затримки вмикання
      0
    Освітлення
    • Регульована яскравість відгуку
      5 - 1,000 lx
    • Потужність світлодіодної лампи
      400 W
    • Чутливість фотоелемента
      5 - 1,000 lx
    Під’єднання
    • Тип роз’єму/штекера
      Призматичний затискач
    Частота
    • Частота
      50 - 60 Hz
    Розміри
    • Ширина
      91 mm
    • Вбудована глибина
      0
    • Рекомендована висота монтажу
      2,50 - 2,50 m
    • Висота монтажу
      2,50 - 2,50 m
    Умови використання
    • Робоча температура
      -20 - 55 °C
    Матеріали
    • Colour
      Білий
    • Матеріал
      Пластик
    • Обробка поверхні
      Матовий
    Безпека
    • Клас захисту від проникнення (IP)
      IP55
    Установлення, монтаж
    • Монтаж на
      Поверхневий монтаж
    • Підходить для зовнішнього використання
      Так
    • Можливе стельове кріплення
      Так
    Тексти
    • Режим встановлення
      Для настінного та стельового монтажу, кутовий монтаж з адаптером
    • Тип з'єднання
      З гвинтовими клемами
    • Функція
      Може використовуватися як окремий блок, основний пристрій або блок розширення
    Електроживлення
    • Напруга живлення
      230 B +10%/-15%
    Дистанція досяжності
    • Макс. фронтальна зона дії
      12 m
    • Макс. бічна зона дії
      6 m

    Екологічна цінність

    Ми прагнемо покращити наші екологічні показники, зменшуючи наш вплив, водночас діяючи як фактор сталого розвитку для наших клієнтів. Дізнатися більше

    Відповідність RoHS Так
    REACh-SVHC free Так

    Сертифікати та документи

    PEP - Motion detector infrared 360°, IP55, wall mounted, white (English)
    PDF
    390,39 kB
    REACH declaration EE840
    PDF
    RoHS report EE840
    PDF

    Завантаження

    • Зображення EE840 | Hager

      Зображення продукту EE840

    • Технічний паспорт продукту

      Зображення Hager Технічні характеристики виробу EE840 | Hager

      Hager Технічні характеристики виробу EE840

      Технічні характеристики виробу uk-UA 2026-06-02

      PDF
    • Інструкція з встановлення

      Зображення Détecteurs de mouvement confort 360° | Hager

      Détecteurs de mouvement confort 360°

      Installation manual en-GB, nl-NL 2013-12-20

      PDF
      3,21 MB
      Зображення Інструкція з встановлення en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, nl-NL, nn-NO, pt-PT, sv-SE 2017-03-14 | Hager

      Інструкція з встановлення en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, nl-NL, nn-NO, pt-PT, sv-SE 2017-03-14

      PDF
      1,77 MB
      Зображення Інструкція з експлуатації ЕE84x | Hager

      Інструкція з експлуатації ЕE84x

      Installation manual uk-UA 2009-11-03

      PDF
      1,39 MB
    • Data sheet

      Зображення Technical data sheet for EE840 IP55 motion detector comfort 360º | Hager

      Technical data sheet for EE840 IP55 motion detector comfort 360º

      Data sheet en-GB 2016-10-03

      PDF
      330,58 kB
    • Декларація про відповідність

      Зображення Declaration | Hager

      Declaration

      Декларація про відповідність International 2022-06-30

      PDF
      122,87 kB
    Більше документації

    Дізнайтеся більше про цю лінійку продуктів

      5
    • 1
      85341185 - Датчик руху 1.1м S.1/B.х антрацит
      85341185
      Датчик руху 1.1м S.1/B.х антрацит
    • 2
      WXF051 - Датчик руху 3-х дротовий 1.1м, Gallery
      WXF051
      Датчик руху 3-х дротовий 1.1м, Gallery
    • 3
      WXF052 - Датчик руху 2-х дротовий 1.1м, Gallery
      WXF052
      Датчик руху 2-х дротовий 1.1м, Gallery
    • 4
      85342173 - Датчик руху 2.2м K.5 сталевий лак
      85342173
      Датчик руху 2.2м K.5 сталевий лак
    • 5
      85342175 - Датчик руху 2.2м K.1 антрацит
      85342175
      Датчик руху 2.2м K.1 антрацит

    Проду­кція

    • Розподіл енергії
    • Електромонтажне обладнання
    • Розумний дім
    • Реалізовані проекти

    Підтримка

    • Поширені запитання
    • Зв'яжіться з нами
    • Документація
    • Центр завантажень
    • Відео з практичними порадами

    Хто ми є

    Ми пропо­нуємо безпечні та прості електро­те­хнічні рішення, від розпо­ділу енергії до систем керу­вання осві­тле­нням та електро­мон­та­жних аксе­су­арів для комер­ційних та житлових буді­вель. Ми хочемо зробити життя на нашій планеті безпе­чнішим, чистішим та приєм­нішим. З нами легко працю­вати, ми зали­ша­є­мося поруч з вами протягом усього проекту, спів­пра­цюючи, взає­мо­діючи та спільно ство­рюючи разом з вами.

    Більше про нас

    Слід­куйте за нами!

    • Політика конфіденційності
    • Файли cookie
    • Повідомити про вразливість

    ДП “Поло-Електро­обла­днання”, вул. Сім'ї Куль­женків, 12Б (літ. А, А1), 04082, Київ, Україна