Лічильник 3-фазний підключення ч/трансформатор 1-5А, 4М, MODBUS MID ECR300C
EAN
3250612231454
Упаковка
1 Штука
Увійдіть, щоб створити список продуктів
Ви повинні увійти до свого облікового запису myHager, щоб створювати списки продуктів
Технічні характеристики
Архітектура
-
Тип полюса3P+N
Електричний струм
-
Номінальний струм5 A
-
Максимальний струм вимірювального кола6 A
Ємність
-
Кільксть модулів4
Розміри
-
Висота90 mm
-
Ширина72 mm
-
Глибина60 mm
Встановлення, монтаж
-
Номінальний момент затягування1 - 1 Nm
Механічні властивості
-
Номінальний крутний момент для затягування цифрового термінала0,50 - 0,50 Nm
Вимірювання
-
Діапазон вимірювання струму0,01 - 6,0 A
-
Діапазон вимірювання напруги Ph-N92 - 276 V
-
Діапазон вимірювання напруги Ph-Ph160 - 480 V
-
Діапазон вимірювання частоти45 - 65 Hz
Power Supply
-
Кількість фаз для електроживлення4
Функції
-
Клас точностіB
Безпека
-
Клас захисту від проникнення (IP)IP20
Умови використання
-
Робоча температура-25 - 55 °C
-
Температура зберігання / транспортування-25 - 70 °C
Потужність
-
Споживання енергії ВА2 VA
-
Загальна розсіювана потужність під номінальним струмом0,60 W
Частота
-
Частота50 - 50 Hz
Екологічна цінність
Ми прагнемо покращити наші екологічні показники, зменшуючи наш вплив, водночас діяючи як фактор сталого розвитку для наших клієнтів. Дізнатися більше
Сертифікати та документи
Завантаження
-
Product datasheet
Hager Технічні характеристики виробу ECR300C
Лічильник 3-фазний підключення ч/трансформатор 1-5А, 4М, MODBUS MID
PDF -
Product attachment
Modbus table Summary V1 14
Product attachment International 2022-10-04
PDF836,11 kBProduct attachment International 2024-04-22
XLS177,00 kB -
Інструкція
Installer leaflet ECR300C
Manual de-DE, en-GB 2024-01-29
PDF3,09 MB -
Декларація про відповідність
EU Declaration of Conformity
Declaration of conformity en-GB 2024-04-15
PDF465,71 kB
Більше документації