Технічні характеристики
Архітектура
-
Система шинM-BUS
-
Тип полюса1P+N
Електричний струм
-
Номінальний струм80 A
-
Максимальний струм вимірювального кола80 A
Емність
-
Кільксть модулів2
Підключення
-
Тип з'єднанняПряме підключення
Розміри
-
Висота92 mm
-
Ширина36 mm
-
Глибина60 mm
Обладнання
-
Тип генератора імпульсівОптичні
Сумісніть
-
Підходить дляЗакупівля/постачання
Під’єднання
-
Переріз входу для вимірювання33 - 33 mm²
-
Переріз виходу для вимірювання33 - 33 mm²
-
Тип роз’єму/вилки для системи шинЗ’єднувальний затискач шин
Установлення, монтаж
-
Номінальний момент затягування2 - 2 Nm
-
Монтаж наDIN-рейка
Механічні властивості
-
Номінальний крутний момент для затягування цифрового термінала0,50 - 0,50 Nm
Вимірювання
-
Вимірювальна системаЗапуск, наприклад за допомогою вимикача, кнопки чи таймера
-
Тип вимірювального приладуЕлектронний
-
Діапазон вимірювання струму0,25 - 80,0 A
-
Діапазон вимірювання напруги Ph-N92 - 276 V
-
Діапазон вимірювання частоти45 - 65 Hz
Електроживлення
-
Кількість фаз для електроживлення1
Функції
-
Клас точностіB
-
Тип тарифуT1...T2 (230 В AC)/T1...T2 M-BUS
-
ВідкаліброванийТак
Безпека
-
Клас захисту від проникнення (IP)IP20
Умови використання
-
Робоча температура-25 - 55 °C
-
Температура зберігання / транспортування-25 - 70 °C
Потужність
-
Споживання енергії ВА2 VA
-
Загальна розсіювана потужність під номінальним струмом1 W
Частота
-
Частота50 - 50 Hz
Завантаження
-
Технічний паспорт продукту
Hager Технічні характеристики виробу ECM180D
Технічні характеристики виробу uk-UA 2026-06-01
PDF -
Інструкція з експлуатації
Інструкція з експлуатації International 2024-02-21
PDF311,47 kB -
Додаток до продукту
Product attachment International 2020-01-01
XLS187,00 kB -
Інструкція
Installer Leaflet ECM180D
Manual de-DE, en-GB 2024-01-10
PDF2,80 MB -
Декларація про відповідність
EU Declaration of Conformity
Декларація про відповідність en-GB 2024-04-15
PDF456,84 kB
Більше документації