• Модульні апарати
    • Лічильники та вимірювальні прилади
    • Лічильники енергії
    • ECR380D
    EAN
    3250612231478
    Упаковка
    1 Штука
    • Лічильники енергії

    ECR380D

    Додати до списку
    Додати до списку

    Увійдіть, щоб створити список продуктів

    Ви повинні увійти до свого облікового запису myHager, щоб створювати списки продуктів

    Створити обліковий запис Увійти

    ECR380D

    • Технічні характеристики
    • Екологічна цінність
    • Документація
    • Більше продуктів
    Завантажити паспорт продукту

    Технічні характеристики

    Архітектура
    • Система шин
      MODBUS
    • Тип полюса
      3P+N
    Електричний струм
    • Номінальний струм
      80 A
    • Максимальний струм вимірювального кола
      80 A
    Емність
    • Кільксть модулів
      4
    Підключення
    • Тип з'єднання
      Пряме підключення
    • Тип підключення
      ModBus RS-485 3 дроти
    Розміри
    • Висота
      92 mm
    • Ширина
      72 mm
    • Глибина
      60 mm
    Обладнання
    • Тип генератора імпульсів
      Оптичні
    Сумісніть
    • Підходить для
      Закупівля/постачання
    Під’єднання
    • Переріз входу для вимірювання
      33 - 33 mm²
    • Переріз виходу для вимірювання
      33 - 33 mm²
    • Тип роз’єму/вилки для системи шин
      З’єднувальний затискач шин
    Установлення, монтаж
    • Номінальний момент затягування
      2 - 2 Nm
    • Монтаж на
      DIN-рейка
    Механічні властивості
    • Номінальний крутний момент для затягування цифрового термінала
      0,50 - 0,50 Nm
    Вимірювання
    • Вимірювальна система
      Запуск, наприклад за допомогою вимикача, кнопки чи таймера
    • Тип вимірювального приладу
      Електронний
    • Діапазон вимірювання струму
      0,25 - 80,0 A
    • Діапазон вимірювання напруги Ph-N
      92 - 276 V
    • Діапазон вимірювання напруги Ph-Ph
      160 - 480 V
    • Діапазон вимірювання частоти
      45 - 65 Hz
    Функції
    • Клас точності
      B
    • Тип тарифу
      T1...T2 (230V AC)/T1...T8 Modbus
    • Відкалібрований
      Так
    Безпека
    • Клас захисту від проникнення (IP)
      IP20
    Умови використання
    • Робоча температура
      -25 - 55 °C
    • Температура зберігання / транспортування
      -25 - 70 °C
    Потужність
    • Споживання енергії ВА
      2 VA
    • Загальна розсіювана потужність під номінальним струмом
      0,60 W
    Частота
    • Частота
      50 - 50 Hz

    Екологічна цінність

    Ми прагнемо покращити наші екологічні показники, зменшуючи наш вплив, водночас діяючи як фактор сталого розвитку для наших клієнтів. Дізнатися більше

    Відповідність RoHS Так
    REACh-SVHC free Так

    Сертифікати та документи

    REACH declaration ECR380D
    PDF
    RoHS report ECR380D
    PDF

    Завантаження

    • Зображення ECR380D | Hager

      Зображення продукту ECR380D

    • Технічний паспорт продукту

      Зображення Hager Технічні характеристики виробу ECR380D | Hager

      Hager Технічні характеристики виробу ECR380D

      Технічні характеристики виробу uk-UA 2026-06-09

      PDF
    • Інструкція з експлуатації

      Зображення Інструкція з експлуатації International 2024-02-21 | Hager

      Інструкція з експлуатації International 2024-02-21

      PDF
      311,47 kB
    • Додаток до продукту

      Зображення Modbus table Summary V1 14 | Hager

      Modbus table Summary V1 14

      Додаток до продукту International 2022-10-04

      PDF
      836,11 kB
      Зображення Product attachment International 2024-04-22 | Hager

      Product attachment International 2024-04-22

      XLS
      177,00 kB
    • Інструкція

      Зображення Installer leaflet ECR380D | Hager

      Installer leaflet ECR380D

      Інструкція de-DE, en-GB 2024-01-08

      PDF
      2,83 MB
    • Декларація про відповідність

      Зображення EU Declaration of Conformity | Hager

      EU Declaration of Conformity

      Декларація про відповідність en-GB 2024-04-15

      PDF
      464,95 kB
    Більше документації

    Дізнайтеся більше про цю лінійку продуктів

      5
    • 1
      ECR310D - Лічильник 3-фазний прямого підключення 80А, 4М, MODBUS MID
      ECR310D
      Лічильник 3-фазний прямого підключення 80А, 4М, MODBUS MID
    • 2
      ECM180D -
      ECM180D
    • 3
      ECM380D - Лічильник 3-фазний прямого підключення 80А, 4М, MBUS MID
      ECM380D
      Лічильник 3-фазний прямого підключення 80А, 4М, MBUS MID
    • 4
      ECR140D - Лічильник 1-фазний прямого підключення 40А, 1М, MODBUS MID
      ECR140D
      Лічильник 1-фазний прямого підключення 40А, 1М, MODBUS MID
    • 5
      ECN140D - Лічильник 1-фазний прямого підключення 40А, 1М
      ECN140D
      Лічильник 1-фазний прямого підключення 40А, 1М
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
    Ми пропо­нуємо безпечні та прості електро­те­хнічні рішення, від розпо­ділу енергії до систем керу­вання осві­тле­нням та електро­мон­та­жних аксе­су­арів для комер­ційних та житлових буді­вель. Ми хочемо зробити життя на нашій планеті безпе­чнішим, чистішим та приєм­нішим. З нами легко працю­вати, ми зали­ша­є­мося поруч з вами протягом усього проекту, спів­пра­цюючи, взає­мо­діючи та спільно ство­рюючи разом з вами.