Технічні характеристики
Архітектура
-
Система шинMODBUS
-
Тип полюса1P+N
Електричний струм
-
Номінальний струм IN40 A
-
Максимальний струм вимірювального кола40 A
Емність
-
Кільксть модулів1
Підключення
-
Тип з'єднанняПряме підключення
-
Тип підключенняModBus RS-485 3 дроти
Розміри
-
Висота92 mm
-
Ширина18 mm
-
Глибина60 mm
Обладнання
-
Тип генератора імпульсівОптичні
Сумісніть
-
Підходить дляЗакупівля/постачання
Під’єднання
-
Переріз входу для вимірювання0 - 16 mm²
-
Переріз виходу для вимірювання0 - 16 mm²
-
Тип роз’єму/вилки для системи шинЗ’єднувальний затискач шин
Установлення, монтаж
-
Номінальний момент затягування1 - 1 Nm
-
Монтаж наDIN-рейка
Механічні властивості
-
Номінальний крутний момент для затягування цифрового термінала0,50 - 0,50 Nm
Вимірювання
-
Вимірювальна системаЗапуск, наприклад за допомогою вимикача, кнопки чи таймера
-
Тип вимірювального приладуЕлектронний
-
Діапазон вимірювання струму0,25 - 40,0 A
-
Діапазон вимірювання напруги Ph-N92 - 276 V
-
Діапазон вимірювання частоти45 - 65 Hz
Електроживлення
-
Кількість фаз для електроживлення1
Функції
-
Клас точностіB
-
Тип тарифу- /T1...T8 Modbus
-
ВідкаліброванийТак
Безпека
-
Клас захисту від проникнення (IP)IP20
Умови використання
-
Робоча температура-25 - 55 °C
-
Температура зберігання / транспортування-25 - 70 °C
Потужність
-
Споживання енергії (ВА)2 VA
-
Втрати потужності при номінальному струм IN1 W
Частота
-
Частота50 - 50 Hz
Дотримання вимог Закону про захист даних
-
Відбувається формування данихТак
-
Типи данихСигнали тривоги, Керування енергоспоживанням пристрою, Електричні вимірювання, Деталізовані електричні вимірювання
-
Формати данихMODBUS (RTU)
-
Орієнтовний щоденний обсяг даних10 KB - 100 KB
-
Генерація даних у режимі реального часуТак
-
Дані, що зберігаються на пристроїТак
Екологічна цінність
Ми прагнемо покращити наші екологічні показники, зменшуючи наш вплив, водночас діяючи як фактор сталого розвитку для наших клієнтів. Дізнатися більше
Сертифікати та документи
Завантаження
-
Технічний паспорт продукту
Hager Технічні характеристики виробу ECR140D
Лічильник 1-фазний прямого підключення 40А, 1М, MODBUS MID
PDF -
Додаток до продукту
Modbus table Summary V1 14
Додаток до продукту International 2022-10-04
PDF836,11 kBДодаток до продукту International 2024-04-22
XLS177,00 kB -
Інструкція
Installer Leaflet ECR140D
Інструкція en-GB, de-DE 2024-01-11
PDF1,91 MB -
Декларація про відповідність
EU Declaration of Conformity
Декларація про відповідність en-GB 2024-04-15
PDF451,44 kB
Більше документації