The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Ukraine
  • Зв'яжіться з нами
Зображення Logo | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Меню
    • Продукти
    • Рішення
    • Інструменти та програми
    • Корисна інформація
    • Підтримка
    • Про нас
    • Знайти дистриб'ютора
    Акаунт
    • Home
    • Каталог
    • Модульні апарати
    • Лічильники та вимірювальні прилади
    • Лічильники енергії
    • ECP300C
    EAN
    3250612231393
    Упаковка
    1 Штука
    • Лічильники енергії

    Лічильник 3-фазний підключення ч/трансформатор 1-5А, 4М, S0 MID ECP300C

    Додати до списку
    Додати до списку

    Увійдіть, щоб створити список продуктів

    Ви повинні увійти до свого облікового запису myHager, щоб створювати списки продуктів

    Створити обліковий запис Увійти

    Лічильник 3-фазний підключення ч/трансформатор 1-5А, 4М, S0 MID

    ECP300C

    • Технічні характеристики
    • Екологічна цінність
    • Документація
    • Більше продуктів
    Завантажити паспорт продукту

    Технічні характеристики

    Архітектура
    • Тип полюса
      3P+N
    Електричний струм
    • Номінальний струм IN
      5 A
    • Максимальний струм вимірювального кола
      6 A
    Емність
    • Кільксть модулів
      4
    Розміри
    • Висота
      90 mm
    • Ширина
      72 mm
    • Глибина
      60 mm
    Обладнання
    • Тип генератора імпульсів
      Електричні
    Сумісніть
    • Підходить для
      Закупівля/постачання
    Установлення, монтаж
    • Номінальний момент затягування
      1 - 1 Nm
    • Монтаж на
      DIN-рейка
    Механічні властивості
    • Номінальний крутний момент для затягування цифрового термінала
      0,50 - 0,50 Nm
    Вимірювання
    • Вимірювальна система
      Вимірювальний трансформатор
    • Тип вимірювального приладу
      Електронний
    • Діапазон вимірювання струму
      0,01 - 6,0 A
    • Діапазон вимірювання напруги Ph-N
      92 - 276 V
    • Діапазон вимірювання напруги Ph-Ph
      160 - 480 V
    • Діапазон вимірювання частоти
      45 - 65 Hz
    Електроживлення
    • Кількість фаз для електроживлення
      4
    Функції
    • Клас точності
      B
    • Тип тарифу
      T1...T2 (230 В AC)/-
    • Відкалібрований
      Так
    Безпека
    • Клас захисту від проникнення (IP)
      IP20
    Умови використання
    • Робоча температура
      -25 - 55 °C
    • Температура зберігання / транспортування
      -25 - 70 °C
    Потужність
    • Споживання енергії (ВА)
      2 VA
    • Втрати потужності при номінальному струм IN
      0,60 W
    Частота
    • Частота
      50 - 50 Hz
    Дотримання вимог Закону про захист даних
    • Відбувається формування даних
      Так
    • Генерація даних у режимі реального часу
      Ні
    • Дані, що зберігаються на пристрої
      Ні

    Екологічна цінність

    Ми прагнемо покращити наші екологічні показники, зменшуючи наш вплив, водночас діяючи як фактор сталого розвитку для наших клієнтів. Дізнатися більше

    Відповідність RoHS Так
    REACh-SVHC free Так
    Без галогену Так

    Сертифікати та документи

    REACH declaration ECP300C
    PDF
    RoHS report ECP300C
    PDF

    Завантаження

    • Зображення ECP300C | Hager

      Зображення продукту ECP300C

    • Технічний паспорт продукту

      Зображення Hager Технічні характеристики виробу ECP300C | Hager

      Hager Технічні характеристики виробу ECP300C

      Лічильник 3-фазний підключення ч/трансформатор 1-5А, 4М, S0 MID

      PDF
    • Інструкція з експлуатації

      Зображення Інструкція з експлуатації International 2024-02-21 | Hager

      Інструкція з експлуатації International 2024-02-21

      PDF
      311,47 kB
    • Інструкція

      Зображення Installer leaflet ECP300C | Hager

      Installer leaflet ECP300C

      Інструкція de-DE, en-GB 2024-01-29

      PDF
      3,60 MB
    • Декларація про відповідність

      Зображення EU Declaration of Conformity | Hager

      EU Declaration of Conformity

      Декларація про відповідність en-GB 2024-04-15

      PDF
      465,71 kB
      Зображення Декларація про відповідність en-GB 2026-07-22 | Hager

      Декларація про відповідність en-GB 2026-07-22

      PDF
      291,78 kB
    Більше документації

    Дізнайтеся більше про цю лінійку продуктів

      5
    • 1
      ECP380D - Лічильник 3-фазний прямого підключення 80А, 4М, S0 MID
      ECP380D
      Лічильник 3-фазний прямого підключення 80А, 4М, S0 MID
    • 2
      ECR300C - Лічильник 3-фазний підключення ч/трансформатор 1-5А, 4М, MODBUS MID
      ECR300C
      Лічильник 3-фазний підключення ч/трансформатор 1-5А, 4М, MODBUS MID
    • 3
      ECM300C - Лічильник 3-фазний підключення ч/трансформатор 1-5А, 4М, MBUS MID
      ECM300C
      Лічильник 3-фазний підключення ч/трансформатор 1-5А, 4М, MBUS MID
    • 4
      ECR180T - Лічильник 1-фазний прямого підключення 3х80А, 4М, MODBUS
      ECR180T
      Лічильник 1-фазний прямого підключення 3х80А, 4М, MODBUS
    • 5
      ECN140D - Лічильник 1-фазний прямого підключення 40А, 1М
      ECN140D
      Лічильник 1-фазний прямого підключення 40А, 1М

    Проду­кція

    • Розподіл енергії
    • Електромонтажне обладнання
    • Розумний дім
    • Реалізовані проекти

    Підтримка

    • Поширені запитання
    • Зв'яжіться з нами
    • Документація
    • Центр завантажень
    • Відео з практичними порадами

    Хто ми є

    Ми пропо­нуємо безпечні та прості електро­те­хнічні рішення, від розпо­ділу енергії до систем керу­вання осві­тле­нням та електро­мон­та­жних аксе­су­арів для комер­ційних та житлових буді­вель. Ми хочемо зробити життя на нашій планеті безпе­чнішим, чистішим та приєм­нішим. З нами легко працю­вати, ми зали­ша­є­мося поруч з вами протягом усього проекту, спів­пра­цюючи, взає­мо­діючи та спільно ство­рюючи разом з вами.

    Більше про нас

    Слід­куйте за нами!

    • Політика конфіденційності
    • Файли cookie
    • Повідомити про вразливість

    ДП “Поло-Електро­обла­днання”, вул. Сім'ї Куль­женків, 12Б (літ. А, А1), 04082, Київ, Україна