Лічильник 3-фазний прямого підключення 125А, 6М, MBUS MID ECM310D
EAN
3250612231331
Упаковка
1 Штука
Увійдіть, щоб створити список продуктів
Ви повинні увійти до свого облікового запису myHager, щоб створювати списки продуктів
Технічні характеристики
Архітектура
-
Тип полюса3P+N
Електричний струм
-
Номінальний струм125 A
-
Максимальний струм вимірювального кола125 A
Ємність
-
Кільксть модулів6
Розміри
-
Висота92 mm
-
Ширина107 mm
-
Глибина60 mm
Під’єднання
-
Переріз входу для вимірювання50 - 50 mm²
-
Переріз виходу для вимірювання50 - 50 mm²
Встановлення, монтаж
-
Номінальний момент затягування5 - 5 Nm
Механічні властивості
-
Номінальний крутний момент для затягування цифрового термінала0,50 - 0,50 Nm
Вимірювання
-
Діапазон вимірювання струму0,25 - 125,0 A
-
Діапазон вимірювання напруги Ph-N92 - 276 V
-
Діапазон вимірювання напруги Ph-Ph160 - 480 V
-
Діапазон вимірювання частоти45 - 65 Hz
Функції
-
Клас точностіB
Безпека
-
Клас захисту від проникнення (IP)IP20
Умови використання
-
Робоча температура-25 - 55 °C
-
Температура зберігання / транспортування-25 - 70 °C
Потужність
-
Споживання енергії ВА2 VA
-
Загальна розсіювана потужність під номінальним струмом0,60 W
Частота
-
Частота50 - 50 Hz
Екологічна цінність
Ми прагнемо покращити наші екологічні показники, зменшуючи наш вплив, водночас діяючи як фактор сталого розвитку для наших клієнтів. Дізнатися більше
Сертифікати та документи
Завантаження
-
Product datasheet
Hager Технічні характеристики виробу ECM310D
Лічильник 3-фазний прямого підключення 125А, 6М, MBUS MID
PDF -
Product attachment
Product attachment International 2020-01-01
XLS187,00 kB -
Інструкція
Installer leaflet ECM310D
Manual de-DE, en-GB 2024-01-29
PDF2,71 MB -
Декларація про відповідність
EU Declaration of Conformity
Declaration of conformity en-GB 2024-04-15
PDF461,68 kB
Більше документації