Лічильник 1-фазний прямого підключення 40А, 1М, MBUS MID ECM140D
EAN
3250612231294
Упаковка
1 Штука
Увійдіть, щоб створити список продуктів
Ви повинні увійти до свого облікового запису myHager, щоб створювати списки продуктів
Технічні характеристики
Архітектура
-
Тип полюса1P+N
Електричний струм
-
Номінальний струм40 A
-
Максимальний струм вимірювального кола40 A
Ємність
-
Кільксть модулів1
Розміри
-
Висота92 mm
-
Ширина18 mm
-
Глибина60 mm
Під’єднання
-
Переріз входу для вимірювання16 - 16 mm²
-
Переріз виходу для вимірювання16 - 16 mm²
Встановлення, монтаж
-
Номінальний момент затягування1 - 1 Nm
Механічні властивості
-
Номінальний крутний момент для затягування цифрового термінала0,50 - 0,50 Nm
Вимірювання
-
Діапазон вимірювання струму0,25 - 40,0 A
-
Діапазон вимірювання напруги Ph-N92 - 276 V
-
Діапазон вимірювання частоти45 - 65 Hz
Power Supply
-
Кількість фаз для електроживлення1
Функції
-
Клас точностіB
Безпека
-
Клас захисту від проникнення (IP)IP20
Умови використання
-
Робоча температура-25 - 55 °C
-
Температура зберігання / транспортування-25 - 70 °C
Потужність
-
Споживання енергії ВА2 VA
-
Загальна розсіювана потужність під номінальним струмом1 W
Частота
-
Частота50 - 50 Hz
Екологічна цінність
Ми прагнемо покращити наші екологічні показники, зменшуючи наш вплив, водночас діяючи як фактор сталого розвитку для наших клієнтів. Дізнатися більше
Сертифікати та документи
Завантаження
Більше документації