The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Ukraine
  • Зв'яжіться з нами
Зображення Logo | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Меню
    • Продукти
    • Рішення
    • Інструменти та програми
    • Корисна інформація
    • Підтримка
    • Про нас
    • Знайти дистриб'ютора
    Акаунт
    • Home
    • Каталог
    • Модульні апарати
    • Захист та аксесуари
    • Пристрої виявлення дугових замикань (AFDD)
    • ARF956D
    Диференційний автомат з дуговим захистом Hager ARF956D серії ARF призначений для захисту однофазної лінії від перевантаження, короткого замикання, струму витоку та дугового іскріння. Модель 1P+N має характеристику C, номінальний струм 6 А, чутливість 30 мА, тип A, вимикальну здатність 6 кА та 3 модулі. AFDD виявляє небезпечну дугу, тип A реагує на витік, характеристика C описує реакцію на надструм, а QuickConnect і біконект спрощують підключення провідників.
    EAN
    3250611034810
    Упаковка
    1 Штука
    • Пристрої виявлення дугових замикань (AFDD)

    Диференційний автомат з дуговим захистом AFDD 1P+N 6kA C-6A 30mA A ARF956D

    Додати до списку
    Додати до списку

    Увійдіть, щоб створити список продуктів

    Ви повинні увійти до свого облікового запису myHager, щоб створювати списки продуктів

    Створити обліковий запис Увійти

    Диференційний автомат з дуговим захистом AFDD 1P+N 6kA C-6A 30mA A

    ARF956D

    • Аксесуари
    • Технічні характеристики
    • Документація
    • Більше продуктів
    Завантажити паспорт продукту

    Завершіть вашу систему

    Додаткові аксесуари

    • Механічне приладдя для низьковольтних компонентів 1 доступні продукти
    • Котушка під напругою 1 доступні продукти
    • Розчіплювач шунтовий 2 доступні продукти
    • Блок додаткових контактів 2 доступні продукти

    Завершіть вашу систему

    • Механічне приладдя для низьковольтних компонентів
    • Котушка під напругою
    • Розчіплювач шунтовий
    • Блок додаткових контактів
    • LZ060

      Вставка 9мм розділяюча

      0,00 EUR  / *
    • MZ206

      Розчіплювач мінімальної напруги 230В

      0,00 EUR  / *
    • MZ204

      Незалежний розчіплювач 12 В/48 В, 1М

      0,00 EUR  / *
    • MZ203

      Незалежний розчіплювач 230В/415 В, 1М

      0,00 EUR  / *
    • MZ202

      Додатковий сигнальний контакт для автоматичних вимикачів 230В/6А, 1НЗ+1НВ, 0, 5М

      0,00 EUR  / *
    • MZ201

      Додатковий контакт для автоматичних вимикачів In=6 А, 1НЗ+1НВ, 0, 5М

      0,00 EUR  / *

    Технічні характеристики

    Електричний струм
    • Номінальний струм IN
      6 A
    • Номінальний струм за -25°C
      7,93 A
    • Номінальний струм за -20°C
      7,75 A
    • Номінальний струм за -15°C
      7,58 A
    • Номінальний струм за -10°C
      7,4 A
    • Номінальний струм за -5°C
      7,23 A
    • Номінальний струм за 0°C
      7,05 A
    • Номінальний струм за 5°C
      6,88 A
    • Номінальний струм за 10°C
      6,7 A
    • Номінальний струм за 15°C
      6,53 A
    • Номінальний струм за 20°C
      6,35 A
    • Номінальний струм за 25°C
      6,18 A
    • Номінальний струм за 30°C
      6 A
    • Номінальний струм за 35°C
      5,79 A
    • Номінальний струм за 40°C
      5,58 A
    • Номінальний струм за 45°C
      5,37 A
    • Номінальний струм за 50°C
      5,16 A
    • Номінальний струм за 55°C
      4,95 A
    • Номінальний струм за 60°C
      4,74 A
    • Номінальний струм за 65°C
      4,53 A
    • Номінальний струм за 70°C
      4,32 A
    • Номінальна здатність до розмикання короткого замикання Icn за 230 В AC згідно з IEC 61009-1
      6 kA
    • Межа розриву та відкриття Idm
      6 kA
    • Номінальний залишковий експлуатаційний струм Idn
      30 mA
    Архітектура
    • Крива
      C
    • Тип полюса
      1P+N
    Основні електричні характеристики
    • Номінальна здатність до розмикання короткого замикання Icn AC згідно з IEC 60898-1
      6 kA
    Установлення, монтаж
    • Номінальний крутний момент для затягування нижнього термінала
      2 - 2 Nm
    • Номінальний момент затягування
      2,10 - 2,10 Nm
    • Тип нижньої клеми для модульних пристроїв
      biconnect, quickbusbar
    • Тип верхньої клеми для модульних пристроїв
      quickconnect
    Безпека
    • Тип диференційного захисту
      A
    Напруга
    • Номінальна напруга ізоляції Ui
      500 V
    • Номінальна імпульсна витримувана напруга Uimp
      4,000 V
    • Номінальна робоча напруга змінного струму
      230 - 230 V
    Потужність
    • Втрати потужності при номінальному струм IN
      2,20 W
    Умови використання
    • Клас обмеження енергії I²t
      3
    • Робоча температура
      -25 - 40 °C
    • Температура зберігання / транспортування
      -25 - 70 °C
    Витривалість
    • Кількість механічних процесів
      4,000
    • Електрична тривкість кількості циклів
      2,000
    Емність
    • Кільксть модулів
      3
    Розміри
    • Висота
      83 mm
    • Ширина
      53,20 mm
    • Глибина
      70 mm
    Під’єднання
    • Переріз виходу із гвинтовим з’єднанням для гнучких провідників
      1 - 16 mm²
    • Переріз виходу зі гвинтовим з’єднанням для масивних провідників
      1 - 16 mm²
    • Переріз вводу зі гвинтовим з’єднанням для гнучких провідників
      1,5 - 4,0 mm²
    • Переріз вводу зі гвинтовим з’єднанням для масивних провідників
      1,5 - 4,0 mm²
    Частота
    • Частота
      50 - 50 Hz

    Завантаження

    • Зображення ARF956D | Hager

      Зображення продукту ARF956D

    • Технічний паспорт продукту

      Зображення Hager Технічні характеристики виробу ARF956D | Hager

      Hager Технічні характеристики виробу ARF956D

      ДАВ з дуговим захистом AFDD, 1P+N 6kA C-6A 30mA A

      PDF
    • Інструкція з встановлення

      Зображення Інструкція з встановлення en-GB, fi-FI, de-DE, nl-NL 2023-05-30 | Hager

      Інструкція з встановлення en-GB, fi-FI, de-DE, nl-NL 2023-05-30

      PDF
      886,86 kB
    • Декларація про відповідність

      Зображення Declaration | Hager

      Declaration

      Декларація про відповідність International 2020-02-25

      PDF
      98,98 kB
      Зображення Декларація про відповідність en-US 2026-07-15 | Hager

      Декларація про відповідність en-US 2026-07-15

      PDF
      272,74 kB
    Більше документації

    Дізнайтеся більше про цю лінійку продуктів

      5
    • 1
      ARF966D - Диференційний автомат з дуговим захистом AFDD 1P+N 6kA C-16A 30mA A
      ARF966D
      ДАВ з дуговим захистом AFDD, 1P+N 6kA C-16A 30mA A
    • 2
      ARC910D - Автоматичний вимикач з дуговим захистом AFDD 1P+N 6kA B-10A
      ARC910D
      Автоматичний вимикач з дуговим захистом AFDD, 1P+N 6kA B-10A
    • 3
      ARC963D - Автоматичний вимикач з дуговим захистом AFDD 1P+N 6kA C-13A
      ARC963D
      Автоматичний вимикач з дуговим захистом AFDD, 1P+N 6kA C-13A
    • 4
      ARF960D - Диференційний автомат з дуговим захистом AFDD 1P+N 6kA C-10A 30mA A
      ARF960D
      ДАВ з дуговим захистом AFDD, 1P+N 6kA C-10A 30mA A
    • 5
      ARC916D - Автоматичний вимикач з дуговим захистом AFDD 1P+N 6kA B-16A
      ARC916D
      Автоматичний вимикач з дуговим захистом AFDD, 1P+N 6kA B-16A

    Проду­кція

    • Розподіл енергії
    • Електромонтажне обладнання
    • Розумний дім
    • Реалізовані проекти

    Підтримка

    • Поширені запитання
    • Зв'яжіться з нами
    • Документація
    • Центр завантажень
    • Відео з практичними порадами

    Хто ми є

    Ми пропо­нуємо безпечні та прості електро­те­хнічні рішення, від розпо­ділу енергії до систем керу­вання осві­тле­нням та електро­мон­та­жних аксе­су­арів для комер­ційних та житлових буді­вель. Ми хочемо зробити життя на нашій планеті безпе­чнішим, чистішим та приєм­нішим. З нами легко працю­вати, ми зали­ша­є­мося поруч з вами протягом усього проекту, спів­пра­цюючи, взає­мо­діючи та спільно ство­рюючи разом з вами.

    Більше про нас

    Слід­куйте за нами!

    • Політика конфіденційності
    • Файли cookie
    • Повідомити про вразливість

    ДП “Поло-Електро­обла­днання”, вул. Сім'ї Куль­женків, 12Б (літ. А, А1), 04082, Київ, Україна