The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Ukraine
  • Зв'яжіться з нами
Зображення Logo | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Меню
    • Продукти
    • Рішення
    • Інструменти та програми
    • Корисна інформація
    • Підтримка
    • Про нас
    • Знайти дистриб'ютора
    Акаунт
    • Home
    • Каталог
    • Модульні апарати
    • Захист та аксесуари
    • Пристрої виявлення дугових замикань (AFDD)
    • ARF910D
    Диференційний автомат з дуговим захистом Hager ARF910D серії ARF призначений для захисту однофазної лінії від перевантаження, короткого замикання, струму витоку та дугового іскріння. Модель 1P+N має характеристику B, номінальний струм 10 А, чутливість 30 мА, тип A, вимикальну здатність 6 кА та 3 модулі. AFDD виявляє небезпечну дугу, тип A реагує на витік, характеристика B описує реакцію на надструм, а QuickConnect і біконект спрощують підключення провідників.
    EAN
    3250611034742
    Упаковка
    1 Штука
    • Пристрої виявлення дугових замикань (AFDD)

    Диференційний автомат з дуговим захистом AFDD 1P+N 6kA B-10A 30mA A ARF910D

    Додати до списку
    Додати до списку

    Увійдіть, щоб створити список продуктів

    Ви повинні увійти до свого облікового запису myHager, щоб створювати списки продуктів

    Створити обліковий запис Увійти

    Диференційний автомат з дуговим захистом AFDD 1P+N 6kA B-10A 30mA A

    ARF910D

    • Аксесуари
    • Технічні характеристики
    • Екологічна цінність
    • Документація
    • Більше продуктів
    Завантажити паспорт продукту

    Завершіть вашу систему

    Додаткові аксесуари

    • Механічне приладдя для низьковольтних компонентів 1 доступні продукти
    • Котушка під напругою 1 доступні продукти
    • Розчіплювач шунтовий 2 доступні продукти
    • Блок додаткових контактів 2 доступні продукти

    Завершіть вашу систему

    • Механічне приладдя для низьковольтних компонентів
    • Котушка під напругою
    • Розчіплювач шунтовий
    • Блок додаткових контактів
    • LZ060

      Вставка 9мм розділяюча

      0,00 EUR  / *
    • MZ206

      Розчіплювач мінімальної напруги 230В

      0,00 EUR  / *
    • MZ204

      Незалежний розчіплювач 12 В/48 В, 1М

      0,00 EUR  / *
    • MZ203

      Незалежний розчіплювач 230В/415 В, 1М

      0,00 EUR  / *
    • MZ202

      Додатковий сигнальний контакт для автоматичних вимикачів 230В/6А, 1НЗ+1НВ, 0, 5М

      0,00 EUR  / *
    • MZ201

      Додатковий контакт для автоматичних вимикачів In=6 А, 1НЗ+1НВ, 0, 5М

      0,00 EUR  / *

    Технічні характеристики

    Електричний струм
    • Номінальний струм IN
      10 A
    • Номінальний струм за -25°C
      12,86 A
    • Номінальний струм за -20°C
      12,6 A
    • Номінальний струм за -15°C
      12,34 A
    • Номінальний струм за -10°C
      12,08 A
    • Номінальний струм за -5°C
      11,82 A
    • Номінальний струм за 0°C
      11,56 A
    • Номінальний струм за 5°C
      11,3 A
    • Номінальний струм за 10°C
      11,04 A
    • Номінальний струм за 15°C
      10,78 A
    • Номінальний струм за 20°C
      10,52 A
    • Номінальний струм за 25°C
      10,26 A
    • Номінальний струм за 30°C
      10 A
    • Номінальний струм за 35°C
      9,7 A
    • Номінальний струм за 40°C
      9,39 A
    • Номінальний струм за 45°C
      9,09 A
    • Номінальний струм за 50°C
      8,78 A
    • Номінальний струм за 55°C
      8,48 A
    • Номінальний струм за 60°C
      8,17 A
    • Номінальний струм за 65°C
      7,87 A
    • Номінальний струм за 70°C
      7,56 A
    • Номінальна здатність до розмикання короткого замикання Icn за 230 В AC згідно з IEC 61009-1
      6 kA
    • Межа розриву та відкриття Idm
      6 kA
    • Номінальний залишковий експлуатаційний струм Idn
      30 mA
    Архітектура
    • Крива
      B
    • Тип полюса
      1P+N
    Основні електричні характеристики
    • Номінальна здатність до розмикання короткого замикання Icn AC згідно з IEC 60898-1
      6 kA
    Установлення, монтаж
    • Номінальний крутний момент для затягування нижнього термінала
      2 - 2 Nm
    • Номінальний момент затягування
      2,10 - 2,10 Nm
    • Тип нижньої клеми для модульних пристроїв
      biconnect, quickbusbar
    • Тип верхньої клеми для модульних пристроїв
      quickconnect
    Безпека
    • Тип диференційного захисту
      A
    Напруга
    • Номінальна напруга ізоляції Ui
      500 V
    • Номінальна імпульсна витримувана напруга Uimp
      4,000 V
    • Номінальна робоча напруга змінного струму
      230 - 230 V
    Потужність
    • Втрати потужності при номінальному струм IN
      3,18 W
    Умови використання
    • Клас обмеження енергії I²t
      3
    • Робоча температура
      -25 - 40 °C
    • Температура зберігання / транспортування
      -25 - 70 °C
    Витривалість
    • Кількість механічних процесів
      4,000
    • Електрична тривкість кількості циклів
      2,000
    Емність
    • Кільксть модулів
      3
    Розміри
    • Висота
      83 mm
    • Ширина
      53,20 mm
    • Глибина
      70 mm
    Під’єднання
    • Переріз гнучких провідників для нижньої гвинтової клеми
      1 - 16 mm²
    • Переріз жорстких провідників для нижньої гвинтової клеми
      1 - 16 mm²
    • Переріз гнучких провідників для верхньої гвинтової клеми
      1,5 - 4,0 mm²
    • Переріз жорстких провідників для верхньої гвинтової клеми
      1,5 - 4,0 mm²
    Частота
    • Частота
      50 - 50 Hz

    Екологічна цінність

    Ми прагнемо покращити наші екологічні показники, зменшуючи наш вплив, водночас діяючи як фактор сталого розвитку для наших клієнтів. Дізнатися більше

    Відповідність RoHS Так

    Сертифікати та документи

    REACH declaration ARF910D
    PDF
    RoHS report ARF910D
    PDF

    Завантаження

    • Зображення ARF910D | Hager

      Зображення продукту ARF910D

    • Технічний паспорт продукту

      Зображення Hager Технічні характеристики виробу ARF910D | Hager

      Hager Технічні характеристики виробу ARF910D

      ДАВ з дуговим захистом AFDD, 1P+N 6kA B-10A 30mA A

      PDF
    • Інструкція з встановлення

      Зображення Інструкція з встановлення en-GB, fi-FI, de-DE, nl-NL 2023-05-30 | Hager

      Інструкція з встановлення en-GB, fi-FI, de-DE, nl-NL 2023-05-30

      PDF
      886,86 kB
    • Декларація про відповідність

      Зображення Declaration | Hager

      Declaration

      Декларація про відповідність International 2020-02-25

      PDF
      98,98 kB
      Зображення Декларація про відповідність en-US 2026-07-15 | Hager

      Декларація про відповідність en-US 2026-07-15

      PDF
      272,74 kB
    Більше документації

    Дізнайтеся більше про цю лінійку продуктів

      5
    • 1
      ARF963D - Диференційний автомат з дуговим захистом AFDD 1P+N 6kA C-13A 30mA A
      ARF963D
      ДАВ з дуговим захистом AFDD, 1P+N 6kA C-13A 30mA A
    • 2
      ARF960D - Диференційний автомат з дуговим захистом AFDD 1P+N 6kA C-10A 30mA A
      ARF960D
      ДАВ з дуговим захистом AFDD, 1P+N 6kA C-10A 30mA A
    • 3
      ARF956D - Диференційний автомат з дуговим захистом AFDD 1P+N 6kA C-6A 30mA A
      ARF956D
      ДАВ з дуговим захистом AFDD, 1P+N 6kA C-6A 30mA A
    • 4
      ARC966D - Автоматичний вимикач з дуговим захистом AFDD 1P+N 6kA C-16A
      ARC966D
      Автоматичний вимикач з дуговим захистом AFDD, 1P+N 6kA C-16A
    • 5
      ARF906D - Диференційний автомат з дуговим захистом AFDD 1P+N 6kA B-6A 30mA A
      ARF906D
      ДАВ з дуговим захистом AFDD, 1P+N 6kA B-6A 30mA A

    Проду­кція

    • Розподіл енергії
    • Електромонтажне обладнання
    • Розумний дім
    • Реалізовані проекти

    Підтримка

    • Поширені запитання
    • Зв'яжіться з нами
    • Документація
    • Центр завантажень
    • Відео з практичними порадами

    Хто ми є

    Ми пропо­нуємо безпечні та прості електро­те­хнічні рішення, від розпо­ділу енергії до систем керу­вання осві­тле­нням та електро­мон­та­жних аксе­су­арів для комер­ційних та житлових буді­вель. Ми хочемо зробити життя на нашій планеті безпе­чнішим, чистішим та приєм­нішим. З нами легко працю­вати, ми зали­ша­є­мося поруч з вами протягом усього проекту, спів­пра­цюючи, взає­мо­діючи та спільно ство­рюючи разом з вами.

    Більше про нас

    Слід­куйте за нами!

    • Політика конфіденційності
    • Файли cookie
    • Повідомити про вразливість

    ДП “Поло-Електро­обла­днання”, вул. Сім'ї Куль­женків, 12Б (літ. А, А1), 04082, Київ, Україна