Скляний сенсор 2-кан. з регул.темп-ри, конфігуруємий, пол.білизна, TS Sensor 75642130
EAN
4011334383987
Упаковка
1 Штука
Увійдіть, щоб створити список продуктів
Ви повинні увійти до свого облікового запису myHager, щоб створювати списки продуктів
Завершіть вашу систему
Обов’язкові аксесуари
TGA200
Блок живлення 24В DC, 1A
Додаткові аксесуари
-
Аксесуари/запасні частини до кімнатного термостата/годинникового термостата 1 доступні продукти
Завершіть вашу систему
Технічні характеристики
Умови використання
-
Робоча температура-5 - 45 °C
Потужність
-
Поточне споживання23 mA
Розміри
-
Вбудована глибина24,20 mm
-
Вбудовувані коробки прихованого монтажу27 mm
-
Висота160 mm
-
Ширина86 mm
-
Глибина37,70 mm
Обладнання
-
Кількість точок керування6
Матеріали
-
Код RAL9010
Екологічна цінність
Ми прагнемо покращити наші екологічні показники, зменшуючи наш вплив, водночас діяючи як фактор сталого розвитку для наших клієнтів. Дізнатися більше
Сертифікати та документи
Завантаження
Більше документації