The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Location Ukraine
  • Зв'яжіться з нами
Зображення Logo | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Меню
    • Продукти
    • Рішення
    • Інструменти та програми
    • Корисна інформація
    • Підтримка
    • Про нас
    • Знайти дистриб'ютора
    Акаунт
    • Home
    • Каталог
    • Автоматизація будинків
    • Сенсори
    • Скляні сенсори
    • 75144930
    EAN
    4011334383932
    Упаковка
    1 Штука
    • Скляні сенсори

    Скляний сенсор 4-канал., 'Комфорт', конфігуруємий, пол.білизна, TS Sensor 75144930

    Додати до списку
    Додати до списку

    Увійдіть, щоб створити список продуктів

    Ви повинні увійти до свого облікового запису myHager, щоб створювати списки продуктів

    Створити обліковий запис Увійти

    Скляний сенсор 4-канал., 'Комфорт', конфігуруємий, пол.білизна, TS Sensor

    75144930

    • Аксесуари
    • Технічні характеристики
    • Екологічна цінність
    • Документація
    • Більше продуктів
    Завантажити паспорт продукту

    Завершіть вашу систему

    Додаткові аксесуари

    • Аксесуари/запасні частини до кімнатного термостата/годинникового термостата 1 доступні продукти

    Завершіть вашу систему

    • Аксесуари/запасні частини до кімнатного термостата/годинникового термостата
    • 161

      Датчик температури підлоги

      0,00 EUR  / *

    Технічні характеристики

    Умови використання
    • Робоча температура
      -5 - 45 °C
    Потужність
    • Поточне споживання
      12,50 mA
    Розміри
    • Вбудована глибина
      24,20 mm
    • Вбудовувані коробки прихованого монтажу
      27 mm
    • Висота
      160 mm
    • Ширина
      86 mm
    • Глибина
      37,70 mm
    Обладнання
    • Кількість точок керування
      8
    Матеріали
    • Код RAL
      9010

    Екологічна цінність

    Ми прагнемо покращити наші екологічні показники, зменшуючи наш вплив, водночас діяючи як фактор сталого розвитку для наших клієнтів. Дізнатися більше

    Відповідність RoHS Yes
    Відповідність REACH Yes

    Сертифікати та документи

    Hager REACH declaration 75144930
    PDF
    Hager RoHS report 75144930
    PDF

    Завантаження

    • Зображення 75144930 | Hager

      Зображення продукту 75144930

    • Product datasheet

      Зображення Hager Технічні характеристики виробу 75144930 | Hager

      Hager Технічні характеристики виробу 75144930

      Скляний сенсор 4-канал., 'Комфорт', конфігуруємий, пол.білизна, TS Sensor

      PDF
    • Installation manual

      Зображення Manual for 75141xxx-75142xxx-75143xxx-75144xxx - Touch-/glass sensor comfort (EN, 2013-09) | Hager

      Manual for 75141xxx-75142xxx-75143xxx-75144xxx - Touch-/glass sensor comfort (EN, 2013-09)

      Installation manual en-GB, pl-PL 2020-01-01

      PDF
      379,26 kB
    • База даних продуктів KNX

      Зображення KNX Database (from ETS3) for 7514xx-Glas-Sensor - KNX Glass sensor comfort (2012-12) | Hager

      KNX Database (from ETS3) for 7514xx-Glas-Sensor - KNX Glass sensor comfort (2012-12)

      KNX product database International 2023-08-25

      VD4
      1,66 MB
      Зображення KNX Database (from ETS3) for 7514xx-Glas-Sensor - KNX Glass sensor comfort (2012-12) | Hager

      KNX Database (from ETS3) for 7514xx-Glas-Sensor - KNX Glass sensor comfort (2012-12)

      KNX product database International 2023-08-25

      VD4
      1,45 MB
      Зображення KNX Database (from ETS3) for 7514xx-Glas-Sensor - KNX Glass sensor comfort V1.2 | Hager

      KNX Database (from ETS3) for 7514xx-Glas-Sensor - KNX Glass sensor comfort V1.2

      KNX product database en-GB, pl-PL 2023-08-25

      VD4
      2,34 MB
      Зображення KNX Database (from ETS3) for 7514xx-Glas-Sensor - KNX Glass sensor comfort V1.2 | Hager

      KNX Database (from ETS3) for 7514xx-Glas-Sensor - KNX Glass sensor comfort V1.2

      KNX product database de-DE 2023-08-25

      VD4
      1,84 MB
      Зображення KNX Database (from ETS4) for 7514xx-Glas-Sensor - KNX Glass sensor comfort V1.2 | Hager

      KNX Database (from ETS4) for 7514xx-Glas-Sensor - KNX Glass sensor comfort V1.2

      KNX product database en-GB, pl-PL 2020-01-01

      KNXPROD
      1,41 MB
      Зображення KNX Database (from ETS4) for 7514xx-Glas-Sensor - KNX Glass sensor comfort V1.2 | Hager

      KNX Database (from ETS4) for 7514xx-Glas-Sensor - KNX Glass sensor comfort V1.2

      KNX product database de-DE 2020-01-01

      KNXPROD
      1,26 MB
    • Декларація про відповідність

      Зображення Declaration of Conformity | Hager

      Declaration of Conformity

      Declaration of conformity International 2021-08-24

      PDF
      299,80 kB
      Зображення Declaration of Conformity | Hager

      Declaration of Conformity

      Declaration of conformity International 2021-08-24

      PDF
      291,73 kB
    Більше документації

    Дізнайтеся більше про цю лінійку продуктів

      5
    • 1
      75142935 - Скляний сенсор 2-канал., 'Комфорт', конфігуруємий, чорний, TS Sensor
      75142935
      Скляний сенсор 2-канал., 'Комфорт', конфігуруємий, чорний, TS Sensor
    • 2
      75144034 - Скляний сенсор 4-канал., 'Комфорт', алюміній, TS Sensor
      75144034
      Скляний сенсор 4-канал., 'Комфорт', алюміній, TS Sensor
    • 3
      75142930 - Скляний сенсор 2-канал., 'Комфорт', конфігуруємий, пол.білизна, TS Sensor
      75142930
      Скляний сенсор 2-канал., 'Комфорт', конфігуруємий, пол.білизна, TS Sensor
    • 4
      75143935 - Скляний сенсор 3-канал., 'Комфорт', конфігуруємий, чорний, TS Sensor
      75143935
      Скляний сенсор 3-канал., 'Комфорт', конфігуруємий, чорний, TS Sensor
    • 5
      75144935 - Скляний сенсор 4-канал., 'Комфорт', конфігуруємий, чорний, TS Sensor
      75144935
      Скляний сенсор 4-канал., 'Комфорт', конфігуруємий, чорний, TS Sensor

    Проду­кція

    • Розподіл енергії
    • Електромонтажне обладнання
    • Розумний дім
    • Реалізовані проекти

    Підтримка

    • Поширені запитання
    • Зв'яжіться з нами
    • Документація
    • Центр завантажень
    • Відео з практичними порадами

    Хто ми є

    Ми пропо­нуємо безпечні та прості електро­те­хнічні рішення, від розпо­ділу енергії до систем керу­вання осві­тле­нням та електро­мон­та­жних аксе­су­арів для комер­ційних та житлових буді­вель. Ми хочемо зробити життя на нашій планеті безпе­чнішим, чистішим та приєм­нішим. З нами легко працю­вати, ми зали­ша­є­мося поруч з вами протягом усього проекту, спів­пра­цюючи, взає­мо­діючи та спільно ство­рюючи разом з вами.

    Більше про нас

    Слід­куйте за нами!

    • Політика конфіденційності
    • Файли cookie
    • Повідомити про вразливість

    ДП “Поло-Електро­обла­днання”, вул. Сім'ї Куль­женків, 12Б (літ. А, А1), 04082, Київ, Україна