Завершіть вашу систему
Обов’язкові аксесуари
Додаткові аксесуари
-
Аксесуари/запасні частини до кімнатного термостата/годинникового термостата 1 доступні продукти
Завершіть вашу систему
Технічні характеристики
-
Монтаж наВнутрішня установка
-
Робоча температура-5 - 45 °C
-
З регулятором кімнатної температуриТак
-
Поточне споживання23 mA
-
Вбудована глибина24,20 mm
-
Вбудовувані коробки прихованого монтажу27 mm
-
Висота160 mm
-
Ширина86 mm
-
Глибина37,70 mm
-
Кількість точок керування6
-
З LED індикацієюТак
-
ColourАлюміній
-
Код RALАналогічно до RAL 9006
-
МатеріалАлюміній, Скло
-
Обробка поверхніГлянцевий
-
Має поле для маркуванняНі
-
З дисплеємТак
-
ФункціяДля функцій вимикача, кнопки, димера, жалюзі та терморегулятора, З функцією захисту клапана
-
Режим встановленняДля вертикального монтажу
-
Режим роботиРежими роботи контролера: комфортний, режим очікування, нічний та режим захисту від морозу/тепла
-
Температурадодаткове з'єднання для зовнішнього датчика температури, Вимірювання температури за допомогою внутрішнього датчика температури або зовнішнього об'єкта зв'язку
-
НапругаМожлива робота з виходом без дроселя від джерела живлення KNX (зверніть увагу на струм споживання), Потрібне окреме додаткове джерело живлення
-
З шинним з'єднувачемТак
-
Відбувається формування данихТак
-
Типи данихЗагальна телеграма KNX, Вимірювання температури, Терморегулятор
-
Формати данихKNX (TP)
-
Орієнтовний щоденний обсяг даних10 KB - 100 KB
-
Генерація даних у режимі реального часуТак
-
Дані, що зберігаються на пристроїНі
Екологічна цінність
Ми прагнемо покращити наші екологічні показники, зменшуючи наш вплив, водночас діяючи як фактор сталого розвитку для наших клієнтів. Дізнатися більше
Сертифікати та документи
Завантаження
-
Технічний паспорт продукту
Hager Технічні характеристики виробу 75642034
Скляний сенсор 2-кан. з регул.темп-ри, алюміній, TS Sensor
PDF -
Інструкція з встановлення
Manual for 75642xx-75643xx - Touch-/glass sensor 2gang, 3gang with room thermostat (EN, 2013-09)
Інструкція з встановлення en-GB, pl-PL 2020-01-01
PDF522,16 kB -
База даних продуктів KNX
KNX Database (from ETS3) for 756420xx-756430xx - Glass sensor/Touch sensor with thermostat (2012-12)
База даних продуктів KNX International 2023-08-25
VD47,41 MBKNX Database (from ETS3) for 756420xx-756430xx - Glass sensor/Touch sensor with thermostat (2012-12)
База даних продуктів KNX International 2023-08-25
VD47,57 MBKNX Database (from ETS3) for 756420xx-756430xx - Glass sensor/Touch sensor with thermostat (2014-01)
База даних продуктів KNX International 2023-08-25
VD46,34 MBKNX Database (from ETS3) for 756420xx-756430xx - Glass sensor/Touch sensor with thermostat (2014-01)
База даних продуктів KNX International 2023-08-25
VD46,16 MB -
Посібник із застосування
Application description ETS for 75642xxx-75643xxx - Glass sensor/Touch sensor with thermostat (EN, 2014-01)
Посібник із застосування en-GB, pl-PL 2020-01-01
PDF5,19 MB
Application description ETS for 756420xx-756430xx - Glass sensor/Touch sensor with thermostat (EN, 2009-01)
Посібник із застосування en-GB, pl-PL 2020-01-01
PDF1,64 MB -
Декларація про відповідність
Declaration of Conformity
Декларація про відповідність International 2021-08-24
PDF278,28 kB
Declaration of Conformity
Декларація про відповідність International 2021-08-24
PDF281,74 kB