The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Ukraine
  • Зв'яжіться з нами
Зображення Logo | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Меню
    • Продукти
    • Рішення
    • Інструменти та програми
    • Корисна інформація
    • Підтримка
    • Про нас
    • Знайти дистриб'ютора
    Акаунт
    • Home
    • Каталог
    • Автоматизація будинків
    • Сенсори
    • Скляні сенсори
    • 75642030
    EAN
    4011334383970
    Упаковка
    1 Штука
    Data act notice en-GB 2026-09-04
    • Скляні сенсори

    Скляний сенсор 2-кан. з регул.темп-ри, пол.білизна, TS Sensor 75642030

    Додати до списку
    Додати до списку

    Увійдіть, щоб створити список продуктів

    Ви повинні увійти до свого облікового запису myHager, щоб створювати списки продуктів

    Створити обліковий запис Увійти

    Скляний сенсор 2-кан. з регул.темп-ри, пол.білизна, TS Sensor

    75642030

    • Аксесуари
    • Технічні характеристики
    • Екологічна цінність
    • Документація
    • Більше продуктів
    Завантажити паспорт продукту

    Завершіть вашу систему

    Обов’язкові аксесуари

    Previous
    Previous
    TXA114
    TXA114
    Додати до списку
    Додати до списку
    TGA200
    TGA200
    Блок живлення 24В DC, 1A
    Додати до списку
    Додати до списку

    Додаткові аксесуари

    • Аксесуари/запасні частини до кімнатного термостата/годинникового термостата 1 доступні продукти

    Завершіть вашу систему

    • Аксесуари/запасні частини до кімнатного термостата/годинникового термостата
    • WDN9031

      Датчик температури підлоги

      0,00 EUR  / *

    Технічні характеристики

    Установлення, монтаж
    • Монтаж на
      Внутрішня установка
    Умови використання
    • Робоча температура
      -5 - 45 °C
    Функції
    • З регулятором кімнатної температури
      Так
    Потужність
    • Поточне споживання
      23 mA
    Розміри
    • Вбудована глибина
      24,20 mm
    • Вбудовувані коробки прихованого монтажу
      27 mm
    • Висота
      160 mm
    • Ширина
      86 mm
    • Глибина
      37,70 mm
    Обладнання
    • Кількість точок керування
      6
    Елементи керування та індикатори
    • З LED індикацією
      Так
    Матеріали
    • Colour
      Полярна білизна
    • Код RAL
      Аналогічно до RAL 9010
    • Матеріал
      Скло
    • Обробка поверхні
      Глянцевий
    Аксесуари
    • Має поле для маркування
      Ні
    Екран
    • З дисплеєм
      Так
    Тексти
    • Функція
      Для функцій вимикача, кнопки, димера, жалюзі та терморегулятора, З функцією захисту клапана
    • Режим встановлення
      Для вертикального монтажу
    • Режим роботи
      Режими роботи контролера: комфортний, режим очікування, нічний та режим захисту від морозу/тепла
    • Температура
      додаткове з'єднання для зовнішнього датчика температури, Вимірювання температури за допомогою внутрішнього датчика температури або зовнішнього об'єкта зв'язку
    • Напруга
      Можлива робота з виходом без дроселя від джерела живлення KNX (зверніть увагу на струм споживання), Потрібне окреме додаткове джерело живлення
    Комплект поставки
    • З шинним з'єднувачем
      Так
    Дотримання вимог Закону про захист даних
    • Відбувається формування даних
      Так
    • Типи даних
      Загальна телеграма KNX, Вимірювання температури, Терморегулятор
    • Формати даних
      KNX (TP)
    • Орієнтовний щоденний обсяг даних
      10 KB - 100 KB
    • Генерація даних у режимі реального часу
      Так
    • Дані, що зберігаються на пристрої
      Ні

    Екологічна цінність

    Ми прагнемо покращити наші екологічні показники, зменшуючи наш вплив, водночас діяючи як фактор сталого розвитку для наших клієнтів. Дізнатися більше

    Відповідність RoHS Так
    REACh-SVHC free Так

    Сертифікати та документи

    REACH declaration 75642030
    PDF
    RoHS report 75642030
    PDF

    Завантаження

    • Зображення 75642030 | Hager

      Зображення продукту 75642030

    • Технічний паспорт продукту

      Зображення Hager Технічні характеристики виробу 75642030 | Hager

      Hager Технічні характеристики виробу 75642030

      Скляний сенсор 2-кан. з регул.темп-ри, пол.білизна, TS Sensor

      PDF
    • Інструкція з встановлення

      Зображення Manual for 75642xx-75643xx - Touch-/glass sensor 2gang, 3gang with room thermostat (EN, 2013-09) | Hager

      Manual for 75642xx-75643xx - Touch-/glass sensor 2gang, 3gang with room thermostat (EN, 2013-09)

      Інструкція з встановлення en-GB, pl-PL 2020-01-01

      PDF
      522,16 kB
    • База даних продуктів KNX

      Зображення KNX Database (from ETS3) for 756420xx-756430xx - Glass sensor/Touch sensor with thermostat (2012-12) | Hager

      KNX Database (from ETS3) for 756420xx-756430xx - Glass sensor/Touch sensor with thermostat (2012-12)

      База даних продуктів KNX International 2023-08-25

      VD4
      7,41 MB
      Зображення KNX Database (from ETS3) for 756420xx-756430xx - Glass sensor/Touch sensor with thermostat (2012-12) | Hager

      KNX Database (from ETS3) for 756420xx-756430xx - Glass sensor/Touch sensor with thermostat (2012-12)

      База даних продуктів KNX International 2023-08-25

      VD4
      7,57 MB
      Зображення KNX Database (from ETS3) for 756420xx-756430xx - Glass sensor/Touch sensor with thermostat (2014-01) | Hager

      KNX Database (from ETS3) for 756420xx-756430xx - Glass sensor/Touch sensor with thermostat (2014-01)

      База даних продуктів KNX International 2023-08-25

      VD4
      6,34 MB
      Зображення KNX Database (from ETS3) for 756420xx-756430xx - Glass sensor/Touch sensor with thermostat (2014-01) | Hager

      KNX Database (from ETS3) for 756420xx-756430xx - Glass sensor/Touch sensor with thermostat (2014-01)

      База даних продуктів KNX International 2023-08-25

      VD4
      6,16 MB
    • Посібник із застосування

      Зображення Application description ETS for 75642xxx-75643xxx - Glass sensor/Touch sensor with thermostat (EN, 2014-01) | Hager

      Application description ETS for 75642xxx-75643xxx - Glass sensor/Touch sensor with thermostat (EN, 2014-01)

      Посібник із застосування en-GB, pl-PL 2020-01-01

      PDF
      5,19 MB
      Зображення Application description ETS for 756420xx-756430xx - Glass sensor/Touch sensor with thermostat (EN, 2009-01) | Hager

      Application description ETS for 756420xx-756430xx - Glass sensor/Touch sensor with thermostat (EN, 2009-01)

      Посібник із застосування en-GB, pl-PL 2020-01-01

      PDF
      1,64 MB
    • SupportDataActNotice

      Зображення Data act notice en-GB 2026-09-04 | Hager

      Data act notice en-GB 2026-09-04

      URL
    • Декларація про відповідність

      Зображення Declaration of Conformity | Hager

      Declaration of Conformity

      Декларація про відповідність International 2021-08-24

      PDF
      278,28 kB
      Зображення Declaration of Conformity | Hager

      Declaration of Conformity

      Декларація про відповідність International 2021-08-24

      PDF
      281,74 kB
    Більше документації

    Дізнайтеся більше про цю лінійку продуктів

      5
    • 1
      75143835 - Скляний сенсор 3-канал., 'Комфорт', чорний, TS Sensor
      75143835
      Скляний сенсор 3-канал., 'Комфорт', чорний, TS Sensor
    • 2
      75643035 - Скляний сенсор 3-кан. з регул.темп-ри, чорний, TS Sensor
      75643035
      Скляний сенсор 3-кан. з регул.темп-ри, чорний, TS Sensor
    • 3
      75142835 - Скляний сенсор 2-канал., 'Комфорт', чорний, TS Sensor
      75142835
      Скляний сенсор 2-канал., 'Комфорт', чорний, TS Sensor
    • 4
      75642034 - Скляний сенсор 2-кан. з регул.темп-ри, алюміній, TS Sensor
      75642034
      Скляний сенсор 2-кан. з регул.темп-ри, алюміній, TS Sensor
    • 5
      75141134 - Скляний сенсор 1-канал., 'Комфорт', конфігуруємий, алюміній, TS Sensor
      75141134
      Скляний сенсор 1-канал., 'Комфорт', конфігуруємий, алюміній, TS Sensor

    Проду­кція

    • Розподіл енергії
    • Електромонтажне обладнання
    • Розумний дім
    • Реалізовані проекти

    Підтримка

    • Поширені запитання
    • Зв'яжіться з нами
    • Документація
    • Центр завантажень
    • Відео з практичними порадами

    Хто ми є

    Ми пропо­нуємо безпечні та прості електро­те­хнічні рішення, від розпо­ділу енергії до систем керу­вання осві­тле­нням та електро­мон­та­жних аксе­су­арів для комер­ційних та житлових буді­вель. Ми хочемо зробити життя на нашій планеті безпе­чнішим, чистішим та приєм­нішим. З нами легко працю­вати, ми зали­ша­є­мося поруч з вами протягом усього проекту, спів­пра­цюючи, взає­мо­діючи та спільно ство­рюючи разом з вами.

    Більше про нас

    Слід­куйте за нами!

    • Політика конфіденційності
    • Файли cookie
    • Повідомити про вразливість

    ДП “Поло-Електро­обла­днання”, вул. Сім'ї Куль­женків, 12Б (літ. А, А1), 04082, Київ, Україна