Завершіть вашу систему
Додаткові аксесуари
-
Кришка для побутових комутаційних апаратів 4 доступні продукти
Завершіть вашу систему
Технічні характеристики
Матеріали
-
ColourСірий
-
Код RAL7011
-
Обробка поверхніМатовий
-
Містить перероблений матеріал (% від загальної ваги пластику)31,2 %
-
МатеріалТермопластик
-
ОбробкаНеоброблений
Елементи керування та індикатори
-
Перемикач/кнопка для жалюзі1 - полюсна кнопка
Напруга
-
Номінальна напруга250 V
Безпека
-
Клас захисту від проникнення (IP)IP55
Умови використання
-
Робоча температура-25 - 35 °C
Тексти
-
Тип перемиканняЗ механічним та електричним блокуванням для запобігання взаємної активації
-
Тип з'єднанняЗі вставними клемами
-
Режим встановленняДля гвинтового кріплення
-
КлемаІз затискним 2-провідним з'єднувальним затискачем Wago для електропроводки, З двома місцями для встановлення клем Wago 2-провідного підключення в днищі корпусу
-
Пов'язані серіїW.1
Екологічна цінність
Ми прагнемо покращити наші екологічні показники, зменшуючи наш вплив, водночас діяючи як фактор сталого розвитку для наших клієнтів. Дізнатися більше
Сертифікати та документи
Завантаження
-
Technical appendix (single product)
Splash-protected range W.1 - Chemical resistance (EN, 07-2021)
Technical appendix (single product) en-GB 2015-07-13
PDF518,42 kB -
Декларація про відповідність
Declaration of conformity International 2021-11-03
PDF82,41 kB
Declaration of conformity International 2022-04-26
PDF164,12 kB
Більше документації