Завершіть вашу систему
Додаткові аксесуари
-
Кришка для побутових комутаційних апаратів 2 доступні продукти
Завершіть вашу систему
Технічні характеристики
Розміри
-
Вбудовувані коробки прихованого монтажу0
Електричний струм
-
Номінальний струм16 A
-
Комутаційний струм10 A
Напруга
-
Номінальна напруга250 V
Матеріали
-
ColourСірий
-
Код RAL7011
-
МатеріалТермопластик
-
Обробка поверхніМатовий
Безпека
-
Клас захисту від проникнення (IP)IP55
-
З посиленим захистом від контактуНі
Умови використання
-
Робоча температура-15 - 30 °C
Обладнання
-
З сигнальною лампоюНі
-
Тип розетки роз’єму/вилкиSCHUKO
-
Поворотна центральна вставкаНі
Аксесуари
-
Має поле для маркуванняНі
Тексти
-
Режим встановленняДля вертикального монтажу
-
ЗахистБез посиленого захисту контакту
-
ПломбуванняЗ ущільненням на задній стороні корпусу для введення кабелю та регулювання поверхні на задній стороні
-
Тип з'єднанняЗі вставними клемами
Екологічна цінність
Ми прагнемо покращити наші екологічні показники, зменшуючи наш вплив, водночас діяючи як фактор сталого розвитку для наших клієнтів. Дізнатися більше
Сертифікати та документи
Завантаження
-
Технічний паспорт продукту
Hager Технічні характеристики виробу 47903515
Технічні характеристики виробу uk-UA 2026-06-04
PDF -
Technical appendix (single product)
Splash-protected range W.1 - Chemical resistance (EN, 07-2021)
Technical appendix (single product) en-GB 2015-07-13
PDF518,42 kB -
Декларація якості
Декларація якості en-GB 2026-02-20
PDF214,59 kB -
Декларація про відповідність
Declaration of conformity International 2021-06-18
PDF117,97 kB
Більше документації