47903512
EAN
4011334404460
Упаковка
1 Штука
Увійдіть, щоб створити список продуктів
Ви повинні увійти до свого облікового запису myHager, щоб створювати списки продуктів
Завершіть вашу систему
Додаткові аксесуари
-
Кришка для побутових комутаційних апаратів 2 доступні продукти
Завершіть вашу систему
Технічні характеристики
Розміри
-
Вбудовувані коробки прихованого монтажу0
Електричний струм
-
Номінальний струм16 A
-
Комутаційний струм10 A
Напруга
-
Номінальна напруга250 V
Матеріали
-
Код RAL7011, 9010
Безпека
-
Клас захисту від проникнення (IP)IP55
Умови використання
-
Робоча температура-15 - 30 °C
Екологічна цінність
Ми прагнемо покращити наші екологічні показники, зменшуючи наш вплив, водночас діяючи як фактор сталого розвитку для наших клієнтів. Дізнатися більше
Сертифікати та документи
Завантаження
-
Product datasheet
Hager Технічні характеристики виробу 47903512
Технічні характеристики виробу uk-UA 2026-01-16
PDF -
Technical appendix (single product)
Splash-protected range W.1 - Chemical resistance (EN, 07-2021)
Technical appendix (single product) en-GB 2015-07-13
PDF518,42 kB -
Декларація про відповідність
Declaration of conformity International 2021-06-18
PDF117,97 kB
Більше документації